Facilité d'intégration – extrême flexibilité
Les variateurs à bus CC commun de la gamme VACON® NXP comprennent plusieurs applications Active Front-End, onduleurs et hacheurs de freinage. Ils garantissent que toute l'énergie dans un système est utilisée et redistribuée efficacement.
Les composants de bus CC commun peuvent être utilisés dans de nombreuses combinaisons. Dans un système de bus CC régénératif, l'Active Front End génère la puissance de retour vers le réseau électrique. C'est utile dans les process où un freinage fréquent est nécessaire et où la puissance de freinage est relativement importante. Dans un système non régénératif, la puissance de freinage est redistribuée à d'autres variateurs du système et l'éventuelle puissance excédentaire peut être dissipée sous forme de chaleur à l'aide d'un hacheur de freinage en option et de résistances de freinage. Idéal pour les petites lignes de production où le freinage est moins fréquemment nécessaire.
Configurations NXA, NXN, NXB et NXI
Des configurations Active Front-End (NXA), Non-regenerative Front-end (NXN), hacheur de freinage (NXB) et onduleur (NXI) sont disponibles.
Pour plus d'informations sur ces configurations, veuillez vous reporter au guide de sélection du bus CC commun du système VACON® NXP.
Tensions d'alimentation et plages de puissance
Onduleurs
- 3 x 380-500 V...1,5-1 850 kW
- 3 x 525-690 V...3-2 000 kW
Caractéristiques et avantages
Coûts énergétiques inférieurs, car les variateurs de type Regenerative Front-End renvoient l'énergie du freinage au réseau
Les coûts d'investissement sont faibles, car le câblage de puissance et le temps d'installation sont réduits
Gain de temps et d'argent, car la conception optimisée des modules réduit la nécessité d'espace et de compartiments techniques supplémentaires pour l'armoire
Système moins complexe grâce à cinq emplacements d'expansion intégrés pour E/S, bus de terrain et cartes de sécurité fonctionnelles supplémentaires
Des améliorations de la tolérance aux baisses/fléchissements de tension et une distorsion minimisée des harmoniques sont possibles grâce à l'Active Front End
Facilité d'installation des cartes compactes en option
Documents
Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|---|
Retour d’expérience | Abeking and Rasmussen WSV | Anglais | Multiple | 03 mai, 2023 | 4.5 MB | |
Retour d’expérience | AHC Winch | Anglais | Multiple | 09 mars, 2023 | 2.9 MB | |
Brochure | DrivePro® Services Overview | Anglais | Multiple | 03 févr., 2025 | 26.8 MB | |
Retour d’expérience | Electrosteel Castings Ltd | Anglais | Multiple | 03 mai, 2023 | 1.7 MB | |
Guide d'application | Encoder-less Safety using DOLD Module | Anglais | Multiple | 15 avr., 2017 | 5.9 MB | |
Brochure | Engineering - Chemical and Pharma | Anglais | Multiple | 18 mai, 2022 | 37.7 MB | |
Brochure | Product Overview | Anglais | Multiple | 27 janv., 2025 | 12.6 MB | |
Brochure | Product Overview - French | français, langue française | Multiple | 16 mars, 2023 | 11.4 MB | |
Retour d’expérience | Steel rails | Anglais | Multiple | 03 mai, 2023 | 1.2 MB | |
Guide d’utilisation | Vacon NXI Inverters FI9 14 Operating Guide | Anglais | Multiple | 13 févr., 2025 | 11.6 MB | |
Brochure | VACON NXP and VACON NXC Selection Guide | Anglais | Multiple | 24 mars, 2025 | 20.5 MB | |
Brochure | VACON NXP and VACON NXC Selection Guide - French | français, langue française | Multiple | 17 mars, 2022 | 16.5 MB | |
Brochure | VACON NXP Common DC Bus Selection Guide | Anglais | Multiple | 24 mars, 2025 | 7.5 MB | |
Fiche d’information | VACON NXP drive anti-sway functionality | Anglais | Multiple | 27 févr., 2023 | 569.0 KB | |
Guide d’utilisation | VACON-NX-Line-Voltage-Measurement-OG | Anglais | Multiple | 28 mars, 2023 | 13.0 MB | |
Guide de dimensionnement | VACON® Hybridization Design Guide | Anglais | Multiple | 15 janv., 2017 | 3.8 MB | |
Guide d'application | VACON® NX Active Front End Appl. Manual | français, langue française | Multiple | 15 août, 2014 | 1.0 MB | |
Guide d'application | VACON® NX AFE ARFIFF02 Appl. Manual | Anglais | Multiple | 15 mars, 2017 | 1.7 MB | |
Guide d'application | VACON® NX Marine APFIFF09V242 Appl. Man | Anglais | Multiple | 28 nov., 2023 | 3.3 MB | |
Guide d'application | VACON® NX Sys Interf. APFIFF10V244 ApplM | Anglais | Multiple | 15 avr., 2019 | 808.0 KB | |
Guide d’utilisation | VACON® NXI Inverters FI4-FI8 Operating G | Anglais | Multiple | 13 févr., 2025 | 11.5 MB | |
Guide d’utilisation | VACON® NXP Advanced Safety Options | Anglais | Multiple | 12 sept., 2024 | 14.1 MB | |
Guide d'application | VACON® NXP AFE II ARFIFF05V070 Appl.M | Anglais | Multiple | 15 juin, 2021 | 1.1 MB | |
Guide d'application | VACON® NXP ARFIFF30V135 Generator ApplM | Anglais | Multiple | 28 nov., 2023 | 1.8 MB | |
Guide d'application | VACON® NXP CraneContr APFIFF20v099 ApplM | Anglais | Multiple | 15 janv., 2021 | 2.7 MB | |
Guide d'application | VACON® NXP HighSpeed APFIFF41V323 Manual | Anglais | Multiple | 15 janv., 2021 | 2.1 MB | |
Guide d'application | VACON® NXP Lift APFIFF33V223 Appl. Man. | Anglais | Multiple | 15 oct., 2017 | 15.9 MB | |
Guide d'application | VACON® NXP LineSynchII APFIFF44V120 AppM | Anglais | Multiple | 15 juin, 2021 | 1.9 MB | |
Guide d'application | VACON® NXP Shaft Sync APFIFF11 Appl Man | Anglais | Multiple | 15 déc., 2015 | 1.1 MB | |
Guide d'application | VACON® NXP SIA II APFIFF40V111 ApplM | Anglais | Multiple | 28 nov., 2023 | 3.0 MB | |
Guide d'application | VACON® NXS-P FireM.PID ASFIFF11V210 AppM | Anglais | Multiple | 15 déc., 2015 | 229.5 KB |
Schémas et modèles 3D
Type | Nom | Langue | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXP FI10 IP00 | 26 janv., 2025 | 22.3 MB | .dxf | |
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXP FI10 IP00 | 26 janv., 2025 | 84.3 KB | ||
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXP FI12 IP00 | 26 janv., 2025 | 120.9 KB | ||
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXP FI12 IP00 | 26 janv., 2025 | 29.1 MB | .dxf | |
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXP FI12 IP00 | 26 janv., 2025 | 41.3 MB | .stp | |
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXP FI13 IP00 | 26 janv., 2025 | 144.7 KB | ||
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXP FI13 IP00 | 26 janv., 2025 | 37.0 MB | .dxf | |
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXP FI13 IP00 | 25 janv., 2025 | 10.4 MB | .dwg | |
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXP FI9 IP00 | 26 janv., 2025 | 74.8 KB | ||
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXP FI9 IP00 | 25 janv., 2025 | 4.9 MB | .dwg | |
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXP FI9 IP00 | 25 janv., 2025 | 17.4 MB | .dxf | |
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR11 IP00 WITHOUT CON | 26 janv., 2025 | 10.8 MB | .stp | |
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR4 IP21 | 26 janv., 2025 | 161.5 KB | ||
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR4 IP21 | 26 janv., 2025 | 4.4 MB | .dxf | |
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR4 IP21 | 26 janv., 2025 | 7.0 MB | .stp | |
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR4 IP21 Flange | 26 janv., 2025 | 158.2 KB | ||
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR4 IP21 Flange | 26 janv., 2025 | 4.3 MB | .dxf | |
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR4 IP21 Flange hole | 26 janv., 2025 | 12.6 KB | ||
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR4 IP21 Flange hole | 26 janv., 2025 | 54.5 KB | .dxf | |
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR4 IP54 | 25 janv., 2025 | 119.5 KB | ||
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR4 IP54 | 25 janv., 2025 | 9.7 MB | .stp | |
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR4 IP54 | 26 janv., 2025 | 3.2 MB | .dxf | |
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR6 IP21 | 26 janv., 2025 | 30.7 MB | .stp | |
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR6 IP21 | 25 janv., 2025 | 3.5 MB | .dxf | |
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR6 IP21 | 26 janv., 2025 | 135.6 KB | ||
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR6 IP54 | 26 janv., 2025 | 2.6 MB | .dxf | |
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR6 IP54 | 25 janv., 2025 | 29.9 MB | .stp | |
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR6 IP54 | 26 janv., 2025 | 105.6 KB | ||
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR7 IP21 | 25 janv., 2025 | 175.1 KB | ||
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR7 IP21 | 26 janv., 2025 | 5.3 MB | .dxf | |
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR7 IP21 | 26 janv., 2025 | 4.1 MB | .stp | |
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR7 IP21 Flange | 26 janv., 2025 | 4.4 MB | .dxf | |
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR7 IP21 Flange | 27 janv., 2025 | 148.0 KB | ||
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR7 IP21 Flange hole | 26 janv., 2025 | 14.3 KB | ||
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR7 IP21 Flange hole | 26 janv., 2025 | 76.1 KB | .dxf | |
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR7 IP54 | 25 janv., 2025 | 154.0 KB | ||
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR7 IP54 | 26 janv., 2025 | 3.3 MB | .stp | |
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR7 IP54 | 26 janv., 2025 | 3.1 MB | .dxf | |
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR8 IP00 | 26 janv., 2025 | 5.2 MB | .dxf | |
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR8 IP00 | 26 janv., 2025 | 2.6 MB | .dxf | |
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR8 IP00 | 27 janv., 2025 | 587.0 KB | ||
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR8 IP00 | 25 janv., 2025 | 10.1 MB | .dxf | |
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR8 IP00 | 26 janv., 2025 | 1.1 MB | .dxf | |
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR8 IP00 | 27 janv., 2025 | 25.7 MB | .stp | |
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR8 IP00 | 30 janv., 2025 | 15.8 MB | .dxf | |
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR8 IP00 | 30 janv., 2025 | 12.7 MB | .dxf | |
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR8 IP54 Conduit box | 25 janv., 2025 | 1.9 MB | .dxf | |
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR8 IP54 Conduit box | 26 janv., 2025 | 119.3 KB | ||
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR8 IP54 Connections | 25 janv., 2025 | 2.6 MB | .dxf | |
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR8 IP54 Connections | 26 janv., 2025 | 587.0 KB | ||
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR8 IP54 Control | 25 janv., 2025 | 24.5 MB | .stp | |
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR8 IP54 Control | 25 janv., 2025 | 15.8 MB | .dxf | |
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR8 IP54 Control | 25 janv., 2025 | 132.1 KB | ||
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR8 IP54 DC cover | 30 janv., 2025 | 10.1 MB | .dxf | |
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR8 IP54 DC cover | 25 janv., 2025 | 104.9 KB | ||
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR8 IP54 DC cover | 26 janv., 2025 | 9.9 MB | .stp | |
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR8 IP54 DC terminal | 30 janv., 2025 | 5.2 MB | .dxf | |
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR8 IP54 DC terminal | 26 janv., 2025 | 77.7 KB | ||
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR8 IP54 DC terminal | 26 janv., 2025 | 9.3 MB | .stp | |
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR8 IP54 Flange | 27 janv., 2025 | 14.5 MB | .stp | |
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR8 IP54 Flange | 26 janv., 2025 | 1.1 MB | .dxf | |
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR8 IP54 Flange | 27 janv., 2025 | 74.2 KB | ||
Dessin Eplan | NXA_0170 6 A0T02SF | 26 janv., 2025 | 958.7 KB | .zip | |
Dessin Eplan | NXA_0261 5 A0T02SF | 25 janv., 2025 | 958.7 KB | .zip | |
Dessin Eplan | NXA_0325 6 A0T02SF | 25 janv., 2025 | 952.8 KB | .zip | |
Dessin Eplan | NXA_0460 5 A0T02SF | 26 janv., 2025 | 952.8 KB | .zip | |
Dessin Eplan | NXA_1030 6 A0T02SG | 26 janv., 2025 | 1.5 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXA_1300 5 A0T02SG | 26 janv., 2025 | 1.5 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXI_0004 6 A2T0CSS | 26 janv., 2025 | 3.2 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXI_0005 6 A2T0CSS | 26 janv., 2025 | 3.2 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXI_0007 6 A2T0CSS | 26 janv., 2025 | 3.2 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXI_0009 5 A2T0CSS | 26 janv., 2025 | 6.6 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXI_0010 6 A2T0CSS | 26 janv., 2025 | 3.2 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXI_0012 5 A2T0CSS | 25 janv., 2025 | 6.6 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXI_0013 6 A2T0CSS | 26 janv., 2025 | 3.2 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXI_0016 5 A2T0CSS | 25 janv., 2025 | 3.2 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXI_0018 6 A2T0CSS | 26 janv., 2025 | 3.2 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXI_0022 5 A2T0CSS | 26 janv., 2025 | 3.2 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXI_0022 6 A2T0CSS | 26 janv., 2025 | 3.2 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXI_0027 6 A2T0CSS | 27 janv., 2025 | 3.2 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXI_0031 5 A2T0CSS | 26 janv., 2025 | 3.2 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXI_0034 6 A2T0CSS | 26 janv., 2025 | 3.2 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXI_0038 5 A2T0CSS | 26 janv., 2025 | 3.2 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXI_0041 6 A2T0CSS | 26 janv., 2025 | 10.3 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXI_0045 5 A2T0CSS | 26 janv., 2025 | 3.2 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXI_0052 6 A2T0CSS | 26 janv., 2025 | 10.3 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXI_0062 6 A2T0CSS | 25 janv., 2025 | 10.9 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXI_0072 5 A2T0CSS | 26 janv., 2025 | 10.3 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXI_0080 6 A2T0CSS | 26 janv., 2025 | 10.9 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXI_0087 5 A2T0CSS | 25 janv., 2025 | 10.3 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXI_0100 6 A2T0CSS | 26 janv., 2025 | 10.9 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXI_0105 5 A2T0CSS | 27 janv., 2025 | 10.3 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXI_0125 6 A0T0ISF | 26 janv., 2025 | 1.8 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXI_0140 5 A2T0CSS | 26 janv., 2025 | 10.9 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXI_0144 6 A0T0ISF | 27 janv., 2025 | 1.8 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXI_0168 5 A0T0ISF | 26 janv., 2025 | 1.8 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXI_0170 6 A0T0ISF | 26 janv., 2025 | 1.8 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXI_0205 5 A0T0ISF | 27 janv., 2025 | 1.8 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXI_0208 6 A0T0ISF | 25 janv., 2025 | 1.8 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXI_0261 5 A0T0ISF | 26 janv., 2025 | 1.8 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXI_0261 6 A0T0ISF | 26 janv., 2025 | 7.0 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXI_0300 5 A0T0ISF | 26 janv., 2025 | 1.8 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXI_0325 6 A0T0ISF | 26 janv., 2025 | 7.0 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXI_0385 5 A0T0ISF | 25 janv., 2025 | 7.0 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXI_0385 6 A0T0ISF | 27 janv., 2025 | 7.0 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXI_0416 6 A0T0ISF | 27 janv., 2025 | 7.0 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXI_0460 5 A0T0ISF | 27 janv., 2025 | 7.0 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXI_0460 6 A0T0ISF | 26 janv., 2025 | 5.6 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXI_0502 6 A0T0ISF | 26 janv., 2025 | 5.6 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXI_0520 5 A0T0ISF | 26 janv., 2025 | 7.0 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXI_0590 5 A0T0ISF | 26 janv., 2025 | 5.6 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXI_0590 6 A0T0ISF | 27 janv., 2025 | 5.6 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXI_0650 5 A0T0ISF | 25 janv., 2025 | 5.6 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXI_0650 6 A0T0ISF | 26 janv., 2025 | 5.6 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXI_0730 5 A0T0ISF | 25 janv., 2025 | 5.6 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXI_0750 6 A0T0ISF | 25 janv., 2025 | 5.6 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXI_0820 5 A0T0ISF | 26 janv., 2025 | 5.6 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXI_0820 6 A0T0ISF | 27 janv., 2025 | 5.6 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXI_0920 5 A0T0ISF | 26 janv., 2025 | 5.6 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXI_0920 6 A0T0ISF | 25 janv., 2025 | 5.4 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXI_1030 5 A0T0ISF | 25 janv., 2025 | 5.6 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXI_1030 6 A0T0ISF | 26 janv., 2025 | 5.4 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXI_1150 5 A0T0ISF | 27 janv., 2025 | 5.4 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXI_1180 6 A0T0ISF | 26 janv., 2025 | 5.4 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXI_1300 5 A0T0ISF | 26 janv., 2025 | 5.4 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXI_1450 5 A0T0ISF | 26 janv., 2025 | 5.4 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXN_0650 6 X0T0SSV | 27 janv., 2025 | 958.4 KB | .zip | |
Dessin Eplan | OPTA1_VACON_NX | 26 janv., 2025 | 267.3 KB | .zip | |
Dessin Eplan | OPTA2_VACON_NX | 26 janv., 2025 | 240.1 KB | .zip | |
Dessin Eplan | OPTA3_VACON_NX | 27 janv., 2025 | 251.0 KB | .zip | |
Dessin Eplan | OPTA4_VACON_NX | 26 janv., 2025 | 264.1 KB | .zip | |
Dessin Eplan | OPTA5_VACON_NX | 27 janv., 2025 | 270.3 KB | .zip | |
Dessin Eplan | OPTA7_VACON_NX | 26 janv., 2025 | 276.0 KB | .zip | |
Dessin Eplan | OPTA8_VACON_NX | 26 janv., 2025 | 277.1 KB | .zip | |
Dessin Eplan | OPTA9_VACON_NX | 27 janv., 2025 | 262.9 KB | .zip | |
Dessin Eplan | OPTAE_VACON_NX | 26 janv., 2025 | 261.7 KB | .zip | |
Dessin Eplan | OPTAF_VACON_NX | 25 janv., 2025 | 245.5 KB | .zip | |
Dessin Eplan | OPTAK_VACON_NX | 26 janv., 2025 | 275.6 KB | .zip | |
Dessin Eplan | OPTAL_VACON_NX | 26 janv., 2025 | 282.5 KB | .zip | |
Dessin Eplan | OPTAN_VACON_NX | 25 janv., 2025 | 269.8 KB | .zip | |
Dessin Eplan | OPTB1_VACON_NX | 26 janv., 2025 | 276.4 KB | .zip | |
Dessin Eplan | OPTB2_VACON_NX | 26 janv., 2025 | 258.0 KB | .zip | |
Dessin Eplan | OPTB4_VACON_NX | 25 janv., 2025 | 347.0 KB | .zip | |
Dessin Eplan | OPTB5_VACON_NX | 27 janv., 2025 | 246.8 KB | .zip | |
Dessin Eplan | OPTB8_VACON_NX | 27 janv., 2025 | 268.2 KB | .zip | |
Dessin Eplan | OPTB9_VACON_NX | 26 janv., 2025 | 254.8 KB | .zip | |
Dessin Eplan | OPTBB_VACON_NX | 25 janv., 2025 | 275.5 KB | .zip | |
Dessin Eplan | OPTBC_VACON_NX | 27 janv., 2025 | 275.5 KB | .zip | |
Dessin Eplan | OPTBE_VACON_NX | 27 janv., 2025 | 272.0 KB | .zip | |
Dessin Eplan | OPTBH_VACON_NX | 27 janv., 2025 | 360.9 KB | .zip | |
Dessin Eplan | OPTBL_VACON_NX | 26 janv., 2025 | 266.1 KB | .zip | |
Dessin Eplan | OPTBM_VACON_NX | 26 janv., 2025 | 243.3 KB | .zip | |
Dessin Eplan | OPTC2_VACON_NX | 25 janv., 2025 | 260.4 KB | .zip | |
Dessin Eplan | OPTC3_VACON_NX | 27 janv., 2025 | 274.6 KB | .zip | |
Dessin Eplan | OPTC4_VACON_NX | 26 janv., 2025 | 267.3 KB | .zip | |
Dessin Eplan | OPTC5_VACON_NX | 27 janv., 2025 | 269.8 KB | .zip | |
Dessin Eplan | OPTC6_VACON_NX | 25 janv., 2025 | 268.8 KB | .zip | |
Dessin Eplan | OPTC7_VACON_NX | 26 janv., 2025 | 264.8 KB | .zip | |
Dessin Eplan | OPTC8_VACON_NX | 27 janv., 2025 | 266.9 KB | .zip | |
Dessin Eplan | OPTCG_VACON_NX | 25 janv., 2025 | 270.7 KB | .zip | |
Dessin Eplan | OPTCI_VACON_NX | 26 janv., 2025 | 257.1 KB | .zip | |
Dessin Eplan | OPTCJ_VACON_NX | 25 janv., 2025 | 267.5 KB | .zip | |
Dessin Eplan | OPTCP_VACON_NX | 27 janv., 2025 | 266.7 KB | .zip | |
Dessin Eplan | OPTCQ_VACON_NX | 27 janv., 2025 | 258.3 KB | .zip | |
Dessin Eplan | OPTD1_VACON_NX | 26 janv., 2025 | 262.9 KB | .zip | |
Dessin Eplan | OPTD2_VACON_NX | 25 janv., 2025 | 265.9 KB | .zip | |
Dessin Eplan | OPTD3_VACON_NX | 26 janv., 2025 | 267.6 KB | .zip | |
Dessin Eplan | OPTD6_VACON_NX | 26 janv., 2025 | 262.2 KB | .zip | |
Dessin Eplan | OPTD7_VACON_NX | 27 janv., 2025 | 255.1 KB | .zip |
Logiciel
Type | Software Characteristic | Nom | Version | Langue | Libéré | État | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Outils logiciels | SISTEMA Library for Danfoss Drives | 1.07 | Anglais | 17 janv., 2025 | Released | 385.9 KB | .zip | |
Logiciel système | Micrologiciel de l'ACDrive | VACON NXP Firmware | 210 | Anglais | 12 juil., 2024 | Released | 4.3 MB | .zip |
Logiciel système | Firmware des options et bus de terrain | VACON® Advanced Safety Option Firmware | 004 | Anglais | 16 déc., 2019 | Released | 3.1 MB | .zip |
Outils logiciels | VACON® NCDrive | 2.0.42 | Anglais | 08 mars, 2022 | Released | 5.0 MB | .zip | |
Outils logiciels | VACON® NCLoad | 1.0.34 | Anglais | 04 déc., 2020 | Released | 3.6 MB | .zip | |
Logiciel système | Fichier de configuration des bus de terrain | VACON® NX OPTC3/C5 PROFIBUS GSD | 01 | Anglais | 11 janv., 2016 | Released | 748.0 B | .zip |
Logiciel système | Fichier de configuration des bus de terrain | VACON® NX OPTC4 LonWorks XIF | 01 | Anglais | 11 janv., 2016 | Released | 1.3 KB | .zip |
Logiciel système | Fichier de configuration des bus de terrain | VACON® NX OPTC6 CANopen EDS | 01 | Anglais | 27 févr., 2018 | Released | 2.7 KB | .zip |
Logiciel système | Fichier de configuration des bus de terrain | VACON® NX OPTC7 DeviceNet EDS | 01 | Anglais | 01 janv., 2012 | Released | 3.5 KB | .zip |
Logiciel système | Fichier de configuration des bus de terrain | VACON® NX OPTCP PROFINET GSDML | 01 | Anglais | 19 févr., 2015 | Released | 7.4 KB | .zip |
Logiciel d'application | VACON® NXP Crane Application | 104 | Anglais | 13 mai, 2022 | Released | 4.0 MB | .zip | |
Logiciel d'application | VACON® NXP DCGuard Application | 054 | Anglais | 29 janv., 2024 | Released | 2.3 MB | .zip | |
Logiciel d'application | VACON® NXP Power Generation Application | 040 | Anglais | 26 août, 2019 | Released | 2.2 MB | .zip | |
Logiciel système | Firmware des options et bus de terrain | VACON® OPTBB EnDat Firmware | 008 | Anglais | 28 mars, 2019 | Released | 62.5 KB | .zip |
Logiciel système | Fichier de configuration des bus de terrain | VACON® OPTBE EnDat/SSI/BiSS C Firmware | 010 | Anglais | 28 mars, 2019 | Released | 36.4 KB | .zip |
Logiciel système | Fichier de configuration des bus de terrain | VACON® OPTCQ EtherNet/IP EDS | 01 | Anglais | 08 janv., 2015 | Released | 13.2 KB | .zip |
Logiciel système | Fichier de configuration des bus de terrain | VACON® OPTE3/E5 PROFIBUS GSD | 01 | Anglais | 08 juin, 2022 | Released | 13.4 KB | .zip |
Logiciel système | Bibliothèque | VACON® OPTE3/E5 TIA Portal Library | 014 | Anglais | 08 juil., 2020 | Released | 3.6 MB | .zip |
Logiciel système | Fichier de configuration des bus de terrain | VACON® OPTE9 EtherNet/IP EDS | 01 | Anglais | 03 sept., 2020 | Released | 72.1 KB | .zip |
Logiciel système | Fichier de configuration des bus de terrain | VACON® OPTE9 PROFINET IO GSDML | 01 | Anglais | 03 avr., 2020 | Released | 204.3 KB | .zip |
Logiciel système | Fichier de configuration des bus de terrain | VACON® OPTE9 SIMATIC PDM EDD | 01 | Anglais | 16 déc., 2019 | Released | 667.4 KB | .zip |
Logiciel système | Bibliothèque | VACON® OPTE9-EA TIA Portal Library | 01 | Anglais | 16 févr., 2018 | Released | 2.9 MB | .zip |
Logiciel système | Bibliothèque | VACON® OPTE9/EA EtherNet/IP Add-on Instructions | 01 | Anglais | 16 févr., 2018 | Released | 531.9 KB | .zip |
Logiciel système | Firmware des options et bus de terrain | VACON® OPTEA Advanced Dual Port Ethernet Firmware | 007 | Anglais | 03 avr., 2023 | Released | 7.2 MB | .zip |
Logiciel système | Firmware des options et bus de terrain | VACON® OPTEA PROFINET IO GSDML | 01 | Anglais | 08 févr., 2021 | Released | 209.2 KB | .zip |
Logiciel système | Fichier de configuration des bus de terrain | VACON® OPTEA SIMATIC PDM EDD | 01 | Anglais | 13 nov., 2018 | Released | 461.7 KB | .zip |
Logiciel système | Fichier de configuration des bus de terrain | VACON® OPTEC EtherCAT ESI | 01 | Anglais | 20 févr., 2020 | Released | 381.4 KB | .zip |
Logiciel système | Bibliothèque | VACON® PROFISAFE TIA Portal Library | 01 | Anglais | 16 févr., 2018 | Released | 2.4 MB | .zip |
Outils logiciels | VACON® Safe | 1.0.4.0 | Anglais | 25 janv., 2021 | Released | 3.8 MB | .zip |
Applications associées
Systèmes en continu et à rouleaux, bobineuses et dévidoirs, grues, élévateurs, portiques, chariots, centrifugeuses, treuils, convoyeurs et excavateurs.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Variateurs pour la conversion et la production d'énergie dans le secteur maritimeTirez profit de l'expertise de Danfoss pour optimiser les solutions de stockage de l'énergie à bord des navires et les systèmes d'alimentation électrique à quai pour des ports plus propres et plus silencieux.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Variateurs pour les applications industrielles d'enroulement et de déroulementPour une consommation d'énergie réduite, des performances accrues, une rampe en douceur et une grande fiabilité, utilisez une commande de vitesse variable pour les bobineuses et dévidoirs.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Variateurs pour les applications industrielles de grue et de levagePour optimiser les performances des grues, Danfoss propose des stratégies de contrôle flexibles destinées à garantir un bon rendement énergétique, dans le respect d'exigences de sécurité strictes.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Variateurs pour systèmes de propulsion et propulseurs du secteur maritimePour un fonctionnement plus efficace et une plus grande liberté dans la conception des navires, pourquoi ne pas envisager une propulsion principale électrique avec l'ingénierie de Danfoss ?
Études de cas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Contrôle d'une grue pivotante de 3 000 t sur un navire chinois de pose de conduites en merUne barge innovante de pose de conduites de 3 000 tonnes construite par Shanghai Zhenhua Heavy Industry Co. Ltd* utilise la technologie la plus avancée au monde en la matière. La grue pivotante à 360° de 3 000 tonnes du navire est entraînée par des variateurs de fréquence VACON®.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Grue porte container sous contrôle chez Tata Steel IJmuidenLes variateurs AFE VACON® à refroidissement liquide contrôlent la grue Tata Steel, où la fiabilité de ces convertisseurs de fréquence est essentielle.
Nous contacter
Pour obtenir de plus amples informations ou demander un devis pour le variateur, merci de nous contacter.