Conception sur mesure pour répondre aux exigences les plus strictes en matière de moyenne tension
Les industries lourdes sont confrontées à certains des environnements d'ingénierie les plus complexes et les plus compétitifs de la planète. Au sein de votre secteur d'activité et dans le cadre de vos applications, la flexibilité des variateurs moyenne tension est de rigueur, avec une fiabilité, une robustesse, et des facteurs de poids et de taille clés, pour éviter tout désastreux temps d'arrêt.
Le VACON® 3000 représente le seul variateur moyenne tension disponible en mesure d'offrir des arrangements flexibles, une intégration simplifiée du système et une maintenance aisée.
Avantages de la modularité
Cette gamme de variateurs modulaires moyenne tension (MT) permet aux intégrateurs de systèmes et aux équipementiers d'offrir une toute nouvelle approche pour atteindre des performances optimales, exactement adaptées aux besoins de chaque application.
Partenaires
Danfoss Drives travaille avec des partenaires triés sur le volet et qualifiés pour repousser les limites du marché des variateurs moyenne tension afin d'élargir le champ des possibles.
Propriétaire ou utilisateur d'un système couplé à des variateurs moyenne tension ? Pourquoi ne pas discuter de vos besoins avec nos partenaires spécialisés pour concevoir la solution ultime répondant spécifiquement à vos besoins ?
Tensions d'alimentation et plages de puissance
Puissance nominale continue (couple variable)
- 3 300 V...2 430-7 030 kVA
- 4 160 V...2 450-7 060 kVA
Faible surcharge 110 % (couple constant)
- 3 300 V...2 210-6 390 kVA
- 4 160 V…2 230-6 420 kVA
Surcharge élevée 150 % (couple constant)
- 3 300 V…1 620-4 680 kVA
- 4 160 V…1 630-4 060 kVA
Caractéristiques et avantages
Concept modulaire
Pour des solutions flexibles et compactes dans le cadre des applications où l'espace est clé
Conception simplifiée de l'unité de précharge
Une mise sous tension rapide et sûre, à chaque fois
Aucun besoin de résistances de précharge et limite du courant de précharge
Options flexibles de configuration utilisateur
Configuration Diode Front End (DFE) à 12 pulses
Autres variantes disponibles sur demande, y compris l'unité du hacheur de freinage (BCU) dynamique
Option AFE (Active Front End) pour un freinage par récupération d'énergie et des niveaux d'harmoniques bas
Simplicité d'utilisation, avec l'interface populaire VACON® et la connectivité Ethernet
Intégration simplifiée
Filtres et selfs intégrés pour un nombre de composants réduit pour chaque variantes
Modules monophasés avec dissipateur de chaleur mis à la terre pour une maintenance en toute simplicité
Modules compacts et robustes, refroidis par liquide
Disponibilité
La gamme VACON® 3000 ne cesse de s'étoffer. Pour obtenir des données techniques détaillées et connaître la disponibilité des produits, veuillez contacter votre spécialiste Danfoss en moyenne tension local.
Documents
Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiche d’information | Boost your toughest applications with a unique modular approach | Anglais | Multiple | 27 avr., 2023 | 3.9 MB | |
Brochure | Create definite-purpose MV solutions | Anglais | Multiple | 19 nov., 2021 | 11.0 MB | |
Brochure | Danfoss Drives Fieldbus Solutions | Anglais | Multiple | 12 nov., 2021 | 7.7 MB | |
Brochure | Engineering - Chemical & Pharma | Anglais | Multiple | 18 mai, 2022 | 37.7 MB | |
Fiche d’information | Fact sheet | VACON® 3000 Enclosed Drive | Anglais | Multiple | 31 mars, 2023 | 3.7 MB | |
Retour d’expérience | IHC Scheldt River | English | Anglais | Multiple | 22 mars, 2023 | 4.0 MB | |
Brochure | Product Overview | Anglais | Multiple | 16 mars, 2023 | 9.8 MB | |
Brochure | Product Overview - French | français, langue française | Multiple | 16 mars, 2023 | 11.4 MB | |
Retour d’expérience | Royal IHC Magdalen | English | Anglais | Multiple | 22 mars, 2023 | 3.4 MB | |
Brochure | This is major league The new era of modular mediumvoltage drives begins now | Anglais | Multiple | 19 nov., 2021 | 12.6 MB | |
Brochure | Transform your toughest applications with a unique modular approach | Anglais | Multiple | 19 nov., 2021 | 44.2 MB | |
Guide d'application | VACON_3000_Concept_Paper | Anglais | Multiple | 15 oct., 2021 | 3.8 MB | |
Guide d'application | VACON-3000-DPD01822B | Anglais | Multiple | 09 oct., 2023 | 8.1 MB | |
Guide d’utilisation | VACON® 3000 Drive Kit | Anglais | Multiple | 25 oct., 2023 | 15.6 MB | |
Livre blanc | VACON® 3000 Drive Kit | Transform your toughest applications – an introduction to modularity | Anglais | Multiple | 08 mai, 2023 | 7.8 MB | |
Guide d’utilisation | VACON® 3000 Enclosed Drive | Anglais | Multiple | 25 oct., 2023 | 15.8 MB | |
Brochure | VACON® 3000 Enclosed Drive Selection Guide - English | Anglais | Multiple | 11 mai, 2023 | 25.2 MB |
Logiciel
Type | Nom | Langue | Mis à jour | Version | État | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Outils logiciels | VACON® Live | Anglais | 27 sept., 2022 | 1.1.21.0 | Released | 61.7 MB | .zip |
Logiciel système | VACON® OPT-E3/E5 PROFIBUS DP Firmware | Anglais | 07 juin, 2024 | 011 | Released | 3.7 MB | .zip |
Logiciel système | VACON® OPT-E6 CANopen Firmware | Anglais | 12 avr., 2022 | 014 | Released | 2.5 MB | .zip |
Logiciel système | VACON® OPT-E7 DeviceNet Firmware | Anglais | 06 nov., 2020 | 007 | Released | 2.2 MB | .zip |
Logiciel système | VACON® OPT-E9 DualPort Ethernet Firmware | Anglais | 21 août, 2020 | 011 | Released | 6.9 MB | .zip |
Logiciel système | VACON® OPT-EC EtherCAT Firmware | Anglais | 12 août, 2022 | 005 | Released | 2.9 MB | .zip |
Applications associées
Les variateurs VACON® 3000 moyenne tension se destinent au secteur de l'industrie lourde, où des performances allant jusqu'à une puissance supérieure de l'ordre du mégawatt sont nécessaires, à savoir la construction navale, l'exploitation minière, l'industrie pétrolière et gazière, les matières premières, l'industrie chimique et pétrochimique et l'industrie du ciment.
Nous contacter
Pour obtenir de plus amples informations ou demander un devis pour le variateur, merci de nous contacter.