Certaines variantes du VLT® OneGearDrive® ont atteint la phase limitée de leur cycle de vie, ce qui signifie qu’elles sont arrêtées et ne sont plus en production. La variante supprimée avec l’élément de code de type L09 n’est plus disponible à la commande. Elle a été remplacée par l’élément de code de type L06 mis à jour.
La maintenance de base, les pièces de rechange et les services de réparation sont disponibles pour une durée limitée afin de garantir une longue durée de vie et une valeur circulaire maximale. Danfoss prend en charge les contrats de service existants.
Durant cette phase, Danfoss propose son assistance par le biais de services tels que :
Si vous le souhaitez, nous vous aiderons à sélectionner le meilleur produit de remplacement avec les caractéristiques adaptées à votre application. Nos appareils intelligents peuvent optimiser votre système pendant de nombreuses années.
Trouvez la documentation technique des variantes VLT® OneGearDrive®
Produit alternatif : Variantes actives du VLT® OneGearDrive
Le VLT® OneGearDrive est un système de variateur flexible et écoénergétique qui réduit considérablement le nombre de variantes de variateur dans une installation de traitement des matériaux ou de l'industrie agroalimentaire. Cette variante réduit considérablement les coûts d’exploitation et permet de réaliser d’importantes économies d’énergie. Le produit combine de manière très efficace un moteur à magnétisation permanente et un réducteur conique optimisé.
Tension d'alimentation et plage de puissance
3 x 380-480 V...1,0 – 3,0 kW
![Collaborateur Danfoss effectuant une évaluation du site DrivePro®](/media/scvpt0ee/site-assessment-press-release-image.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Quoi de plus simple !
Nous pouvons également vous aider avec le service DrivePro®® Site Assessment, qui facilite plus que jamais la gestion de vos variateurs de fréquence installés et la planification future. Un expert Danfoss vous donne une analyse détaillée de tous vos variateurs de fréquence. Cela vous permet d'identifier clairement vos besoins actuels et futurs en matière de maintenance.