Le variateur VACON® NXL a atteint la phase inactive de son cycle de vie, ce qui signifie qu’il est arrêté et n’est plus en production. Les pièces de rechange et les options de service ne sont plus disponibles. L’utilisation d’un variateur pendant cette étape peut entraîner des temps d’arrêt imprévisibles en raison de l’usure ou d’une défaillance.
Danfoss recommande de le remplacer par le service DrivePro® Retrofit service pour optimiser la durée de vie et la valeur circulaire de votre installation.
Nous vous aiderons à sélectionner le meilleur produit de remplacement avec les caractéristiques adaptées à votre application. Nos produits intelligents peuvent optimiser votre système pendant de nombreuses années.
Produits successeurs : VACON® 100 et VACON® 20
Le VACON® 100 INDUSTRIAL offre toutes les performances requises pour une vaste gamme d’applications industrielles. Les commandes moteur robustes et faciles à utiliser améliorent la fiabilité et l'efficacité de tous les types de moteurs AC, y compris les moteurs à induction et à aimant permanent ainsi que ceux à réluctance synchrone.
Plage de puissance
208-240 V...0,55-90 kW
80-500 V...1,1-630 kW
525-690 V...5,5-800 kW
Le variateur de fréquence VACON® 20 offre de nombreuses fonctionnalités et possibilités pour faire passer n’importe quelle commande de machine à un niveau supérieur. Une fonctionnalité PLC intégrée permet à ce produit de s’adapter à chaque tâche et de réduire les coûts pour l’utilisateur.
Plage de puissance
1 x 105-120 V.... 0,25-1,1 kW
1 x 208-240 V…...0,25-2,2 kW
3 x 208-240 V…...0,25-11 kW
3 x 380-480 V...0,37-18,5 kW
3 x 520-600 V. ..0,75-5,5 kW
![Collaborateur Danfoss effectuant une évaluation du site DrivePro®](/media/scvpt0ee/site-assessment-press-release-image.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Quoi de plus simple !
Nous pouvons également vous aider avec le service DrivePro®® Site Assessment, qui facilite plus que jamais la gestion de vos variateurs de fréquence installés et la planification future. Un expert Danfoss vous donne une analyse détaillée de tous vos variateurs de fréquence. Cela vous permet d'identifier clairement vos besoins actuels et futurs en matière de maintenance.