Le choix judicieux pour l’atténuation des harmoniques
Profitez de l’atténuation des harmoniques, de la correction du facteur de puissance et de la compensation du déséquilibre, le tout dans un seul produit. Vous pouvez ajuster les réglages à vos besoins et vous concentrer sur la zone importante de votre application.
L’atténuation sélective des harmoniques et la détection automatique des résonances garantissent un fonctionnement fiable adapté aux exigences de votre application.
> ; 98,2 % d’efficacité du filtre grâce à une technologie SiC avancée
Le Danfoss Advanced Active Filter AAF 007 est conçu pour réduire la distorsion harmonique des variateurs Danfoss à installation centrale ou décentralisée. Les commutateurs SiC de dernière génération offrent un rendement élevé inégalé avec une réduction de 60 % des pertes de puissance par rapport aux filtres similaires et une élimination efficace des harmoniques d’ordre élevé. Le filtre est compatible avec tous les variateurs du portefeuille de produits Danfoss et est livré préconfiguré et réglé en usine, prêt à l’emploi avec les transformateurs de courant correspondants.
Tension d’alimentation et courant de filtre*
- 3 x 380-480 V CA ... Modules 55 A. 440 A maximum avec 8 modules montés en parallèle
*D’autres plages de tension et courants de filtre sont disponibles sur demande.
Caractéristiques et avantages
Design modulaire compact pour un encombrement réduit
La facilité d’entretien réduit le temps et les coûts d’entretien
La détection automatique des résonances pour ajuster la fréquence de commutation permet d’améliorer la disponibilité
Faible complexité, avec un produit qui gère plusieurs problèmes de qualité du réseau électrique : atténuation des harmoniques, correction du facteur de puissance et compensation du déséquilibre
Hautement efficace et robuste, pour une longue durée de vie et un faible coût total de possession
Mise en service rapide avec fonctionnalité Plug and Play et paramétrage facile via le logiciel PC Danfoss AAF 007 Setup Tool et/ou RS485
Facile à adapter aux installations existantes, lorsque la distorsion harmonique augmente avec l’ajout de charges non linéaires
![](/media/o1qenyln/img-1.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
Optimisation de l’atténuation des harmoniques
Il peut être difficile d’atténuer l’influence des harmoniques tout en veillant à ce que votre système fonctionne aussi efficacement que possible. Nous vous aiderons à préserver vos gains énergétiques en fournissant une solution d’harmoniques conçue pour votre entreprise et votre système.
Documents
Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|---|
Guide d’utilisation | Advanced Active Filter AAF 007 | Anglais | Multiple | 23 août, 2023 | 3.2 MB | |
Fiche d’information | Danfoss Advanced Active Filter AAF 007 | Anglais | Multiple | 02 mai, 2024 | 913.6 KB | |
Fiche d’information | Danfoss Advanced Active Filter AAF 007 - French | français, langue française | Multiple | 04 sept., 2023 | 297.9 KB | |
Brochure | Harmonics in HVAC | Anglais | Multiple | 12 juin, 2023 | 19.7 MB | |
Brochure | Harmonics in water & wastewater | Anglais | Multiple | 09 juin, 2023 | 17.1 MB | |
Brochure | Harmonics in water & wastewater | French | français, langue française | Multiple | 11 janv., 2024 | 24.5 MB | |
Brochure | Harmoniques dans les applications HVAC | français, langue française | Multiple | 17 janv., 2023 | 21.4 MB | |
Brochure | Product overview - Danfoss Drives - – Pour vos applications | français, langue française | Multiple | 16 mars, 2023 | 11.4 MB | |
Brochure | Product Overview - Danfoss Drives - for your applications | Anglais | Multiple | 16 mars, 2023 | 9.8 MB |
Applications associées
Une gamme d’applications pour les industries de traitement de l’eau et des eaux usées, maritimes, pétrolières, gazières et minières.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Variateurs pour compresseurs dans les immeubles résidentielsLa commande de vitesse variable d'un chiller vous permet de fournir une régulation de pression constante tout en ajustant la capacité selon le besoin réel basé sur des mesures du système. La commande de vitesse s'avère avantageuse lorsqu'un compresseur fonctionne à charge partielle de manière prolongée. Il en découle une réduction des coûts d'exploitation dès lors que les applications fonctionnent à une vitesse inférieure, ce qui engendre des économies d'énergie. De plus, les frais d'installation sont moindres grâce à l'optimisation du système et du compresseur.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Variateurs pour le froid commercialLa commande de vitesse variable des variateurs de fréquence vous permet de réduire votre consommation d'énergie grâce à une baisse de la vitesse dans le cadre des applications de compresseurs.
Études de cas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Confort optimal des patients et du personnel soignant grâce au compresseur DanfossDans le système de climatisation du Centre Médical Universitaire (UMC) de la ville de Ljubljana, les variateurs Danfoss avec filtres intégrés assurent une faible distorsion harmonique, avec un THDi maximum de 5 %.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Saut en chute libre en toute sécurité avec Fly ExperienceLes variateurs VLT® HVAC Drive assurent un contrôle précis de la vitesse des ventilateurs servant à la poussée axiale dans la première soufflerie verticale d'Italie et vous garantissent une expérience en chute libre exaltante en toute sécurité.