VACON® NXP System Drive

  • Vue d'ensemble
  • Documents
  • Logiciel
  • Applications associées
  • Nous contacter

Les solutions complexes deviennent simples

Le VACON® NXP System Drive est une gamme complète de variateurs à bus CC commun. Il s'adresse tout particulièrement aux industries lourdes qui nécessitent une activité continue laissant peu de temps pour les tâches de maintenance.

Toutes les sections sont regroupées selon leur fonctionnalité, ce qui permet de planifier chaque étape de l'installation en fonction de vos besoins. Les sections innovantes s'emboîtent les unes dans les autres, ce qui permet de prévoir des sections de transport intégrées pour gagner de l'espace. Il est également possible d'ajouter des sections de transport supplémentaires pour accélérer l'installation. Les modules plus grands ont des équipements amovibles et modulaires pour la rapidité d'installation et de maintenance.

Le VACON NXP System Drive est conçu pour durer dans le temps. Des éléments comme les systèmes à barre bus et les dispositifs à haute/basse puissance sont séparés en compartiments individuels éloignés les uns des autres. Cela signifie qu'un éventuel problème est confiné et ne provoque pas de panne répandue, ce qui aide à réduire les coûts pendant la durée de vie et ceux de maintenance.

Tensions d'alimentation et plages de puissance

Courants nominaux (barres bus principales)

  • 3 x 380-500 V...630-5 000 A
  • 3 x 525-690 V...630-5 000 A

Caractéristiques et avantages

Économies de coûts de maintenance et une trésorerie optimisés, car les modules peuvent être livrés juste avant le démarrage du système étant donné que le temps de configuration est court

Économies de coûts grâce à la solution standardisée

Rapidité d'installation et de maintenance grâce aux équipements amovibles et modulaires

Temps d'arrêt réduits au minimum, car les pièces détachées sont toujours en stock et disponibles

Documents

Documents
Type Nom Langue Valide pour Mis à jour Télécharger Type de fichier
Retour d’expérience Abeking and Rasmussen WSV Anglais Multiple 03 mai, 2023 4.5 MB .pdf
Retour d’expérience Czech steelworks Anglais Multiple 20 mars, 2023 5.4 MB .pdf
Retour d’expérience Electrosteel Castings Ltd Anglais Multiple 03 mai, 2023 1.7 MB .pdf
Guide d'application Encoder-less Safety using DOLD Module Anglais Multiple 15 avr., 2017 5.9 MB .pdf
Brochure Engineering - Chemical and Pharma Anglais Multiple 18 mai, 2022 37.7 MB .pdf
Fiche d’information Hybrid Solutions Anglais Multiple 17 mars, 2023 4.6 MB .pdf
Retour d’expérience Paper Mill Brazil Anglais Multiple 03 mai, 2023 1.3 MB .pdf
Brochure Product Overview Anglais Multiple 27 janv., 2025 12.6 MB .pdf
Brochure Product Overview - French français, langue française Multiple 16 mars, 2023 11.4 MB .pdf
Brochure VACON NXP System Drive Selection Guide Anglais Multiple 24 mars, 2025 13.6 MB .pdf
Brochure VACON NXP System Drive Selection Guide - French français, langue française Multiple 24 juin, 2022 13.6 MB .pdf
Guide d'application VACON® NX BCU ABFIFF01V126 Appl. Man Anglais Multiple 28 nov., 2023 745.3 KB .pdf
Guide d'application VACON® NX Marine APFIFF09V242 Appl. Man Anglais Multiple 28 nov., 2023 3.3 MB .pdf
Guide d'application VACON® NX Sys Interf. APFIFF10V244 ApplM Anglais Multiple 15 avr., 2019 808.0 KB .pdf
Guide d'application VACON® NXP AFE II ARFIFF05V070 Appl.M Anglais Multiple 15 juin, 2021 1.1 MB .pdf
Guide d'application VACON® NXP CraneContr APFIFF20v099 ApplM Anglais Multiple 15 janv., 2021 2.7 MB .pdf
Guide d'application VACON® NXP LineSynchII APFIFF44V120 AppM Anglais Multiple 15 juin, 2021 1.9 MB .pdf
Guide d'application VACON® NXP SIA II APFIFF40V111 ApplM Anglais Multiple 28 nov., 2023 3.0 MB .pdf
Guide d’utilisation VACON® NXP System Drive Hardware Manual français, langue française Multiple 15 avr., 2016 17.4 MB .pdf
Guide d’utilisation VACON® NXP System Drive Hardware Manual Anglais Multiple 15 août, 2020 20.7 MB .pdf
Guide d'application VACON® NXS-P FireM.PID ASFIFF11V210 AppM Anglais Multiple 15 déc., 2015 229.5 KB .pdf

Logiciel

Logiciel
Type Software Characteristic Nom Version Langue Libéré État Télécharger Type de fichier
Logiciel système Firmware des options et bus de terrain VACON® Advanced Safety Option Firmware 004 Anglais 16 déc., 2019 Released 3.1 MB .zip
Outils logiciels VACON® NCDrive 2.0.42 Anglais 08 mars, 2022 Released 5.0 MB .zip
Outils logiciels VACON® NCLoad 1.0.34 Anglais 04 déc., 2020 Released 3.6 MB .zip
Logiciel système Fichier de configuration des bus de terrain VACON® NX OPTC3/C5 PROFIBUS GSD 01 Anglais 11 janv., 2016 Released 748.0 B .zip
Logiciel système Fichier de configuration des bus de terrain VACON® NX OPTC4 LonWorks XIF 01 Anglais 11 janv., 2016 Released 1.3 KB .zip
Logiciel système Fichier de configuration des bus de terrain VACON® NX OPTC6 CANopen EDS 01 Anglais 27 févr., 2018 Released 2.7 KB .zip
Logiciel système Fichier de configuration des bus de terrain VACON® NX OPTC7 DeviceNet EDS 01 Anglais 01 janv., 2012 Released 3.5 KB .zip
Logiciel système Fichier de configuration des bus de terrain VACON® NX OPTCP PROFINET GSDML 01 Anglais 19 févr., 2015 Released 7.4 KB .zip
Logiciel d'application VACON® NXP Crane Application 104 Anglais 13 mai, 2022 Released 4.0 MB .zip
Logiciel d'application VACON® NXP Power Generation Application 040 Anglais 26 août, 2019 Released 2.2 MB .zip
Logiciel système Firmware des options et bus de terrain VACON® OPTBB EnDat Firmware 008 Anglais 28 mars, 2019 Released 62.5 KB .zip
Logiciel système Fichier de configuration des bus de terrain VACON® OPTBE EnDat/SSI/BiSS C Firmware 010 Anglais 28 mars, 2019 Released 36.4 KB .zip
Logiciel système Fichier de configuration des bus de terrain VACON® OPTCQ EtherNet/IP EDS 01 Anglais 08 janv., 2015 Released 13.2 KB .zip
Logiciel système Fichier de configuration des bus de terrain VACON® OPTE3/E5 PROFIBUS GSD 01 Anglais 08 juin, 2022 Released 13.4 KB .zip
Logiciel système Bibliothèque VACON® OPTE3/E5 TIA Portal Library 014 Anglais 08 juil., 2020 Released 3.6 MB .zip
Logiciel système Fichier de configuration des bus de terrain VACON® OPTE9 EtherNet/IP EDS 01 Anglais 03 sept., 2020 Released 72.1 KB .zip
Logiciel système Fichier de configuration des bus de terrain VACON® OPTE9 PROFINET IO GSDML 01 Anglais 03 avr., 2020 Released 204.3 KB .zip
Logiciel système Fichier de configuration des bus de terrain VACON® OPTE9 SIMATIC PDM EDD 01 Anglais 16 déc., 2019 Released 667.4 KB .zip
Logiciel système Bibliothèque VACON® OPTE9-EA TIA Portal Library 01 Anglais 16 févr., 2018 Released 2.9 MB .zip
Logiciel système Bibliothèque VACON® OPTE9/EA EtherNet/IP Add-on Instructions 01 Anglais 16 févr., 2018 Released 531.9 KB .zip
Logiciel système Firmware des options et bus de terrain VACON® OPTEA Advanced Dual Port Ethernet Firmware 007 Anglais 03 avr., 2023 Released 7.2 MB .zip
Logiciel système Firmware des options et bus de terrain VACON® OPTEA PROFINET IO GSDML 01 Anglais 08 févr., 2021 Released 209.2 KB .zip
Logiciel système Fichier de configuration des bus de terrain VACON® OPTEA SIMATIC PDM EDD 01 Anglais 13 nov., 2018 Released 461.7 KB .zip
Logiciel système Fichier de configuration des bus de terrain VACON® OPTEC EtherCAT ESI 01 Anglais 20 févr., 2020 Released 381.4 KB .zip
Outils logiciels VACON® Safe 1.0.4.0 Anglais 25 janv., 2021 Released 3.8 MB .zip

Applications associées

Conduites métalliques, systèmes continus, bobineuses et dévidoirs, systèmes de grues, treuils et convoyeurs.

  • if (isSmallPicture) { Variateurs pour la conversion et la production d'énergie dans le secteur maritime; } else if (isBigColumns) { Variateurs pour la conversion et la production d'énergie dans le secteur maritime } else { Variateurs pour la conversion et la production d'énergie dans le secteur maritime }
    Variateurs pour la conversion et la production d'énergie dans le secteur maritime

    Tirez profit de l'expertise de Danfoss pour optimiser les solutions de stockage de l'énergie à bord des navires et les systèmes d'alimentation électrique à quai pour des ports plus propres et plus silencieux.

  • if (isSmallPicture) { Variateurs de mouvements; } else if (isBigColumns) { Variateurs de mouvements } else { Variateurs de mouvements }
    Variateurs pour les applications industrielles de grue et de levage

    Pour optimiser les performances des grues, Danfoss propose des stratégies de contrôle flexibles destinées à garantir un bon rendement énergétique, dans le respect d'exigences de sécurité strictes.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Variateurs pour systèmes de propulsion et propulseurs du secteur maritime

    Pour un fonctionnement plus efficace et une plus grande liberté dans la conception des navires, pourquoi ne pas envisager une propulsion principale électrique avec l'ingénierie de Danfoss ?

Nous contacter

Pour obtenir de plus amples informations ou demander un devis pour le variateur, merci de nous contacter.