Protection supplémentaire pour une utilisation dans le secteur maritime et l'industrie lourde
Les variateurs VACON® NXP Liquid Cooled disposent d'une protection robuste. Ils sont donc parfaits pour une utilisation dans un large éventail de secteurs, même dans des conditions difficiles.
Les variateurs de fréquence refroidis par liquide peuvent être utilisés selon différentes combinaisons, du simple variateur de fréquence aux systèmes de bus CC commun à grande échelle. Dotés de nombreuses fonctionnalités, ces variateurs avec protection entièrement standardisés maximisent l'utilisation de l'espace tout en diminuant les coûts de cycle de vie.
Grâce à leur degré de protection élevé (IP54), ces variateurs peuvent être installés presque partout dans une usine ou sur un bateau. Cela permet d'éliminer les systèmes de climatisation dans les locaux électriques, réduisant ainsi les coûts et le temps d'installation. Ils sont également idéaux en cas de rénovation d'installations.
Leur entretien est rapide et aisé. Les fonctionnalités telles que le Safe Torque Off (STO) et l'Arrêt de sécurité 1 (SS1) améliorent la sécurité. Les cartes de circuits imprimés tropicalisées rendent, quant à elles, les appareils plus fiables.
Configurations NXA, NXN, NXB et NXI
Des configurations Active Front-End (NXA), Non-regenerative Front-end (NXN), hacheur de freinage (NXB) et onduleur (NXI) sont disponibles.
Pour plus d'informations sur ces configurations, veuillez vous reporter au guide de sélection du bus CC commun du système VACON® NXP.
Plage de puissances
- 3 x 400-500 V...700-1 100 kW
- 3 x 525-690 V...800-1 550 kW
Caractéristiques et avantages
Le robuste boîtier de protection améliore la durée de vie et la fiabilité du variateur
Sa conception compacte, qui ne nécessite pas de conduit d'air, permet de réduire l'espace au sol et les infrastructures nécessaires
Économies d'énergie vu qu'il ne faut pas de grands systèmes de climatisation grâce à une dissipation minimale de la perte de chaleur dans l'air
Conformité à toutes les normes internationales concernées et aux exigences mondiales, y compris les homologations marines, de sécurité, de la CEM et des harmoniques
Exploitation pratiquement silencieuse vu qu'il n'y a pas besoin de ventilateurs de refroidissement
Documents
Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|---|
Retour d’expérience | Abeking and Rasmussen WSV | Anglais | Multiple | 03 mai, 2023 | 4.5 MB | |
Brochure | DrivePro® Services Overview | Anglais | Multiple | 03 févr., 2025 | 26.8 MB | |
Retour d’expérience | Electrosteel Castings Ltd | Anglais | Multiple | 03 mai, 2023 | 1.7 MB | |
Guide d'application | Encoder-less Safety using DOLD Module | Anglais | Multiple | 15 avr., 2017 | 5.9 MB | |
Brochure | Engineering - Chemical and Pharma | Anglais | Multiple | 18 mai, 2022 | 37.7 MB | |
Retour d’expérience | Maximum Power for excavating uphill tunnels | Anglais | Multiple | 24 août, 2023 | 6.9 MB | |
Brochure | Mining and mineral processing | Anglais | Multiple | 12 nov., 2021 | 44.2 MB | |
Brochure | Mining and mineral processing - French | français, langue française | Multiple | 12 nov., 2021 | 44.3 MB | |
Brochure | Product Overview | Anglais | Multiple | 27 janv., 2025 | 12.6 MB | |
Brochure | Product Overview - French | français, langue française | Multiple | 16 mars, 2023 | 11.4 MB | |
Brochure | VACON NXP Liquid Cooled Selection Guide | Anglais | Multiple | 12 juin, 2023 | 24.0 MB | |
Brochure | VACON NXP Liquid Cooled Selection Guide - French | français, langue française | Multiple | 19 nov., 2021 | 31.2 MB | |
Guide d’utilisation | VACON-NX-Line-Voltage-Measurement-OG | Anglais | Multiple | 28 mars, 2023 | 13.0 MB | |
Guide de dimensionnement | VACON® Hybridization Design Guide | Anglais | Multiple | 15 janv., 2017 | 3.8 MB | |
Guide d'application | VACON® NX All in One Application Guide | Anglais | Multiple | 24 févr., 2023 | 8.1 MB | |
Guide d'application | VACON® NX All in One Application Manual | français, langue française | Multiple | 15 mars, 2017 | 2.3 MB | |
Guide d'application | VACON® NX Marine APFIFF09V242 Appl. Man | Anglais | Multiple | 28 nov., 2023 | 3.3 MB | |
Guide d'application | VACON® NX Sys Interf. APFIFF10V244 ApplM | Anglais | Multiple | 15 avr., 2019 | 808.0 KB | |
Guide d’utilisation | VACON® NXP Advanced Safety Options | Anglais | Multiple | 12 sept., 2024 | 14.1 MB | |
Guide d'application | VACON® NXP AFE II ARFIFF05V070 Appl.M | Anglais | Multiple | 15 juin, 2021 | 1.1 MB | |
Guide d'application | VACON® NXP CraneContr APFIFF20v099 ApplM | Anglais | Multiple | 15 janv., 2021 | 2.7 MB | |
Guide d'application | VACON® NXP Funct. Safety App.G for Lifts | Anglais | Multiple | 15 nov., 2019 | 1.4 MB | |
Guide d'application | VACON® NXP HighSpeed APFIFF41V323 Manual | Anglais | Multiple | 15 janv., 2021 | 2.1 MB | |
Guide d'application | VACON® NXP LineSynchII APFIFF44V120 AppM | Anglais | Multiple | 15 juin, 2021 | 1.9 MB | |
Guide d'application | VACON® NXP Shaft Sync APFIFF11 Appl Man | Anglais | Multiple | 15 déc., 2015 | 1.1 MB | |
Guide d'application | VACON® NXP SIA II APFIFF40V111 ApplM | Anglais | Multiple | 28 nov., 2023 | 3.0 MB | |
Guide d'application | VACON® NXS-P FireM.PID ASFIFF11V210 AppM | Anglais | Multiple | 15 déc., 2015 | 229.5 KB |
Logiciel
Type | Software Characteristic | Nom | Version | Langue | Libéré | État | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Logiciel système | Micrologiciel de l'ACDrive | VACON NXP Firmware | 210 | Anglais | 12 juil., 2024 | Released | 4.3 MB | .zip |
Logiciel système | Firmware des options et bus de terrain | VACON® Advanced Safety Option Firmware | 004 | Anglais | 16 déc., 2019 | Released | 3.1 MB | .zip |
Logiciel système | Fichier de configuration des bus de terrain | VACON® NX OPTC3/C5 PROFIBUS GSD | 01 | Anglais | 11 janv., 2016 | Released | 748.0 B | .zip |
Logiciel système | Fichier de configuration des bus de terrain | VACON® NX OPTC4 LonWorks XIF | 01 | Anglais | 11 janv., 2016 | Released | 1.3 KB | .zip |
Logiciel système | Fichier de configuration des bus de terrain | VACON® NX OPTC6 CANopen EDS | 01 | Anglais | 27 févr., 2018 | Released | 2.7 KB | .zip |
Logiciel système | Fichier de configuration des bus de terrain | VACON® NX OPTC7 DeviceNet EDS | 01 | Anglais | 01 janv., 2012 | Released | 3.5 KB | .zip |
Logiciel système | Fichier de configuration des bus de terrain | VACON® NX OPTCP PROFINET GSDML | 01 | Anglais | 19 févr., 2015 | Released | 7.4 KB | .zip |
Logiciel d'application | VACON® NXP Crane Application | 104 | Anglais | 13 mai, 2022 | Released | 4.0 MB | .zip | |
Logiciel d'application | VACON® NXP Power Generation Application | 040 | Anglais | 26 août, 2019 | Released | 2.2 MB | .zip | |
Logiciel système | Firmware des options et bus de terrain | VACON® OPTBB EnDat Firmware | 008 | Anglais | 28 mars, 2019 | Released | 62.5 KB | .zip |
Logiciel système | Fichier de configuration des bus de terrain | VACON® OPTBE EnDat/SSI/BiSS C Firmware | 010 | Anglais | 28 mars, 2019 | Released | 36.4 KB | .zip |
Logiciel système | Fichier de configuration des bus de terrain | VACON® OPTCQ EtherNet/IP EDS | 01 | Anglais | 08 janv., 2015 | Released | 13.2 KB | .zip |
Logiciel système | Fichier de configuration des bus de terrain | VACON® OPTE3/E5 PROFIBUS GSD | 01 | Anglais | 08 juin, 2022 | Released | 13.4 KB | .zip |
Logiciel système | Bibliothèque | VACON® OPTE3/E5 TIA Portal Library | 014 | Anglais | 08 juil., 2020 | Released | 3.6 MB | .zip |
Logiciel système | Fichier de configuration des bus de terrain | VACON® OPTE9 EtherNet/IP EDS | 01 | Anglais | 03 sept., 2020 | Released | 72.1 KB | .zip |
Logiciel système | Fichier de configuration des bus de terrain | VACON® OPTE9 PROFINET IO GSDML | 01 | Anglais | 03 avr., 2020 | Released | 204.3 KB | .zip |
Logiciel système | Fichier de configuration des bus de terrain | VACON® OPTE9 SIMATIC PDM EDD | 01 | Anglais | 16 déc., 2019 | Released | 667.4 KB | .zip |
Logiciel système | Bibliothèque | VACON® OPTE9-EA TIA Portal Library | 01 | Anglais | 16 févr., 2018 | Released | 2.9 MB | .zip |
Logiciel système | Bibliothèque | VACON® OPTE9/EA EtherNet/IP Add-on Instructions | 01 | Anglais | 16 févr., 2018 | Released | 531.9 KB | .zip |
Logiciel système | Firmware des options et bus de terrain | VACON® OPTEA Advanced Dual Port Ethernet Firmware | 007 | Anglais | 03 avr., 2023 | Released | 7.2 MB | .zip |
Logiciel système | Firmware des options et bus de terrain | VACON® OPTEA PROFINET IO GSDML | 01 | Anglais | 08 févr., 2021 | Released | 209.2 KB | .zip |
Logiciel système | Fichier de configuration des bus de terrain | VACON® OPTEA SIMATIC PDM EDD | 01 | Anglais | 13 nov., 2018 | Released | 461.7 KB | .zip |
Logiciel système | Fichier de configuration des bus de terrain | VACON® OPTEC EtherCAT ESI | 01 | Anglais | 20 févr., 2020 | Released | 381.4 KB | .zip |
Logiciel système | Bibliothèque | VACON® PROFISAFE TIA Portal Library | 01 | Anglais | 16 févr., 2018 | Released | 2.4 MB | .zip |
Outils logiciels | VACON® Safe | 1.0.4.0 | Anglais | 25 janv., 2021 | Released | 3.8 MB | .zip |
Applications associées
Compresseurs, éoliennes, extrudeuses, pompes, ventilateurs, convoyeurs, broyeuses, propulseurs, unités de propulsion, bancs d'essai, grues, treuils et systèmes de conversion d'énergie.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Variateurs pour compresseurs de réfrigération dans le secteur maritimeLa commande de vitesse variable des compresseurs à vis, à piston et à vis permet d'atteindre des économies d'énergie à hauteur de 15 % ainsi qu'un coefficient de performance (COP) supérieur pour les charges partielles.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Variateurs pour la conversion et la production d'énergie dans le secteur maritimeTirez profit de l'expertise de Danfoss pour optimiser les solutions de stockage de l'énergie à bord des navires et les systèmes d'alimentation électrique à quai pour des ports plus propres et plus silencieux.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Variateurs pour systèmes de propulsion et propulseurs du secteur maritimePour un fonctionnement plus efficace et une plus grande liberté dans la conception des navires, pourquoi ne pas envisager une propulsion principale électrique avec l'ingénierie de Danfoss ?
Nous contacter
Pour obtenir de plus amples informations ou demander un devis pour le variateur, merci de nous contacter.