Minimisez les temps d’arrêt inopinés et gagnez en efficacité grâce à des temps de réponse plus rapides
DrivePro® Remote Monitoring vous donne accès à des informations en ligne pour assurer une surveillance en temps réel, ce qui vous permet de réagir beaucoup plus rapidement aux incidents impliquant un variateur de fréquence. En effet, un système d’alerte intégré génère des notifications de défaillance et des avertissements. Parce que le système vous informe immédiatement des problèmes potentiels rencontrés par les variateurs – même si vous n’êtes pas sur site –, vous pouvez réagir tout aussi rapidement pour éviter les pannes imprévues, minimiser les temps d’arrêt coûteux et éliminer les perturbations de vos opérations.
Les utilisateurs experts du service DrivePro® Remote Monitoring ont également un accès illimité à toutes les données collectées à partir de vos variateurs de fréquence. Ces informations sont très utiles pour identifier des tendances défavorables, par exemple une augmentation lente du courant du moteur au fil du temps, ce qui peut indiquer une usure ou un manque de lubrification dans le dispositif entraîné.
DrivePro® Remote Monitoring offre également des capacités de restauration et de sauvegarde centralisées pour tous les variateurs de fréquence connectés selon cette configuration, ainsi qu’une parfaite visibilité et un accès complet à l’ensemble des variateurs connectés, y compris les versions firmware correspondantes.
Fonctionnement
Caractéristiques et avantages
Alertes en cas de défaillance de variateur
- Réponse rapide aux problèmes
Données et paramètres clés du variateur stockés dans le cloud
- Accès rapide aux informations essentielles
Données de défaillance disponibles dans le cloud
- Résolution rapide et précise
Mesures précises en temps réel et indicateurs clés de performance des variateurs de fréquence
- Capacité à vérifier le statut et à prendre les bonnes décisions
Les paramètres du variateur de fréquence sont sauvegardés en toute sécurité dans un emplacement centralisé
- Récupération simple en cas de défaillance ou de remplacement du variateur de fréquence
Programmes de maintenance prédictive
- Prévenir les pannes avant qu’elles ne surviennent
Dépannage assuré par des ingénieurs Danfoss
- Les experts DrivePro® Remote Monitoring vous aideront à trouver la meilleure solution pour les besoins de votre application ainsi qu’à optimiser votre disponibilité
- Une assistance de confiance avec Danfoss ou un partenaire de service DrivePro® local
FAQ
Études de cas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Comment une nouvelle station de pompage permet d’approvisionner Berne en eauSUISSE : la station de pompage de Wehrliau à Berne fournit jusqu’à 1,20 million de litres d’eau potable par heure. Les variateurs iC7 sont essentiels pour garantir un approvisionnement fiable.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Comment cette usine intelligente a-t-elle réussi à atteindre la neutralité carbone ?POLOGNE : le nouveau hall de production Danfoss à Grodzisk Mazowiecki a atteint la neutralité carbone, grâce à une électrification complète, à des solutions écoénergétiques comme les variateurs Danfoss, et à des sources d’énergie renouvelables.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Les services DrivePro® Life Cycle garantissent une disponibilité maximale pour Rothes CoRDeÉCOSSE : Plusieurs services DrivePro® Life Cycle ont assuré la disponibilité maximale de l’installation Rothes CoRDe, une centrale de cogénération biomasse.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Les systèmes de réfrigération préservent la qualité des pommes à l’aide de VSD pourvus d’une fonction de surveillance intégrée de l’état des fruits et du service DrivePro Remote MonitoringITALIE : Chez Rivoira Group, les variateurs VLT® dotés d’une fonction de surveillance conditionnelle intégrée permettent de préserver parfaitement les fruits, en garantissant une réfrigération totalement fiable.