Minimisez les temps d’arrêt inopinés et gagnez en efficacité grâce à des temps de réponse plus rapides
Danfoss offre une assistance dépannage et mise en service rapide par nos experts grâce à un accès à distance à vos variateurs. Nos experts peuvent trouver rapidement les données pertinentes, analyser le problème et décider de la meilleure marche à suivre. Les problèmes peuvent être rapidement résolus, parfois même sans qu’une visite sur site ne soit nécessaire.
Réduire les coûts
Grâce à l’identification et à la résolution rapides des défauts, vous bénéficiez d’une plus grande disponibilité. Réduisez les coûts inutiles en évitant les visites sur site uniquement pour collecter des informations ou configurer des variateurs de fréquence.
Entièrement sécurisé
Seuls les dispositifs autorisés peuvent accéder à vos variateurs à distance et toutes les informations transférées via internet sont solidement cryptées.
Fonctionnement
Caractéristiques et avantages
Dépannage par des experts
- Réduction des temps d’arrêt imprévus
Analyse rapide des causes profondes
- Résolution rapide des problèmes
Accès à des informations précises
- Temps de réponse rapide
Collecte d’informations à distance
- Réduisez les coûts en évitant les visites sur site superflues
FAQ
Études de cas
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Comment une nouvelle station de pompage permet d’approvisionner Berne en eau
SUISSE : la station de pompage de Wehrliau à Berne fournit jusqu’à 1,20 million de litres d’eau potable par heure. Les variateurs iC7 sont essentiels pour garantir un approvisionnement fiable.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Comment cette usine intelligente a-t-elle réussi à atteindre la neutralité carbone ?
POLOGNE : le nouveau hall de production Danfoss à Grodzisk Mazowiecki a atteint la neutralité carbone, grâce à une électrification complète, à des solutions écoénergétiques comme les variateurs Danfoss, et à des sources d’énergie renouvelables.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Les services DrivePro® Life Cycle garantissent une disponibilité maximale pour Rothes CoRDe
ÉCOSSE : Plusieurs services DrivePro® Life Cycle ont assuré la disponibilité maximale de l’installation Rothes CoRDe, une centrale de cogénération biomasse.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Les systèmes de réfrigération préservent la qualité des pommes à l’aide de VSD pourvus d’une fonction de surveillance intégrée de l’état des fruits et du service DrivePro Remote Monitoring
ITALIE : Chez Rivoira Group, les variateurs VLT® dotés d’une fonction de surveillance conditionnelle intégrée permettent de préserver parfaitement les fruits, en garantissant une réfrigération totalement fiable.