DrivePro® Preventive Maintenance

  • Vue d'ensemble
  • Fonctionnement
  • FAQ
  • Études de cas

Prolongez la durée de vie de vos variateurs de fréquence

DrivePro® Preventive Maintenance comprend des inspections régulières et le remplacement des composants à intervalles réguliers, conformément au programme de maintenance spécifique au produit, sur la base d’un audit sur site de votre installation, de votre environnement et de votre profil de charge.

Le plan de maintenance est conçu sur mesure pour s’adapter à des types de variateurs de fréquence spécifiques, aux exigences du système de variateur de fréquence et aux défis environnementaux par installation. Il est possible d’élaborer des plans adaptés à vos besoins, en fonction des valeurs mesurées pour les conditions environnementales, la charge actuelle et l’application du client. Les conditions d’installation et d’environnement sont enregistrées à chaque inspection de maintenance pour détecter les variations. Après chaque inspection, les clients recevront des rapports assortis de recommandations concernant d’éventuelles actions d’entretien supplémentaires, ou des modifications du plan de maintenance, en fonction des variations de l’environnement, de la charge, de la puissance de ligne, du contrôle du processus, du vieillissement ou de l’utilisation du client. Ceci afin de garantir un fonctionnement sans problème et une longue durée de vie du variateur de fréquence.

Fonctionnement

Caractéristiques et avantages

Évitez les imprévus en veillant systématiquement à ce que le variateur de fréquence soit dans son état optimal

  • Améliorer la disponibilité

Réduction des effets de l'usure

  •  Prolonger la durée de vie du variateur

Évitez la maintenance réactive et des dépenses en pièces de rechange réactives grâce à un programme de maintenance sur mesure

  • Plan de maintenance à long terme avec réduction prévisible des coûts
  • Évitez la complexité et oubliez les aléas liés à votre plan de maintenance

Équipement d'origine

  • Les composants pour variateur de fréquence les plus fiables au monde, certifiés TS 16949
  • 100 % compatibles et durables
  • Protection optimale de vos autres équipements

FAQ

Le service DrivePro® Preventive Maintenance prend en charge tous les variateurs de fréquence Danfoss à l’état neuf et en activité du cycle de vie. Il prend également en charge les variateurs de fréquence en phase limitée du cycle de vie, tant qu’il est possible d’obtenir les pièces de rechange nécessaires.

En savoir plus sur le modèle de gestion du cycle de vie

 

Études de cas

  • if (isSmallPicture) { Hanspeter Sommer descendant les escaliers à l’intérieur de la station de pompage de Wehrliau à Berne; } else if (isBigColumns) { Hanspeter Sommer descendant les escaliers à l’intérieur de la station de pompage de Wehrliau à Berne } else { Hanspeter Sommer descendant les escaliers à l’intérieur de la station de pompage de Wehrliau à Berne }
    Comment une nouvelle station de pompage permet d’approvisionner Berne en eau

    SUISSE : la station de pompage de Wehrliau à Berne fournit jusqu’à 1,20 million de litres d’eau potable par heure. Les variateurs iC7 sont essentiels pour garantir un approvisionnement fiable. 

  • if (isSmallPicture) { Vue de loin de l’usine sur fond de lever de soleil ; } else if (isBigColumns) { Vue de loin de l’usine sur fond de lever de soleil } else { Vue de loin de l’usine sur fond de lever de soleil }
    Comment cette usine intelligente a-t-elle réussi à atteindre la neutralité carbone ?

    POLOGNE : le nouveau hall de production Danfoss à Grodzisk Mazowiecki a atteint la neutralité carbone, grâce à une électrification complète, à des solutions écoénergétiques comme les variateurs Danfoss, et à des sources d’énergie renouvelables.

  • if (isSmallPicture) { Installation Rothes CoRDe; } else if (isBigColumns) { Installation Rothes CoRDe } else { Installation Rothes CoRDe }
    Les services DrivePro® Life Cycle garantissent une disponibilité maximale pour Rothes CoRDe

    ÉCOSSE : Plusieurs services DrivePro® Life Cycle ont assuré la disponibilité maximale de l’installation Rothes CoRDe, une centrale de cogénération biomasse.

  • if (isSmallPicture) { Emballage de pommes par des ouvriers de Rivoira; } else if (isBigColumns) { Emballage de pommes par des ouvriers de Rivoira } else { Emballage de pommes par des ouvriers de Rivoira }
    Les systèmes de réfrigération préservent la qualité des pommes à l’aide de VSD pourvus d’une fonction de surveillance intégrée de l’état des fruits et du service DrivePro Remote Monitoring

    ITALIE : Chez Rivoira Group, les variateurs VLT® dotés d’une fonction de surveillance conditionnelle intégrée permettent de préserver parfaitement les fruits, en garantissant une réfrigération totalement fiable.