Une garantie modulable sur laquelle vous pouvez compter
Prolongez la durée de vie de vos variateurs de fréquence grâce à une assistance technique experte disponible à toute heure et profitez d’une tranquillité d’esprit en évitant les réparations et les remplacements coûteux.
Bénéficiez d’une disponibilité maximale grâce à un temps de réponse rapide, d’un budget de maintenance et de réparation prévisible, ainsi que de coûts réduits avec un large éventail d’options de garantie pour répondre à vos besoins.
Fonctionnement
Caractéristiques et avantages
Jusqu’à six ans de garantie
- Analyse de rentabilité prédictive à long terme
- Assure une disponibilité maximale et un délai de réponse rapide en continu
Conditions convenues au préalable
- Gain de temps précieux lorsque chaque minute compte
Prix fixes
- Réduction des frais
- Évitez les coûts imprévus dus à la prise en charge en urgence du variateur de fréquence
Pièces de rechange Danfoss d’origine
- Les composants pour variateur de fréquence les plus fiables au monde, certifiés TS 16949
- 100 % compatibles et durables
- Protection optimale de vos autres équipements
Types de garantie DrivePro® Extended Warranty
![](/media/k4lmvich/drivepro-extended-warranty_650x650_1120x747.png?anchor=center&mode=crop&width=625)
![](/media/k4lmvich/drivepro-extended-warranty_650x650_1120x747.png?anchor=center&mode=crop&width=625)
FAQ
Études de cas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Comment une nouvelle station de pompage permet d’approvisionner Berne en eauSUISSE : la station de pompage de Wehrliau à Berne fournit jusqu’à 1,20 million de litres d’eau potable par heure. Les variateurs iC7 sont essentiels pour garantir un approvisionnement fiable.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Comment cette usine intelligente a-t-elle réussi à atteindre la neutralité carbone ?POLOGNE : le nouveau hall de production Danfoss à Grodzisk Mazowiecki a atteint la neutralité carbone, grâce à une électrification complète, à des solutions écoénergétiques comme les variateurs Danfoss, et à des sources d’énergie renouvelables.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Les services DrivePro® Life Cycle garantissent une disponibilité maximale pour Rothes CoRDeÉCOSSE : Plusieurs services DrivePro® Life Cycle ont assuré la disponibilité maximale de l’installation Rothes CoRDe, une centrale de cogénération biomasse.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Les systèmes de réfrigération préservent la qualité des pommes à l’aide de VSD pourvus d’une fonction de surveillance intégrée de l’état des fruits et du service DrivePro Remote MonitoringITALIE : Chez Rivoira Group, les variateurs VLT® dotés d’une fonction de surveillance conditionnelle intégrée permettent de préserver parfaitement les fruits, en garantissant une réfrigération totalement fiable.