Élimination des arrêts de production coûteux
Vous bénéficiez d’une livraison rapide du variateur de rechange et évitez les coûts et les temps d’arrêt dus aux réparations. Vous garantissez un remplacement parfait et réduisez la durée de fonctionnement en sous régime ou le temps d’immobilisation.
Avec DrivePro® Exchange, vous obtenez un variateur de remplacement aux dimensions, à la puissance, à la performance et au logiciel identiques voire supérieurs pour garantir une compatibilité optimale.
Vous êtes certain que votre variateur de fréquence est bien entretenu et qu’il fonctionne de manière optimale dès l’installation, tout au long de son utilisation et après sa fin de vie.
Fonctionnement
Caractéristiques et avantages
Utilisez une solution alternative pour stimuler les réparations lorsque le facteur temps est essentiel
- Bénéficiez de la solution la plus rapide et la plus économique en cas de panne d'un variateur de fréquence
Délai de livraison du variateur de fréquence de rechange de 24 heures après la commande
- Livraison rapide du variateur de fréquence de rechange sur votre site
- Évitez les temps d'arrêt prolongés sur la ligne de production
Installation rapide garantie par une compatibilité optimale en matière de dimensions
- Évitez les pertes de revenus résultant de l'indisponibilité du process pendant le remplacement
La puissance, la performance et le logiciel du variateur de remplacement sont identiques ou supérieurs à ceux du variateur de fréquence défectueux
- Fiabilité continue grâce à une compatibilité optimale en matière de performance
FAQ
Études de cas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Comment une nouvelle station de pompage permet d’approvisionner Berne en eauSUISSE : la station de pompage de Wehrliau à Berne fournit jusqu’à 1,20 million de litres d’eau potable par heure. Les variateurs iC7 sont essentiels pour garantir un approvisionnement fiable.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Comment cette usine intelligente a-t-elle réussi à atteindre la neutralité carbone ?POLOGNE : le nouveau hall de production Danfoss à Grodzisk Mazowiecki a atteint la neutralité carbone, grâce à une électrification complète, à des solutions écoénergétiques comme les variateurs Danfoss, et à des sources d’énergie renouvelables.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Les services DrivePro® Life Cycle garantissent une disponibilité maximale pour Rothes CoRDeÉCOSSE : Plusieurs services DrivePro® Life Cycle ont assuré la disponibilité maximale de l’installation Rothes CoRDe, une centrale de cogénération biomasse.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Les systèmes de réfrigération préservent la qualité des pommes à l’aide de VSD pourvus d’une fonction de surveillance intégrée de l’état des fruits et du service DrivePro Remote MonitoringITALIE : Chez Rivoira Group, les variateurs VLT® dotés d’une fonction de surveillance conditionnelle intégrée permettent de préserver parfaitement les fruits, en garantissant une réfrigération totalement fiable.