Vannes thermostatiques - le choix robuste
Les vannes thermostatiques Danfoss constituent une solution simple et fiable ne requérant ni alimentation électrique, ni air de contrôle. La gamme de vannes thermostatiques inclut une série de produits industriels pour la régulation du refroidissement et du chauffage. Les vannes sont automatiques, c’est-à-dire qu’elles fonctionnent sans énergie d’appoint telle que l’électricité ou l’air comprimé.
Applications des vannes thermostatiques
Les vannes thermostatiques Danfoss permettent de réguler la température de manière simple et fiable dans les applications de refroidissement. Elles sont généralement utilisées dans les :
- Systèmes hydrauliques
- Chaudières à biomasse
- Presses à mouler par injection
- Compresseurs
- Pompes à vide
- Machines de nettoyage à sec
- Installations de distillation
- Autres machines nécessitant le refroidissement d’un liquide
- Applications de générateurs de vapeur
- Autoclaves

Technologie des vannes thermostatiques
Les vannes thermostatiques sont utilisées pour la régulation illimitée et proportionnelle du débit, en fonction du réglage et de la température de la sonde. En savoir plus sur cette eLesson.
Caractéristiques et avantages
Insensible aux impuretés.
Insensible à la pression de l’eau.
Automatique, aucune alimentation nécessaire.
La vanne peut être placée dans n'importe quelle position.
Vanne fiable, une fois installée, vous pouvez l’oublier.

Documentation
Retrouvez ici la documentation technique relative à nos produits.

Protégez votre système - Réduisez vos coûts
Électrovannes, vannes à siège incliné et vannes thermostatiques : un aperçu des produits de régulation des fluides.
Documents
Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | Fluid Controls overview | Anglais | Multiple | 14 févr., 2024 | 2.4 MB | |
Brochure | Fluid Controls overview | Anglais | États Unis | 23 mars, 2022 | 410.8 KB | |
Brochure | Protégez votre système avec notre programme d’électrovannes approuvé | français, langue française | France | 23 mars, 2022 | 509.3 KB |