Cette nouvelle gamme de produits en acier inoxydable repose sur le concept modulaire à succès des produits de la famille Flexline™, couvrant les vannes ICV, ICF et SVL. Les produits 65 bar offriront donc désormais les mêmes avantages que ceux élaborés selon le concept Flexline™.
Les vannes SVL 65 ont une plage de température comprise entre - 60 et 150 °C à température constante. Grâce à ses caractéristiques, la nouvelle vanne répond parfaitement aux exigences des systèmes industriels de récupération de chaleur à l'ammoniac (R717), ainsi qu'aux systèmes au CO2 subcritiques (R744).
L'utilisation d'une pression plus élevée comporte plusieurs avantages. Pour les systèmes au CO2 subcritiques, une pression supérieure signifie que les unités d'arrêt plus petites peuvent être utilisées ou complètement laissées de côté lorsque la température de saturation passe de 16 °C à 25,5 °C. Par ailleurs, une pression supérieure permet de prélever le gaz chaud du côté transcritique.
Pour les pompes à chaleur à ammoniac, une pression supérieure permet une hausse de la température de saturation, de 90 °C à 102 °C. On a donc une température d'alimentation supérieure, ce qui permet d'utiliser l'eau dans une plage d'application plus étendue.
La nouvelle vanne est disponible en différentes tailles et variantes de raccordement :
- SVA (capuchon)/FIA jusqu'à DN200
- SCA/CHV jusqu'à DN125
- REG jusqu'à DN40 (SA)/DN65 (SB)
- Soudure bout à bout DIN et ANSI
Caractéristiques et avantages
Supporte une plage de températures étendue, de -60 à +150 °C [-76 à 302 °F]
Supporte une pression de service maxi. de 65 bars (943 psi)
Utilisation d'un corps commun, permettant d'alterner les fonctions facilement et rapidement.
Assure une ouverture et une fermeture sans effort et une excellente fiabilité

Pour en savoir plus sur la gamme SVL 65
Danfoss a le plaisir de présenter une nouvelle gamme de vannes SVL homologuées jusqu'à 65 bars, dotées d'une plage de températures comprise entre - 60 et +150 °c. Grâce à ses caractéristiques, la nouvelle vanne répond parfaitement aux exigences des systèmes industriels de récupération de chaleur à l'ammoniac (R717), ainsi qu'aux systèmes au CO₂ subcritiques (R744).

La vérité est Cool(selector®2)
Coolselector®2 contient des calculs objectifs qui permettent la sélection des composants de réfrigération et de climatisation appropriés au regard des besoins du client ou des conditions de fonctionnement standard.
Documents
Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|---|
Guide d’installation | Check & stop valves and Check valves SCA-X and CHV-X 15-125 (65 bar) | Allemand; Anglais; Espagnol, castillan; français, langue française; Italien; Polonais; Russe; Chinois (CN) | Multiple | 11 févr., 2025 | 2.5 MB | |
Fiche technique | Check and stop valves, type SCA-X and CHV-X, 65 bar | Anglais | Multiple | 09 sept., 2024 | 2.7 MB | |
Fiche technique | Clapet anti-retour et vanne d’arrêt, type SCA-X et CHV-X | français, langue française | Multiple | 12 févr., 2024 | 3.7 MB | |
Fiche technique | Hand operated regulating valve, type REG-SA and REG-SB, 65 bar | Anglais | Multiple | 21 août, 2024 | 5.6 MB | |
Guide d’installation | Hand operated regulating valves, REG-SA and REG-SB 10-65 - 65bar (942 psi) | Allemand; Anglais; Espagnol, castillan; français, langue française; Italien; Polonais; Portugais; Russe; Chinois (CN) | Multiple | 21 janv., 2025 | 1.1 MB | |
Guide d’installation | Shut-off valves SVA-S 6-10 - 65 bar (942 psi) | Anglais; Espagnol, castillan; français, langue française; Italien; Polonais; Portugais; Russe; Chinois (CN) | Multiple | 21 janv., 2025 | 868.3 KB | |
Guide d’installation | Shut-off valves SVA-S/L 15-200, 65 bar (942 psi) | Allemand; Anglais; Espagnol, castillan; français, langue française; Italien; Polonais; Portugais; Russe; Chinois (CN) | Multiple | 21 janv., 2025 | 1.7 MB | |
Fiche technique | Shut-off valves, type SVA-S and SVA-L, 65 bar | Anglais | Multiple | 29 août, 2024 | 11.9 MB | |
Fiche technique | Strainer housing, type FIA 65 bar | Anglais | Multiple | 28 janv., 2025 | 2.8 MB | |
Guide d’installation | Strainer- FIA 15-200 - 65 bar (942 psi) | Allemand; Anglais; Espagnol, castillan; français, langue française; Italien; Polonais; Portugais; Russe; Chinois (CN) | Multiple | 20 févr., 2025 | 660.4 KB | |
Fiche technique | Vanne de régulation manuelle, type REG-SA et REG-SB 65 | français, langue française | Multiple | 13 déc., 2023 | 5.6 MB | |
Fiche technique | Vannes d’arrêt, types SVA-S et SVA-L, 65 bar | français, langue française | Multiple | 01 déc., 2023 | 4.7 MB |