Excellente protection contre les fuites grâce à une vanne compacte et légère
Les électrovannes EVUL sont spécialement conçues pour s’adapter aux systèmes de climatisation et de Réfrigération compacts. Les vannes sont compactes et légères. Ils sont entièrement hermétiques et fabriqués en acier inoxydable pour une excellente protection contre les fuites. Vous trouverez les électrovannes EVUL robustes et faciles à installer dans la plupart des applications.
Les vannes EVUL de Danfoss ont des applications universelles, par exemple dans les conduites liquide, aspiration et conduites gaz chauds, et peuvent être utilisées avec la plupart des fluides fluorés. Parallèlement, les vannes sont très économes en énergie avec une consommation électrique au minimum.
Caractéristiques et avantages
Conception compacte et légère
Construction entièrement hermétique en acier inoxydable
Excellente résistance aux vibrations.
Excellente étanchéité
Raccords bi-métal pour un brasage fiable et sûr
Consommation électrique maximale :
Pression de service maximum (MWP) jusqu’à 90 bar/1035 psi
Différentiel de pression d’ouverture maximum (MOPD) jusqu’à 36 bar/522 psi, dépendant de la bobine

Centres de développement d'applications
Faites équipe avec nous pour vous préparer à l'avenir. Dans nos centres de développement d'applications mondiaux, nous proposons un environnement de collaboration avec le soutien d'experts, ainsi que des installations de test de pointe pour les domaines de la réfrigération et de la climatisation.
L’ingénierie de demain. ensemble, aujourd'hui.