Vous disposez d'une gamme complète d'électrovannes - À vous de décider
Danfoss propose une gamme complète d'électrovannes servocommandées pour systèmes de climatisation. Les vannes EVR peuvent être utilisées dans les conduites de liquide, d'aspiration et de gaz chaud, et sont compatibles avec les fluides fluorés, y compris les fluides frigorigènes haute pression tels que le R410A.
Vous décidez comment les vannes sont livrées, en version normalement ouverte ou normalement fermée, avec ou sans fonctionnement manuel. Vous pouvez commander les vannes Danfoss EVR assemblées en unité complète ou en composants séparés, le corps de vanne, la bobine et les brides pouvant être commandés séparément si nécessaire.

Danfoss lance les nouvelles électrovannes EVR v2
La rationalisation et la qualification de plus de 20 réfrigérants soutiennent l'activité des systèmes HVAC-R.
Caractéristiques et avantages
Existent en version normalement fermée (N.F.) et normalement ouverte (N.O.) avec bobine hors tension
Grand choix de bobines pour tension c.a. et c.c.
Adaptées pour tous les fluides fluorés
Conçues pour des températures de fluides allant jusqu'à 105 °C
Pression de service maximum (MOP) jusqu'à 25 bars avec bobine 12 W
Installation facile avec raccordement flare, à souder ou à brides

Augmente la fiabilité et permet de faire davantage d'économies dans les applications HVAC-R
Pour en savoir plus sur les avantages des électrovannes EVR® v2, consultez ce poster.