Électrovannes pour les applications les plus diverses
Les électrovannes électromécaniques offrent un contrôle avancé de la capacité, la dérivation du gaz chaud et l'injection de liquide dans votre système de climatisation.
Les électrovannes sont adaptées aux applications les plus diverses en termes de fonction, de capacité et de conception. Grâce à la gamme d'électrovannes Danfoss, vous bénéficiez d'une flexibilité maximale combinée à des performances et une efficacité optimales.
Notre large gamme de bobines pour électrovannes répond aux exigences du marché mondial. La gamme de tailles et de configurations vous assure de toujours trouver le bon composant pour votre futur système de climatisation. Dans la gamme d'électrovannes, vous trouverez également des vannes optimisées pour des réfrigérants respectueux de l'environnement tels que le R290 et le CO₂.

Danfoss lance de nouvelles électrovannes EVR v2
La rationalisation et la qualification de plus de 20 réfrigérants soutiennent l'activité des systèmes HVAC-R.
Caractéristiques et avantages
Large gamme d'applications
Large gamme de tailles, de types de raccordement et de bobines pour toutes les tensions et fréquences courantes
Contrôle précis de la capacité, de la dérivation de gaz chaud et de l'injection de liquide
Disponible pour la plupart des fluides fluorés et des réfrigérants respectueux de l'environnement
Livré en pièces détachées pour une configuration personnalisée
Les homologations comprennent PED, UL, LVD et ATEX, pour ne citer que quelques exemples

Télécharger le Guide du monteur
Retrouvez le chapitre du guide du monteur consacré aux électrovannes.
Logiciel

La vérité est Coolselector®2
Coolselector®2 contient des calculs objectifs qui permettent la sélection des composants de réfrigération et de conditionnement d’air appropriés au regard des besoins du client ou des conditions de fonctionnement.