Vannes d'arrêt à boisseau sphérique pour la réfrigération, GBC

  • Vue d'ensemble
  • Documents
  • Logiciel
  • Produits associés
  • Formation

Construction sûre pour les exigences les plus strictes

La vanne à boisseau sphérique GBC est une vanne d'isolement manuelle bidirectionnelle. Les vannes GBC sont utilisées sur des conduites liquide, d'aspiration et de gaz chauds dans les systèmes de réfrigération de l'alimentation au détail.

La conception, le soudage et le matériau d'étanchéité garantissent une construction sûre et adaptée aux exigences les plus strictes, telles qu'une pression de service élevée, en fonctionnement avec du R410A.

Caractéristiques et avantages

Débit maximal avec une chute de pression minimale

Conception compacte pour une manipulation aisée

Série spécialement conçue pour le CO₂

Vaste gamme de températures

Longue durée de vie, sans risque de fuite

Capuchon monobloc plombé pour prévenir les altérations et pour une sécurité maximum

Application Development Centers (ADC) - Danfoss

Bienvenue dans nos Application Development Centers

Collaborez avec nous pour préparer l'avenir. Dans nos Application Development Centers mondiaux, nous offrons un environnement collaboratif avec une assistance experte et des installations d'essai à la fine pointe de la technologie pour la réfrigération et la climatisation.

Nous développons l'ingénierie de demain. Ensemble. Aujourd'hui.

Documents

Documents
Type Nom Langue Valide pour Mis à jour Télécharger Type de fichier
Article Food safety Focus on system performance, reliability and connectivity Anglais Multiple 26 mars, 2025 936.9 KB .pdf

Logiciel

Coolselector®2

La vérité est Coolselector®2

Coolselector®2 contient des calculs objectifs qui permettent la sélection des composants de réfrigération et de conditionnement d’air appropriés au regard des besoins du client ou des conditions de fonctionnement.

 

Produits associés