![SFA 10 safety relief valve](/media/15412/01-a-700x350px.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Un choix sûr pour votre système de réfrigération industrielle
Avec les vannes SFA 10 et DSV 10, Danfoss élargit sa gamme de vannes de sécurité hautement fiables et conformes aux normes industrielles. Les nouvelles soupapes de sécurité avec leur capacité inférieure et leur plage de pression supérieure jusqu’à 65 bars offrent une plus grande flexibilité dans la conception du système. Le SFA 10 peut maintenant être utilisé dans les applications C02 sur le site à basse pression ainsi que dans les systèmes d’ammoniac à faible charge. En outre, le boîtier de ressort est conçu pour la fiabilité, la durée de vie accrue et pour n’avoir aucune exonération soudaine en dessous de la pression instaurée.
Caractéristiques et bénéfices
Flexibilité du système – plage de capacité plus large
Sélection facile – avec Coolselector®2
Installation facile – raccords à souder
Graisse antiadhésive disponible pour faciliter la désinstallation
![Remplacement de la soupape de sécurité SFA 10 et de la soupape DSV 10](/media/16171/brochure.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Remplacement de la soupape de sécurité SFA 10 et de la soupape DSV 10
Danfoss élargit sa gamme de vannes de sécurité hautement fiables et conformes aux normes industrielles. Avec une capacité significativement plus faible, le nouveau Danfoss SFA10 offre plus de flexibilité dans la conception des systèmes, ce qui le rend encore plus pertinent pour les systèmes à faible charge ammoniac et H(C) FC.