Pour améliorer les performances de dégivrage et réduire la consommation d'énergie
Pour améliorer les performances de dégivrage et réduire la consommation d'énergie.
Le module de dégivrage ICFD est un module compact de vidange à base de liquide, intégré sur notre station de vannes ICF, largement reconnue sur le marché. Cette formule associe les avantages bien connus de la technologie ICF Danfoss à une méthode de dégivrage très performante, pour proposer une solution de dégivrage de pointe destinée aux applications de réfrigération industrielle.
Cette solution permet d'équiper un évaporateur de stations avec des vannes ICF sur les conduites d'aspiration humide, de liquide, de gaz chaud et de dégivrage. Elle comporte de nombreux avantages en termes d'amélioration des performances opérationnelles, de facilité d'installation et d'économies d'énergie.
Une seule dimension de module de dégivrage ICFD est disponible, ICFD 20, couvrant des évaporateurs jusqu’à 200 kW (58 TR). De plus, elle est entièrement compatible avec l’ICF 15-4, l’ICF 20-4 et l’ICF 20-6.
Caractéristiques et avantages
Consommation d'énergie réduite
Meilleures performances de dégivrage
Efficacité améliorée sur site
Vaste plage d’application
Conception du système simple
![Module de dégivrage ICFD - Danfoss](/media/7599/icfd-defrost-module-blue-background-danfoss.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Module de vidange pour la station de vannes ICF
Pour améliorer les performances de dégivrage et réduire la consommation d'énergie
![Regarder la vidéo sur l'installation et l'entretien](/media/6715/icfd_-capture.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)