Station de vannes en acier inoxydable ICF Flexline™

  • Vue d'ensemble
  • Documents
  • Logiciel
  • Produits associés

La seule station de vannes en acier inoxydable du monde

Danfoss Industrial Refrigeration vient de sortir une version en acier inoxydable de sa fameuse station de vannes ICF Flexline™ pour applications de réfrigération industrielle. Cette innovation permet de concevoir des systèmes de réfrigération modernes et évolutifs, entièrement en acier inoxydable - ce qui représente un atout évident partout où des environnements de production hygiéniques et résistants à la corrosion sont nécessaires. 

Dans l'industrie agroalimentaire mondiale, les composants de réfrigération en acier inoxydable sont de plus en plus répandus. Pour des entreprises travaillant dans le domaine de l'industrie laitière, de la pêche, de la brasserie et de la transformation de la viande, la possibilité de tenir la corrosion à distance et de maintenir un environnement hygiénique peut être d'une importance capitale. Les composants en acier inoxydable offrent tous les avantages dont un producteur a besoin en termes de propreté et de protection contre la corrosion, dans un environnement de production qui peut être à la fois humide et très salin.

Danfoss a dirigé la mise au point de composants en acier inoxydable pour les applications de réfrigération industrielle, tels que vannes et autres composants centraux d'un système de réfrigération. Danfoss propose une gamme complète de composants en acier inoxydable.

Caractéristiques et avantages

Tous les types de composants chez un seul fournisseur

La seule station de vannes en acier inoxydable existant sur le marché

Une innovation du leader de la technologie de réfrigération sur le marché

Une gamme complète d'outils d'aide est disponible gratuitement

Sur la base du concept testé et éprouvé des stations de vannes ICF

Parfaite compatibilité avec tous les composants en acier inoxydable de Danfoss

Documents

Documents
Type Nom Langue Valide pour Mis à jour Télécharger Type de fichier
Guide d'application Application Handbook - Automatic Controls for Industrial Refrigeration Systems Anglais Multiple 27 mars, 2025 18.5 MB .pdf
Guide d'application Manuel d’application - Principe de régulation des systèmes de réfrigération industrielles français, langue française Multiple 21 mars, 2018 12.3 MB .pdf
Brochure New ICF Flexline stainless steel valve station for the brewery industry Anglais Multiple 11 janv., 2016 931.1 KB .pdf
Brochure New ICF Flexline stainless steel valve station for the dairy industry Anglais Multiple 11 janv., 2016 987.9 KB .pdf
Brochure New ICF Flexline stainless steel valve station for the Fishery Industry Anglais Multiple 15 févr., 2016 1.2 MB .pdf
Brochure New ICF Flexline stainless steel valve station in the meat industry Anglais Multiple 15 févr., 2016 1.3 MB .pdf

Logiciel

Coolselector® 2

La vérité est Coolselector®2

Coolselector®2 contient des calculs objectifs qui permettent la sélection des composants de réfrigération et de climatisation appropriés au regard des besoins du client ou des conditions de fonctionnement.

 

Produits associés