Introduction de nouvelles vannes ICF plus grandes
Danfoss complète sa très populaire gamme de vannes ICF Flexline™ pour la réfrigération industrielle en introduisant deux nouvelles vannes plus grandes : les vannes ICF 50-4 et ICF 65-3.
Avec l’introduction de nouvelles vannes plus grandes, la gamme ICF Flexline™ couvre à présent toutes les tailles, de DIN 15 à DIN 65. Cela permet aux opérateurs et aux concepteurs d’installations de réfrigération industrielle de choisir toutes leurs vannes auprès d’un seul fournisseur mondial de confiance.
Augmentation de la puissance et réduction de la chute de pression
Les nouvelles vannes ICF ont été rigoureusement testées au Danish Technological Institute. Pour l’ICF 50-4, les tests révèlent une puissance supérieure de 36 % par rapport aux types de vannes comparables actuellement sur le marché. En outre, il a été prouvé que les solutions concurrentes sur le marché affichent une chute de pression supérieure de 86 % par rapport à celle de la vanne ICF 50 de Danfoss, pour des capacités de refroidissement comparables. Le résultat est une vanne beaucoup plus efficace en termes de dépenses énergétiques et d’efficacité globale.

Nouvelles vannes ICF 50-4 et ICF 65-3
Vous trouverez davantage d'informations sur la gamme de produits ICF 50 & 65 dans la brochure dédiée.
Caractéristiques et avantages
Une meilleure utilisation des ressources pour un flux de trésorerie supérieur
Puissance nettement supérieure et chute de pression réduite
Le raccordement pour le dégivrage permet de gagner du temps et d’optimiser l’isolation de la vanne
Économies d’énergie et réduction de votre impact environnemental
Performances du système améliorées

Centres de développement d'applications
Faites équipe avec nous pour vous préparer à l'avenir. Dans nos centres de développement d'applications mondiaux, nous proposons un environnement de collaboration avec le soutien d'experts, ainsi que des installations de test de pointe pour les domaines de la réfrigération et de la climatisation.
L’ingénierie de demain. Ensemble. Aujourd'hui.
Documents
Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|---|
Guide d'application | Application Handbook - Automatic Controls for Industrial Refrigeration Systems | Anglais | Multiple | 10 oct., 2022 | 8.4 MB | |
Brochure | ICF Large | Anglais | Multiple | 08 déc., 2015 | 3.0 MB | |
Guide d'application | Manuel d’application - Principe de régulation des systèmes de réfrigération industrielles | français, langue française | Multiple | 21 mars, 2018 | 12.3 MB |
Logiciel

La vérité est Coolselector®2
Coolselector®2 contient des calculs objectifs qui permettent la sélection des composants de réfrigération et de climatisation appropriés au regard des besoins du client ou des conditions de fonctionnement.
Outils et applis

Essayez l’outil interactif ICF Flexline™ !
Vannes ICF pour systèmes de réfrigération industrielle - essayez l'outil d'application interactif en ligne pour construire et en savoir plus.