Réduisez les coûts de cycle de vie grâce à Danfoss Flexline™
La plate-forme Flexline ™ est synonyme de flexibilité pour la réfrigération industrielle. Basé sur un concept de conception modulaire, chaque produit présente plusieurs avantages, vous disposerez notamment d’un choix flexible, ainsi que d’une installation et d’une maintenance aisées. La fonctionnalité n’étant pas prédéfinie pour le boîtier de la vanne, vous pouvez changer de fonction par une simple permutation de l’insert.
Avec Flexline™, vous êtes bien sur la voie du développement durable, puisqu'elle permet de réduire davantage les coûts liés au cycle de vie et les émissions découlant des fuites grâce à une conception innovante et des orifices de vanne soigneusement élaborés. Avec la plate-forme Flexline™, vous êtes assuré que cette solution fiable, sûre et écologique répondra à vos besoins actuels et futurs.
Danfoss vous permet de bénéficier d’un fournisseur unique qui simplifie l’ensemble du processus d’installation. L’utilisation de notre plate-forme Flexline™ vous offre une solution modulaire, intelligente et économique, certifiée pour tous les fluides frigorigènes sur l’ensemble des marchés.
La plate-forme Flexline™ comprend :
- Vanne d'arrêt/vanne de régulation/clapet anti-retour/clapet anti-retour et d'arrêt/filtre SVL Flexline™
- Vanne de régulation ICV Flexline™
- Station de vannes complète ICF Flexline™

Plate-forme Flexline™
Une plate-forme Flexline™ unique, qui propose une multitude d'options. Plus de 100 applications dotées d'une modularité flexible et simple, pour gagner du temps.
Caractéristiques et avantages
Solutions modulaires qui s’adaptent à la quasi-totalité des applications
Des solutions homologuées pour les applications haute pression, jusqu’à 52 bars (754 psi) et les fluides frigorigènes naturels.
La conception avec soudure bout à bout garantit une adaptation parfaite, sans risque de fuite.
Hautes performances énergétiques
Conception compacte
Installation rapide de type Plug and play

Nouvelle station de vannes en acier inoxydable
Danfoss vient de sortir une version en acier inoxydable de sa fameuse station de vannes ICF Flexline™ pour applications de réfrigération industrielle.
Documents
Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | One Flexline platform Multiple options (ICV, ICF & SVL) | Anglais | Multiple | 23 mars, 2015 | 1.0 MB | |
Brochure | Une plate-forme Flexline unique - Des options multiples (ICV, ICF & SVL) | français, langue française | Multiple | 23 mars, 2015 | 1.2 MB |
Logiciel

La vérité est Coolselector®2
Coolselector®2 contient des calculs objectifs qui permettent la sélection des composants de réfrigération et de climatisation appropriés au regard des besoins du client ou des conditions de fonctionnement.
Outils et applis

Outil Industrial Refrigeration Application Tool
Vous souhaitez en savoir plus sur la réfrigération industrielle à l’ammoniac ? L’outil IR Application Tool est une présentation PowerPoint interactive qui vous permet d’explorer en détail une installation à l’ammoniac à deux étages. En cliquant sur une zone de l’installation, vous pouvez afficher des schémas de coupe détaillés, ainsi que des informations sur les vannes spécifiques requises. Vous trouverez également des liens vers de la documentation technique, des animations et des vidéos sur les produits.
Produits associés
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SVL Flexline™La plateforme de produits SVL Flexline™ est conçue pour satisfaire les exigences en matière de réfrigération industrielle. La gamme couvre cinq fonctions différentes avec seulement deux modèles de vannes.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Station de vannes en acier inoxydable ICF Flexline™À la différence des solutions de régulation utilisant des composants conventionnels, la station de vannes ICFSS permet de gagner du temps, de l'espace et de l'argent.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Stations de vannes ICF Flexline™Les stations de vannes ICF Flexline™ se caractérisent par une flexibilité inégalée. Comme tous les produits de la plateforme Flexline™, ces stations de vannes sont basées sur un concept modulaire unique.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Vannes de régulation ICV Flexline™Danfoss ICV Flexline™ vous garantit une solution fiable, sûre et écologique qui répondra à vos besoins actuels et futurs. La gamme de produits se compose d'un régulateur piloté ICS, d'un régulateur motorisé ICM et d'une électrovanne à 2 temps ICLX.
Centres de développement d'applications

Centres de développement d'applications
Faites équipe avec nous pour vous préparer à l'avenir. Dans nos centres de développement d'applications mondiaux, nous proposons un environnement de collaboration avec le soutien d'experts, ainsi que des installations de test de pointe pour les domaines de la réfrigération et de la climatisation.
L’ingénierie de demain. Ensemble. Aujourd'hui.