Concept modulaire unique
Les stations de vannes ICF Flexline™ se caractérisent par une flexibilité inégalée. Comme tous les produits de la plateforme Flexline™, ces stations de vannes sont basées sur un concept modulaire unique.
Cette solution de contrôle à orifices multiples permet de réaliser des économies significatives, l'ensemble des vannes étant remplacé par une seule station de vannes. Composée d’un boîtier de vanne et de quatre ou six modules fonctionnels au maximum, la station de vannes est une véritable solution Plug & Play.
Elle couvre 90 % de la totalité des applications avec seulement quatre configurations de base et offre un choix de plus de 50 configurations personnalisées. Pour vous, cela signifie une installation rapide et moins d'heures d'entretien.
Les stations de vannes conviennent à tous les fluides frigorigènes basse et haute pression courants, les lignes liquides, les conduites d'injection du compresseur et les conduites gaz chauds. Elles sont homologuées jusqu'à 52 bar (754 psi) et vous pouvez les utiliser avec la plupart des réfrigérants.
Caractéristiques et avantages
Un gain de temps considérable, un seul composant, une conception de système aisée grâce aux schémas de vannes 3D gratuits
Un temps d'installation réduit de 80 %, avec seulement deux soudures
Besoin d’isolation réduit, conception compacte
Entretien facilité pendant le fonctionnement et la maintenance
Faible perte de réfrigérant pendant le fonctionnement
Longue durée de vie

Présentation des nouvelles stations de vannes en acier inoxydable ICF
Cette innovation permet de concevoir des systèmes de réfrigération modernes et évolutifs, entièrement en acier inoxydable.
Documents
Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | ICF Large | Anglais | Multiple | 08 déc., 2015 | 3.0 MB | |
Brochure | The new ICF 15-4 valve station: It's small, it's modular, it's flexible | Anglais | Multiple | 23 mars, 2015 | 3.6 MB | |
Brochure | The new ICF 15-4 valve station: It's small, it's modular, it's flexible | français, langue française | Multiple | 23 mars, 2015 | 3.7 MB | |
Brochure | The smarter, faster route to Installation and service - The ICF Valve Station - member of the Flexline family | Anglais | Multiple | 17 avr., 2015 | 5.1 MB | |
Brochure | Une voie rapide et intelligente pour linstallation et lentretien (ICF Flexline) | français, langue française | Multiple | 23 mars, 2015 | 5.1 MB |
Logiciel

La vérité est Coolselector®2
Coolselector®2 contient des calculs objectifs qui permettent la sélection des composants de réfrigération et de conditionnement d’air appropriés au regard des besoins du client ou des conditions de fonctionnement.