La nouvelle vanne ETS Colibri® apporte une valeur ajoutée
La nouvelle vanne ETS Colibri® est un détendeur électrique d'un nouveau genre. Avec ce tout nouveau produit, parfaitement conçu pour économiser du temps et de l'argent sur les refroidisseurs et les pompes à chaleur avancés, votre système de climatisation sera encore plus concurrentiel.
L'ETS Colibri® est une vanne électronique à moteur pas à pas. La vanne a été conçue pour une injection de liquide précise dans les évaporateurs, pour les applications de climatisation et de réfrigération. La vanne en passage droit inclut des orifices équilibrés et un tiroir, commandé par un moteur à entraînement direct. Cela garantit l'arrêt étanche de l'électrovanne dans les deux directions du flux, assurant ainsi le fonctionnement parfait du système. La vanne intègre un puissant moteur bipolaire, qui régule le débit de réfrigérant de manière précise. Les vannes ETS Colibri® sont compatibles avec les solutions de régulation électroniques Danfoss ou d'autres fabricants.

Entièrement nouveau
Les ingénieurs qui découvrent le produit dans la vie réelle sont généralement surpris par sa petite taille et son poids léger par rapport aux détendeurs traditionnels. La vanne ETS Colibri® est généralement 80 % plus légère que les solutions actuellement proposées sur le marché. C'est très important pour l'environnement.

Flexibilité intégrée
La nouvelle vanne ETS Colibri® offre de nombreux atouts lorsque vous souhaitez un contrôle total sans compromettre la polyvalence. Ce produit a été conçu en tenant compte dès le départ des besoins de l'utilisateur. Le moteur pas à pas intégré permet de réguler la surchauffe de manière beaucoup plus précise. Le jeu mécanique dans la vanne est minimisé et les temps d'ouverture et de fermeture sont très courts par rapport aux vannes traditionnelles. Le voyant liquide intégré permet de confirmer facilement la fonctionnalité. Enfin, sa conception unique rend l'installation plus facile que jamais.

Solution bimétallique pour une brasure rapide et facile
Grâce à sa conception bimétallique, l'installation de la vanne ETS Colibri® est plus rapide et plus économique. Vous bénéficiez de tous les avantages de la brasure cuivre-cuivre bien connue. En même temps, la construction en acier inoxydable permet une brasure rapide et facile. Par exemple, vous n'avez pas besoin d'un chiffon humide pour la brasure - ce qui représente l'un des nombreux atouts de la nouvelle vanne ETS Colibri®.
Série de nouveaux produits
La série ETS Colibri® est une gamme complète. Nos modèles - ETS 12C, ETS 24C, ETS 25C, ETS 50C et ETS 100C - couvrent des capacités allant de 25 kW (6 RT) à 400 kW (100 RT).

Des régulateurs de surchauffe fiables et performants
Nos régulateurs vous permettront d'assurer de hautes performances énergétiques et un fonctionnement fiable à tout moment.
Documents
Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiche technique | Colibri® Electric expansion valves Type ETS 12C, ETS 24C, ETS 25C, ETS 50C, ETS 100C | Anglais | Multiple | 19 déc., 2024 | 7.9 MB | |
Guide d’installation | Colibri® Electric Expansion Valves, Type ETS 12C, ETS 24C, ETS 25C, ETS 50C, ETS 100C. Colibri® Electric Regulating Valves, Type KVS 2C, KVS 3C KVS 5C | Allemand; Anglais; Espagnol, castillan; français, langue française; Chinois (CN) | Multiple | 18 déc., 2024 | 772.6 KB | |
Brochure | ETS Colibri | Anglais | Multiple | 11 sept., 2017 | 4.0 MB |
Logiciel

La vérité est Coolselector®2
Coolselector®2 contient des calculs objectifs qui permettent la sélection des composants de réfrigération et de climatisation appropriés au regard des besoins du client ou des conditions de fonctionnement.
Fonctionnement
L'ETS Colibri® est un détendeur électrique résolument innovant, doté d'une conception unique : conception de vanne compacte, hermétique et en ligne - axée sur une technologie de moteur pas à pas.
Regardez la vidéo dans laquelle les experts Danfoss expliquent l'évolution de la série ETS Colibri®, et ses caractéristiques uniques qui le différencient non seulement des vannes traditionnelles, mais aussi des produits concurrents (durée : 4 mn).
Découvrez la nouvelle vanne ETS Colibri®
Les petites vidéos d'animation 3D vous permettront d'avoir une vue d'ensemble du produit et de son fonctionnement.
Installation
Installation de l'ETS Colibri®
Il n'a jamais été aussi facile de trouver le détendeur électrique qui convient à votre pompe à chaleur ou à votre refroidisseur. Constatez par vous-même à quel point l'installation est rapide et l'argent que vous pouvez économiser avec la nouvelle vanne ETS Colibri®.
Grâce à sa conception unique, il est toujours très facile d'installer une vanne ETS Colibri®. Avec les connecteurs bimétalliques, vous économisez du temps et de l'argent sur chaque installation. Regardez cette vidéo de formation pour le constater par vous-même (durée : 10 mn env.).
FAQ
Éviter les faux

Pour protéger votre image, méfiez-vous des contrefaçons
Les produits contrefaits donnent une mauvaise réputation à votre entreprise ainsi qu'à la nôtre. Nous faisons donc tout notre possible pour lutter contre les contrefaçons. Pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez être sûr que le produit que vous achetez est de qualité Danfoss authentique.