Régulation précise du débit pour un fonctionnement efficace et fiable
Notre gamme de détendeurs électroniques, ETS, propose un fonctionnement efficace et fiable, capable de répondre à toutes les demandes des systèmes de climatisation. Les détendeurs sont compatibles avec les régulateurs Danfoss ou d'autres fabricants.
Visualiser les modèles 3D :
Lorsqu'ils sont associés au régulateur de surchauffe Danfoss et aux capteurs de pression et température, les détendeurs sont conçus pour une injection de liquide précise dans les évaporateurs. Le détendeur est totalement équilibré, offrant une fonction bidirectionnelle ainsi qu’une fonction d’arrêt étanche de l’électrovanne dans les deux sens de débit. La conception du détendeur repose sur un moteur bipolaire permettant une régulation précise du débit.

Choisir le détendeur électrique optimal
Caractéristiques et avantages
Une vaste gamme de détendeurs électriques pour tous les réfrigérants courants, une large gamme de capacités et de plages de pression
Détendeurs spéciaux pour CO₂ disponibles
La plupart des modèles sont dotés d'un voyant liquide avec indicateur de niveau d'humidité.
Moteurs pas à pas pour une régulation précise
Un positionnement précis pour un contrôle optimal de l’injection de liquide
Conception interne et externe résistante à la corrosion
Consommation électrique faible
Assemblages de raccords et de câbles en tant qu'accessoires
Courbes S et L disponibles en option pour l'optimisation de la conception du système
Gamme de produits
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ETS 5MUne gamme de vannes d'expansion compactes, silencieuses et légères à moteur pas à pas pour une meilleure protection du système dans les petites unités de climatisation telles que VRF, CRAC et pompes à chaleur. Elles sont compatibles avec les pilotes 12V.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ETS 8MLa nouvelle série ETS 8M offre des options supplémentaires dans le domaine des faibles capacités de la gamme EEV de Danfoss. Avec 4 tailles disponibles de 12 à 40 HP (62 à 114 kW) avec un MOPD bi-flux élevé, les coûts d'application peuvent être massivement réduits en n'utilisant qu'une seule vanne dans les deux sens de circulation.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Vanne ETS Colibri® (ETS 12C-100C)L'ETS Colibri® est une vanne électronique à moteur pas à pas. La vanne a été conçue pour une injection de liquide précise dans les évaporateurs, pour les applications de climatisation et de réfrigération.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ETS 175L - ETS 500LUne gamme de grands détendeurs électriques conçus pour supporter une perte de charge minimale de fonctionnement plus élevée, disponibles avec une courbe en S et un débit linéaire, et présentant des caractéristiques de facilité d'entretien avancées.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ETS PUne gamme de détendeurs de collecteurs pour les grands systèmes de conditionnement d'air tels que les refroidisseurs. Ils sont compatibles avec la technologie sans huile.

Découvrez les gammes de détendeurs électriques
Documents
Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | Brochure_Electric Expansion Valves overview | Anglais | Multiple | 23 sept., 2024 | 2.7 MB | |
Brochure | ETS 6 + EIM 336 Save energy with precise flow control in A/C | Anglais | Multiple | 03 oct., 2014 | 535.3 KB | |
Brochure | Heat Pump Components - selection guide | Anglais | Multiple | 03 oct., 2014 | 1.3 MB |
Logiciel

La vérité est Coolselector®2
Coolselector®2 contient des calculs objectifs qui permettent la sélection des composants de réfrigération et de conditionnement d’air appropriés au regard des besoins du client ou des conditions de fonctionnement.
Formation
En savoir plus grâce à Danfoss Learning
Éviter les faux

Méfiez-vous des contrefaçons pour protéger votre image
Les produits contrefaits donnent une mauvaise réputation à votre entreprise, ainsi qu'à la nôtre. C'est pourquoi nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour lutter contre les contrefaçons. Continuez à lire pour en savoir plus sur la façon de vous assurer que le produit que vous achetez est de la qualité Danfoss authentique.