Une percée dans la configuration des solutions de récupération de la chaleur
La vanne CTR est conçue pour permettre un contrôle total proportionnel du surplus de chaleur de l'ensemble de compresseurs stockée dans l'échangeur de chaleur des solutions de récupération de la chaleur à cycle transcritique.
La vanne CTR électrique à 3 voies marque une étape dans la configuration de la solution de récupération de la chaleur, remplaçant les vannes à boisseau sphérique qui ont été utilisées jusqu'à présent pour réguler le flux de chaleur excédentaire de l'ensemble de compresseurs vers l'échangeur de chaleur. La vanne CTR empêche les pics de pression en éliminant les temps d'arrêt coûteux du système et le risque d'un apport insuffisant de chaleur pour le chauffage du bâtiment et l'eau chaude sanitaire. En même temps, la régulation proportionnelle garantit à tout moment la disponibilité d'une quantité suffisante de chaleur et d'eau chaude.
La CTR est garantie étanche grâce à sa conception toute-en-un, avec vanne et moteur intégrés dans une unité compacte. Grâce à la conception en cartouche du composant, toutes les pièces fonctionnelles sont faciles à entretenir et à remplacer. La vanne est fournie avec des raccords soudés ou à souder/braser.
La CTR peut être utilisée dans des systèmes de réfrigération de toutes tailles, des très petites applications aux larges systèmes.
Caractéristiques et avantages
Sûre : élimine les pics de pression
Pratique : garantit un apport en eau chaude et en chaleur suffisant à tout moment, quel que soit le climat
Facile à entretenir : facile à démonter
Simple, compacte et étanche : conception toute-en-un avec vanne et moteur intégrés dans une seule unité
Longue durée de vie
Logiciel

La vérité est Coolselector®2
Coolselector®2 contient des calculs objectifs qui permettent la sélection des composants de réfrigération et de conditionnement d’air appropriés au regard des besoins du client ou des conditions de fonctionnement.
Éviter les faux

Méfiez-vous des contrefaçons pour protéger votre image
Les produits contrefaits donnent une mauvaise réputation à votre entreprise, ainsi qu'à la nôtre. C'est pourquoi nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour lutter contre les contrefaçons. Continuez à lire pour en savoir plus sur la façon de vous assurer que le produit que vous achetez est de la qualité Danfoss authentique.