Une vanne dotée d'applications polyvalentes dans le système transcritique
La CCMT est une vanne de régulation de pression électrique très fiable, optimisée pour la réfrigération transcritique au CO₂. La vanne est dotée d'applications polyvalentes dans le système transcritique. Tout d'abord, dans ce cas, la vanne de régulation est utilisée pour contrôler la pression dans le système transcritique (commande du refroidisseur de gaz). Deuxièmement, la CCMT peut être utilisée comme vanne de dérivation de gaz (régulation de pression moyenne). Si désiré, la soupape peut également être utilisée comme soupape de dilatation normale pour les évaporateurs (ne s’applique pas au CCMT Light – tests de vérification en cours), ou comme soupape de régulation électrique de la pression dans la conduite d’aspiration.
Le CCMT Light
Le CCMT Light est le plus récent ajout à notre portefeuille de CO2. La vanne est robuste, précise et facile à utiliser et se concentre sur l’installation de la vanne sans contrainte et de la maintenance sur site. Il est conçu pour avoir une tolérance élevée pour la saleté et les débris qui réduit les incidences liées au service et améliore la fiabilité à long terme du système. Le temps d’installation est réduit parce que la vanne est livrée en position ouverte, ce qui signifie qu’elle est prête pour le soudage/brasage, ce qui réduit les coûts de production et augmente la productivité.
CCMT 16-42
Avec la vanne de régulation électrique CCMT 16-42 pour les applications de CO2 trans critique, vous obtenez une solution 3 en 1 entièrement utilisable avec une vanne, un transmetteur et un filtre intégrés dans une unité compacte. La conception de la cartouche du composant signifie que toutes les pièces fonctionnelles sont faciles à entretenir et à remplacer – même l’orifice ne reste pas dans le boîtier lorsque la vanne est dissimulée. Lorsque vous échangez la cartouche, vous obtenez une toute nouvelle valve. Dans le même temps, l’intégration de la vanne, de l’émetteur et du filtre dans une unité permet également une installation facile avec moins de connexions et réduit ainsi le risque de fuite. La vanne est fournie avec des raccords à souder/braser et souder pour qu’elle s’intègre dans n’importe quel système.
Parfait pour tous les systèmes de réfrigération au CO2
La gamme complète CCMT couvre les systèmes de réfrigération au CO2 de toutes tailles, des très petites applications aux grands systèmes. Le CCMT Light est optimal pour les groupes de condensation ou les petits groupes jusqu’à 100kW et le CCMT 16-42 pour les groupes de moyenne à grande puissance de 100kW à 600kW.
Caractéristiques et avantages
Fiable : durable et basée sur une technologie éprouvée et des résultats remarquables
Souple : peut être utilisée avec la plupart des régulateurs existants
Facile à entretenir : facile à démonter pour l'entretien et le remplacement des pièces détachées, et ainsi garantir une sécurité alimentaire maximale
Installation rapide : vannes livrées en position ouverte prêtes à être soudées / brasées sans démontage nécessaire.
Simple : applications polyvalentes pour le contrôle de la pression dans les systèmes transcritiques et comme vanne de dérivation de gaz
Unité compacte 3 en 1, intégrant une vanne de régulation électrique, un transmetteur et un filtre. Facile à installer avec peu de raccordements (seulement disponible en tailles 16, 24, 30 et 42)
Documents
Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | CCMT Electric Regulating Valve leaflet | Anglais | Multiple | 15 juin, 2021 | 1.1 MB | |
Fiche technique | Electric regulating valve Type CCMT 2, 8, 16 and 42 | Anglais | Multiple | 27 janv., 2025 | 15.2 MB | |
Guide d’installation | Electric regulating valves, type CCMT 2 - CCMT 8 / CCMT 16 - CCMT 42 | Anglais | Multiple | 15 avr., 2024 | 1.7 MB | |
Guide d’installation | Vannes de régulation électrique Type CCMT 2 - CCMT 8/CCMT 16 - CCMT 42 | français, langue française | Multiple | 01 avr., 2016 | 1.7 MB |
Logiciel

La vérité est Coolselector®2
Coolselector®2 contient des calculs objectifs qui permettent la sélection des composants de réfrigération et de conditionnement d’air appropriés au regard des besoins du client ou des conditions de fonctionnement.
Éviter les faux

Méfiez-vous des contrefaçons pour protéger votre image
Les produits contrefaits donnent une mauvaise réputation à votre entreprise, ainsi qu'à la nôtre. C'est pourquoi nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour lutter contre les contrefaçons. Continuez à lire pour en savoir plus sur la façon de vous assurer que le produit que vous achetez est de la qualité Danfoss authentique.