AKVP – pour applications d'alimentation au détail

  • Vue d'ensemble
  • Documents
  • Produits associés
  • Applications associées

Détendeur électrique pour applications d'alimentation au détail

Le détendeur électrique Danfoss AKVP est idéal pour assurer un fonctionnement sûr et fiable dans le cadre des solutions de réfrigération d'alimentation au détail. L'AKVP présente un certain nombre d'avantages pour assurer la sécurité alimentaire et réduire les frais d'exploitation, aussi bien en termes de service que de dépenses énergétiques. 

Consulter le catalogue de produits

Caractéristiques et avantages

Robustesse et durée de vie prolongée

Fiabilité du système avec un faible risque de fuite et fermeture étanche de l'électrovanne en cas de coupure de courant

Facilité d'entretien

Optimisation de l'énergie du système (MSS, ALC), surveillance à distance, détection de pannes et dégivrage adaptatif en association avec la suite de régulateurs électroniques ADAP-KOOL®.

Complexité réduite, compatible avec les réfrigérants CO2 et HFC

Fonctionnement par impulsions douces

Présentation du détendeur électrique AKVP

Le nouveau détendeur AKVP, amélioré et doté d'une technologie évolutive, garantit un niveau supérieur en termes de simplicité et de sécurité. Avec les régulateurs intelligents ADAP-KOOL®, vous avez la solution la plus économe en énergie sur le marché.

Documents

Documents
Type Nom Langue Valide pour Mis à jour Télécharger Type de fichier
Brochure A complete portfolio of CO₂ refrigeration solutions Polonais Pologne 27 juin, 2023 16.7 MB .pdf
Brochure Découvrez les opportunités offertes par la réfrigération au CO2 français, langue française Multiple 03 juil., 2018 3.4 MB .pdf
Fiche technique Détendeur électrique Type AKV 10P et AKV 10PS français, langue française Multiple 24 févr., 2023 12.8 MB .pdf
Guide d’installation Electric expansion valve Types AKV 10P, AKV 10PS Anglais Multiple 23 avr., 2024 1.1 MB .pdf
Fiche technique Electric expansion valve, type AKV 10P and AKV 10PS Anglais Multiple 06 août, 2024 12.4 MB .pdf
Fiche technique Electric expansion valve. Type AKV 10P - AKV 10PS Chinois (CN) Multiple 24 févr., 2023 12.9 MB .pdf
Fiche technique Electric expansion valve. Type AKV 10P - AKV 10PS Allemand Multiple 24 févr., 2023 12.8 MB .pdf
Fiche technique Electric expansion valve. Type AKV 10P - AKV 10PS Espagnol, castillan Multiple 24 févr., 2023 12.8 MB .pdf
Fiche technique Electric expansion valve. Type AKV 10P - AKV 10PS Portugais Multiple 24 févr., 2023 12.8 MB .pdf
Fiche technique Electric expansion valve. Type AKV 10P - AKV 10PS Italien Multiple 24 févr., 2023 12.8 MB .pdf
Brochure Save energy and protect the environment with CO2 solutions Espagnol, castillan Espagne 09 janv., 2024 25.4 MB .pdf
Brochure Save energy and protect the environment with CO2 solutions Italien Italie 12 déc., 2023 16.5 MB .pdf
Brochure Save energy and protect the environment with CO2 solutions - Special version for Food Retail Allemand Multiple 14 juin, 2023 11.7 MB .pdf
Brochure Save energy and protect the environment with CO2 solutions - Special version for Food Retail Anglais Multiple 19 avr., 2024 15.9 MB .pdf
Brochure Save energy and protect the environment with CO2 solutions - Special version for Food Retail Ukrainien Ukraine 20 juin, 2023 14.6 MB .pdf
Brochure Smart Store Brochure Anglais Multiple 10 mars, 2025 14.2 MB .pdf
Guide d’installation Spare parts for electric expansion valve Types AKV 10P, AKV 10PS (AKV 10 / AKVH 10 retrofit) Arabe (AE); Bulgare; Tchèque; Danois; Allemand; Grec (moderne); Anglais; Espagnol, castillan; Estonien; Perse; Finnois; français, langue française; Irlandais; Hébreu (moderne); Hindi; Croate; Hongrois; Indonésien; Islandais; Italien; Japonais; Kazakh; Coréen; Lituanien; Letton; Macédonien; Norvégien Bokmål; Néerlandais, flamand; Polonais; Portugais; Roumain, moldave, moldaves; Russe; Slovaque; Slovène; Serbe (RS); Suédois; Tamil; Thaï; Turc; Ukrainien; Vietnamien; Chinois (CN) Multiple 30 avr., 2024 4.1 MB .pdf
Brochure Un portefeuille complet de solutions de réfrigération CO₂ français, langue française France 04 août, 2022 11.7 MB .pdf

Produits associés

  • if (isSmallPicture) { Capteurs de température de réfrigération - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Capteurs de température de réfrigération - Danfoss } else { Capteurs de température de réfrigération - Danfoss }
    Capteurs de température de réfrigération

    Les capteurs de température de réfrigération sont utilisées pour les applications de conditionnement d'air et de réfrigération commerciale et industrielle. L'élément de capteur Pt 1000 répond aux exigences de la norme DIN/IES 751 classe B et garantit un signal de température précis et fiable pour la régulation, la sécurité et l'enregistrement des données.

  • if (isSmallPicture) { Les gestionnaires de système Danfoss AK-SM pour la réfrigération intelligente destinée à l'alimentation au détail.; } else if (isBigColumns) { Les gestionnaires de système Danfoss AK-SM pour la réfrigération intelligente destinée à l'alimentation au détail. } else { Les gestionnaires de système Danfoss AK-SM pour la réfrigération intelligente destinée à l'alimentation au détail. }
    Gestionnaires de système

    Le gestionnaire de système est le composant clé du système de réfrigération intelligent ADAP-KOOL® de Danfoss destiné à l'alimentation au détail.

  • if (isSmallPicture) { Évaporateur et régulateur électronique - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Évaporateur et régulateur électronique - Danfoss } else { Évaporateur et régulateur électronique - Danfoss }
    Évaporateur et régulateur électronique

    Danfoss propose une gamme de régulateurs d'évaporateurs avec détendeurs thermostatiques ou avec détendeurs électriques.

Applications associées