Gamme de détendeurs électriques de Danfoss
Pour un contrôle robuste, efficace et réactif, les détendeurs mondialement reconnus ADAP Kool® AKV de Danfoss conviennent à la fois aux applications commerciales à faible capacité et nécessitant des réfrigérants au CO2 et des fluides frigorigènes HFC et aux applications industrielles de grande envergure nécessitant de l'ammoniac.
Caractéristiques et avantages
Fiabilité et faible risque de fuite
Solidité et durée de vie prolongée
Facilité d’entretien
Compatibilité totale du réfrigérant

Vanne AKV de Danfoss – dépannage
Des problèmes d'électrovannes ont provoqué l'arrêt de votre activité ? Pas de soucis ! Obtenez des instructions étape par étape sur la façon de vérifier vos valves AKV grâce à nos infographies.
Logiciel

La vérité est Coolselector®2
Coolselector®2 contient des calculs objectifs qui permettent la sélection des composants de réfrigération et de conditionnement d’air appropriés au regard des besoins du client ou des conditions de fonctionnement.
Éviter les faux

Méfiez-vous des contrefaçons pour protéger votre image
Les produits contrefaits donnent une mauvaise réputation à votre entreprise, ainsi qu'à la nôtre. C'est pourquoi nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour lutter contre les contrefaçons. Continuez à lire pour en savoir plus sur la façon de vous assurer que le produit que vous achetez est de la qualité Danfoss authentique.