Pour un retrofit plus facile
L'ICV à brides est disponible en cinq tailles : ICV 25 PM, ICV 35 PM, ICV 40 PM, ICV 50 PM et ICV 65 PM.
L'ICV à brides vous offre la possibilité de combiner un boîtier de vanne avec trois inserts fonctionnels différents (vannes pilotes, motorisées ou à deux temps), ce qui simplifie considérablement l'installation et l'entretien. Grâce aux raccordements à brides, il n'est pas nécessaire de mettre hors service l'ensemble du système de réfrigération pour profiter des avantages de la gamme Flexline™.
Il ne vous reste plus désormais qu'à retirer vos anciennes vannes PM et à adopter la nouvelle vanne à brides ICV. Cela vous permettra de prolonger la durée de vie de votre installation de réfrigération en place, de réduire les coûts et de faire des économies d'énergie.
Une plate-forme modulaire
Dans le cadre de ses processus d'innovation permanents, Danfoss présente maintenant l'ICV (H)A4A à brides, basée sur la plate-forme innovante, ICV Flexline™, qui peut remplacer directement toutes les vannes de régulation à brides disponibles sur le marché.
Les vannes ICV Flexline™ offrent une plate-forme modulaire dotée d'un seul boîtier de vanne commun et de trois inserts fonctionnels pour la vanne pilote ICS-(H)A4A et ICS-(H)S4A, la vanne moteur ICM-HMMV et ICM-HMMR et la vanne à deux temps ICLX-S9A, pour faciliter la planification, la conception et le montage de votre installation de réfrigération.
La gamme de vannes ICV Flexline™ permet une installation plus simple, qui demande moins de composants et de pièces détachées.
Pas besoin de découper ou de souder
Danfoss a désormais complété la gamme ICV Flexline™ avec la toute nouvelle vanne à brides ICV (H)A4A, qui s'adapte là où toutes les vannes de régulation à brides en place, sans qu'il soit nécessaire de découper ou de souder des pièces.
Avec la vanne à brides ICV (H)A4A, vous découvrirez les avantages de la gamme de vannes ICV Flexline™ : flexibilité, facilité d'installation et d'entretien. L'ICV (H)A4A à raccords bridés est disponible en cinq tailles :
- ICV 25 (H)A4A pour vannes de régulation à brides 3/4" et 1".
- ICV 32 (H)A4A pour vannes de régulation à brides 1 1/4".
- ICV 40 (H)A4A pour vannes de régulation à brides 1 1/2".
- ICV 50 (H)A4A pour vannes de régulation à brides 2".
- ICV 65 (H)A4A pour vannes de régulation à brides 2 1/2".
Caractéristiques et avantages
Raccordements à brides, pour remplacer directement et facilement les vannes PM
Pas besoin de couper ou de souder
Entretien facile et rapide
Conception résistante à la corrosion (QPQ)
Pas besoin de démonter avant la mise en service
Excellente performance de régulation avec le port spécial V-port
Un seul fournisseur pour toutes les pièces de rechange et tous les composants
Garantie de qualité et de fiabilité Danfoss
Mise à niveau de PM à ICM ou ICLX, pour une chute de pression moindre

ICV avec brides : Retrofit simplifié
Danfoss présente la vanne ICV à brides, pour remplacer intégralement vos vannes PM.
Documents
Logiciel

La vérité est Coolselector®2
Coolselector®2 contient des calculs objectifs qui permettent la sélection des composants de réfrigération et de climatisation appropriés au regard des besoins du client ou des conditions de fonctionnement.
Outils et applis

Outil Industrial Refrigeration Application Tool
Vous souhaitez en savoir plus sur la réfrigération industrielle à l’ammoniac ? L’outil IR Application Tool est une présentation PowerPoint interactive qui vous permet d’explorer en détail une installation à l’ammoniac à deux étages. En cliquant sur une zone de l’installation, vous pouvez afficher des schémas de coupe détaillés, ainsi que des informations sur les vannes spécifiques requises. Vous trouverez également des liens vers de la documentation technique, des animations et des vidéos sur les produits.
Produits associés
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Vannes de régulation ICV Flexline™Danfoss ICV Flexline™ vous garantit une solution fiable, sûre et écologique qui répondra à vos besoins actuels et futurs. La gamme de produits se compose d'un régulateur piloté ICS, d'un régulateur motorisé ICM et d'une électrovanne à 2 temps ICLX.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Vannes motorisées ICM Flexline™Les vannes motorisées ICM de la série Danfoss ICV Flexline™ sont rapides et simples à manipuler, à installer et à entretenir grâce à leur faible poids et leur conception compacte.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Électrovanne à 2 temps ICLX Flexline™Les nouvelles vannes ICLX font partie de la série Danfoss ICV Flexline™. Les vannes ICLX sont des vannes servo-pilotées à 2 temps avec électrovannes pilotes.