Une solution fiable, sûre et écologique
Danfoss ICV Flexline™ vous garantit une solution fiable, sûre et écologique qui répondra à vos besoins actuels et futurs. La gamme de produits se compose d'un régulateur piloté ICS, d'un régulateur motorisé ICM et d'une électrovanne à 2 temps ICLX. Toutes les versions de vannes utilisent un corps de vanne commun, afin d’assurer une plus grande flexibilité.
Le concept modulaire simplifie l'assemblage de la vanne, permettant des économies d'énergie et une réduction des temps d'arrêt. L'ensemble des vannes est adapté à une pression de service maximale de 65 bar (943 psi), et est compatible avec le CO₂ et les autres futurs réfrigérants haute pression.
ICV Flexline™ vous offre une plateforme unique et des options de régulation multiples

Réduisez les coûts du cycle de vie, réalisez des économies et gagnez en liberté de conception
Les vannes de régulation ICV Flexline™ sont non seulement conçues pour vous permettre de réaliser des économies et d’accroître votre liberté de conception, mais elles offrent également une solution fiable, sûre et écologique capable de répondre à vos besoins actuels et futurs.
Caractéristiques et avantages
Pression de 65 bar (943 psi) approuvée dans une plage de températures comprises entre -60 et +120 °C [-76 à 248 °F]
Approbation pour l'ammoniac, le CO₂ et d'autres réfrigérants ininflammables
Faible consommation d'énergie
Performances du système et fiabilité améliorées
Risque de fuite réduit jusqu'à 80 % grâce au couplage magnétique et à l'absence d'étanchéité dynamique
Réduction des coûts d'entretien
Vannes légères et petites avec raccordements soudés uniquement

La conversion de l'ammoniac pour les entrepôts réfrigérés est simple grâce à ICV Flexline™
Les magasins de détail sont à la recherche d'idées éprouvées pour prospérer en période de turbulences économiques. C'est pourquoi une importante chaîne de 190 magasins de vente au détail du Midwest a opté pour une solution de réfrigération éprouvée pour l'un de ses centres de distribution, un système à l'ammoniac respectueux de l'environnement qui utilise les stations de vannes Danfoss ICV Flexline™.
Documents
Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | Augmentez la fiabilité de votre système - Gagnez en liberté de conception tout en réalisant des économies (ICV Flexline) | français, langue française | Multiple | 23 mars, 2015 | 4.2 MB | |
Brochure | Mniejsze koszty eksploatacyjne - Większe oszczędności i swoboda projektowania (ICV Flexline) | Polonais | Multiple | 27 nov., 2014 | 655.9 KB | |
Brochure | Reduce lifecycle costs - Save more and increase your design freedom (ICV Flexline) | Néerlandais, flamand | Multiple | 23 mars, 2015 | 4.2 MB | |
Brochure | Reduce lifecycle costs Increase savings and design freedom - The ICV Control Valve - member of the Flexline family | Italien | Multiple | 23 mars, 2015 | 4.2 MB | |
Brochure | Reduce lifecycle costs Increase savings and design freedom - The ICV Control Valve - member of the Flexline family | Anglais | Multiple | 20 févr., 2024 | 15.6 MB | |
Brochure | Reduce lifecycle costs Increase savings and design freedom - The ICV Control Valve - member of the Flexline family | Espagnol, castillan | Multiple | 23 mars, 2015 | 4.2 MB | |
Brochure | Reduce lifecycle costs Increase savings and design freedom - The ICV Control Valve - member of the Flexline family | Russe | Multiple | 04 avr., 2016 | 4.3 MB | |
Brochure | Reduce operating costs Increase your savings and gain design freedom (ICV Flexline) | Portugais | Multiple | 23 mars, 2015 | 4.2 MB | |
Brochure | Reduce your costs Maximum flexibility and cost savings - ICV main and motorised valves as part of the Flexline series | Allemand | Multiple | 23 mars, 2015 | 4.3 MB | |
Brochure | Reducerede levetidsomkostninger - Større besparelser og designfrihed (ICV Flexline) | Danois | Multiple | 23 mars, 2015 | 4.2 MB |
Logiciel

La vérité, c'est Coolselector®2
Coolselector®2 contient des calculs objectifs qui permettent la sélection des composants de réfrigération et de conditionnement d’air appropriés au regard des besoins du client ou des conditions de fonctionnement.
Outils et applis

Outil Industrial Refrigeration Application Tool
Vous souhaitez en savoir plus sur la réfrigération industrielle à l’ammoniac ? L’outil IR Application Tool est une présentation PowerPoint interactive qui vous permet d’explorer en détail une installation à l’ammoniac à deux étages. En cliquant sur une zone de l’installation, vous pouvez afficher des schémas de coupe détaillés, ainsi que des informations sur les vannes spécifiques requises. Vous trouverez également des liens vers de la documentation technique, des animations et des vidéos sur les produits.