Électrovanne ICSH Flexline™ à double position

  • Vue d'ensemble
  • Documents
  • Outils et applis
  • Logiciel

Injection de gaz chauds sûre et progressive

Le dégivrage par gaz chauds est une méthode très courante et efficace utilisée dans le domaine de la réfrigération industrielle. De bonnes pratiques de conception et des caractéristiques de conception spécifiques doivent toujours être prises en compte avec soin afin de prévenir les risques pour la sécurité, qui peuvent être causés par une modification, même minime, des conditions de fonctionnement.

Si elle n'est pas soigneusement contrôlée, l'injection de gaz chaud dans les évaporateurs peut provoquer des chocs hydrauliques dans le système de réfrigération et représenter un risque pour la sécurité. Par conséquent, il est important d'effectuer l'injection de gaz chauds de manière contrôlée et progressive pour assurer le fonctionnement et la sécurité du système.

Caractéristiques et avantages

Sécurité améliorée

Conforme aux dernières recommandations de sécurité de l'IIAR sur les applications de gaz progressives

Facile à mettre à niveau et à installer car il est entièrement compatible avec la plateforme ICV de Danfoss

Conception facile du système grâce à l’outil Coolselector®2

Gain de place grâce à sa construction compacte

Fonctionnement de la valve ICSH

Regardez notre animation sur le principe de fonctionnement.

ICSH pour une injection de gaz sûre

Dédiée à la conduite de gaz chauds, la vanne Danfoss ICSH assure une injection contrôlée de gaz chauds en 2 étapes dans les évaporateurs. La configuration dépendante de l'ouverture de l'étape 2 permet d'empêcher tout impact d'une pression négative sur le système de réfrigération.

Basée sur la plateforme ICV de Danfoss et la flexibilité de conception intégrée, l'électrovanne à double position ICSH est rétrocompatible avec les vannes Danfoss ICS et ICF large.

Brochure - Électrovanne Danfoss ICSH destinée à la réfrigération industrielle

Une sécurité améliorée pour l'injection de gaz chaud

L'électrovanne ICSH à double position est conçue pour ouvrir le flux de gaz chaud vers l'évaporateur de manière progressive et sûre, et dispose d'une configuration de sécurité supplémentaire permettant d'éviter les chocs hydrauliques dans le système.

Documents

Documents
Type Nom Langue Valide pour Mis à jour Télécharger Type de fichier
Guide d'application Application Handbook - Automatic Controls for Industrial Refrigeration Systems Anglais Multiple 27 mars, 2025 18.5 MB .pdf
Guide d’installation Dual Position solenoid valve - ICSH 25-80 Allemand; Anglais; Espagnol, castillan; Russe; Chinois (CN) Multiple 27 févr., 2025 1.4 MB .pdf
Matériel promotionnel ICSH Dual Position Solenoid Valve for Improved safety for hot gas injection Anglais Multiple 05 avr., 2018 1.4 MB .pdf
Guide d’installation ICSH Repair kit - Code numbers 027H8413, 027H8414, 027H8415, 027H8416, 027H8417, 027H8418 Anglais Multiple 22 févr., 2018 384.0 KB .pdf
Guide d'application Manuel d’application - Principe de régulation des systèmes de réfrigération industrielles français, langue française Multiple 21 mars, 2018 12.3 MB .pdf
Fiche technique Pilot operated servo valve, type ICSH 25-80 Anglais Multiple 02 janv., 2023 2.6 MB .pdf
Fiche technique Vanne servo-pilotée, type ICSH 25-80 français, langue française Multiple 10 févr., 2023 4.0 MB .pdf

Outils et applis

Outil Industrial Refrigeration Tool - Danfoss

Outil Industrial Refrigeration Tool

L’outil Industrial Refrigeration Application Tool a été mis à jour et contient désormais les tout derniers produits que nous avons lancés. Si vous utilisez déjà l’outil interactif, la version mise à jour est désormais disponible au téléchargement.

Logiciel

Coolselector® 2

La vérité, c'est Coolselector®2

Coolselector®2 contient des calculs objectifs qui permettent la sélection des composants de réfrigération et de conditionnement d’air appropriés au regard des besoins du client ou des conditions de fonctionnement.