Sélection simple et parfaite flexibilité
Comme les tendances du marché évoluent vers des pressions plus élevées, Danfoss présente une nouvelle gamme de vannes pilotes. Les nouvelles vannes pilotes couvrent toutes les réglementations et gammes et tous les types nécessaires dans le cadre des applications ammoniac et CO₂ Transition en douceur grâce à une rétrocompatibilité totale. La nouvelle gamme de pilotes pour vannes ICS réduit le nombre de variantes de huit à seulement quatre, pour simplifier la commande, la gestion des stocks et le stockage.
Les pilotes de grande qualité sont basés sur le pack membrane breveté Danfoss. Pour assurer une durée de vie prolongée, les vannes CVC, CVP et CVPP sont traitées en surface et la vanne CVE est en acier inoxydable.

Nouvelles vannes pilotes : Sélection simple et parfaite flexibilité
Le nouveau programme de vannes pilotes Danfoss pour vannes de régulation ICS repose sur notre pack membrane breveté et standardisé, ce qui permet de garantir la parfaite conformité des vannes aux célèbres normes de qualité et de fiabilité de Danfoss.
Caractéristiques et avantages
Une plate-forme unique pour toutes les spécifications
Commande facile
Gestion d'inventaire simple
Rétrocompatibilité
Moins d'espace requis en rayon (magasin et stock)

ICS, vanne servo-pilotée
L'ICS est une vanne servo-pilotée compacte. Une vanne ICS comporte trois composants principaux : un corps de vanne, un module fonctionnel et un couvercle. La fonction de la vanne ICS est définie par les vannes pilotes connectées.
Documents
Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | IR Pilot valves | Anglais | Multiple | 12 sept., 2016 | 698.2 KB |
Logiciel

La vérité est Cool(selector®2)
Coolselector®2 contient des calculs objectifs qui permettent la sélection des composants de réfrigération et de climatisation appropriés au regard des besoins du client ou des conditions de fonctionnement.
Outils et applis

Outil Industrial Refrigeration Application Tool
Vous souhaitez en savoir plus sur la réfrigération industrielle à l’ammoniac ? L’outil IR Application Tool est une présentation PowerPoint interactive qui vous permet d’explorer en détail une installation à l’ammoniac à deux étages. En cliquant sur une zone de l’installation, vous pouvez afficher des schémas de coupe détaillés, ainsi que des informations sur les vannes spécifiques requises. Vous trouverez également des liens vers de la documentation technique, des animations et des vidéos sur les produits.