Prêts pour les réfrigérants du futur
Les vannes servo-pilotées ICS de la plateforme Danfoss ICV Flexline™ sont rapides et simples à manipuler, à installer et à entretenir grâce à leur faible poids et leur conception compacte.
Les vannes ICS sont prêtes pour les réfrigérants du futur, conçues et testées pour résister à une pression de service maximale de 65 bar (943 psi) dans une plage de pressions comprises entre -60 °C et +120 °C (-76 °F à +248 °F). Par conséquent, elles sont parfaites pour le réfrigérant naturel CO₂, l'ammoniac et d'autres réfrigérants futurs à haute pression.
L’orifice en V spécifique du cône de régulation de l'ICS permet de régler le point de consigne de la température à un niveau plus élevé, et, par conséquent, de bénéficier d’un meilleur COP, et donc de faire des économies d’énergie.
L'ICS fait partie du concept modulaire ICV Flexline™ qui vous offre un haut degré de flexibilité pour créer une vanne qui répond à vos exigences. Le corps de vanne commun pour ICS, ICM et ICLX est disponible dans différentes tailles de raccordement. Différents modules fonctionnels dans la série ICV vous offrant un très large éventail de capacités et de fonctions peuvent être installés sur chaque corps de vanne. Les vannes sont dotées de raccordements soudés directs permettant une haute pression et une conception plus hermétique que les vannes à brides traditionnelles.
Caractéristiques et avantages
Manipulation, installation et entretien simples et rapides
Configuration flexible
Le soudage direct élimine les brides
Poids réduit et conception compacte
Idéale pour les réfrigérants naturels et à haute pression comme le CO₂
Meilleur contrôle de la pression pour des économies d'énergie

Réduisez les coûts du cycle de vie, réalisez des économies et gagnez en liberté de conception
Les vannes servo-pilotées ICS Flexline™ sont non seulement conçues pour vous permettre de réaliser des économies et d’accroître votre liberté de conception, mais elles offrent également une solution fiable, sûre et écologique capable de répondre à vos besoins actuels et futurs.
Documents
Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | Augmentez la fiabilité de votre système - Gagnez en liberté de conception tout en réalisant des économies (ICV Flexline) | français, langue française | Multiple | 23 mars, 2015 | 4.2 MB | |
Fiche technique | Pilot-operated servo valve, type ICS | Anglais | Multiple | 06 sept., 2023 | 8.3 MB | |
Brochure | Reduce lifecycle costs Increase savings and design freedom - The ICV Control Valve - member of the Flexline family | Anglais | Multiple | 20 févr., 2024 | 15.6 MB |
Logiciel

La vérité, c'est Coolselector®2
Coolselector®2 contient des calculs objectifs qui permettent la sélection des composants de réfrigération et de conditionnement d’air appropriés au regard des besoins du client ou des conditions de fonctionnement.
Outils et applis

Outil Industrial Refrigeration Application Tool
Vous souhaitez en savoir plus sur la réfrigération industrielle à l’ammoniac ? L’outil IR Application Tool est une présentation PowerPoint interactive qui vous permet d’explorer en détail une installation à l’ammoniac à deux étages. En cliquant sur une zone de l’installation, vous pouvez afficher des schémas de coupe détaillés, ainsi que des informations sur les vannes spécifiques requises. Vous trouverez également des liens vers de la documentation technique, des animations et des vidéos sur les produits.