• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

ICMTS 50 & ICMTS 80 - Vannes motorisées

  • Vue d'ensemble
  • Documents
  • Nous contacter

Nouvelles ICMTS 50 et 80 pour les systèmes de CO2 transcritiques à haute capacité

La plateforme ICMTS s'étend désormais à des tailles plus importantes afin de répondre à la demande croissante de grandes vannes motorisées dans la conception industrielle de systèmes de CO2 transcritiques R744 à grande échelle.

Caractéristiques et avantages

Installation et conception simplifiées

Fiabilité opérationnelle

La conception équilibrée brevetée assure une régulation en douceur à des degrés d'ouverture faibles et à des pressions différentielles élevées.

ICMTS 50 & ICMTS 80

Pour utilisation dans les systèmes transcritiques de CO2. La gamme de produits est proposée sous forme de programme à l'unité pour une plus grande flexibilité. Plus d'informations sur la gamme de produits

Caractéristiques :

  • Piston équilibré
  • Accouplement magnétique - véritable joint hermétique
  • Angle ou droit
  • Raccords DIN ou ANSI pour le soudage bout à bout et raccords DIN ou ASME pour le brasage
  • Fonctionne avec l'ICAD 600 TS standard

Spécificités :

  • Plage de température :
    • Milieu : -40/+50 °C (-40/+122 °F)
    • Température ambiante : -30/+50 °C (-22/+122 °F
    • (PED) : -60/+150 °C (-76/+302 °F)
  • Pression de service maximale : 140 bar g (2030 psig)
  • Pression différentielle d'ouverture maximale : 90 bar (1305 psig)
  • Dimensions : DN 50(2") et 80(3")

Documents

Documents
Type Nom Langue Valide pour Mis à jour Télécharger Type de fichier
Brochure ICMTS 50 & 80 brochure Anglais Multiple 28 mars, 2024 2.3 MB .pdf

Nous contacter