Un contrôle parfait pour votre application
Les vannes motorisées ICM de la série Danfoss ICV Flexline™ sont rapides et simples à manipuler, à installer et à entretenir grâce à leur faible poids et leur conception compacte. La vanne est conçue pour réguler la détente dans les conduites de fluide liquide et commander la pression ou la température dans les conduites d'aspiration en milieu sec ou humide et les conduites de gaz chaud.
Les vannes ICM sont prêtes pour les réfrigérants du futur, conçues et testées pour résister à une pression de service maximale de 65 bar (943 psi) dans une plage de pressions comprises entre -60 °C et +120 °C (-76 °F à +248 °F). Par conséquent, elles sont parfaites pour le réfrigérant naturel CO₂, l'ammoniac et d'autres réfrigérants futurs à haute pression.
La vanne motorisée ICM est disponible sous forme de vanne complète et comme kit.
Caractéristiques et avantages
Manipulation, installation et entretien simples et rapides
Poids réduit et conception compacte
Idéale pour les réfrigérants naturels et à haute pression comme le CO₂
Caractéristiques de régulation inégalées
Offre une pression d'aspiration élevée et un meilleur COP pour des économies d'énergie
![Centres de développement d'applications - Danfoss](/media/1193/application-development-centers-danfoss.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Centres de développement d'applications
Faites équipe avec nous pour préparer l'avenir. Dans nos centres de développement d'applications partout dans le monde, nous offrons un environnement collaboratif avec le soutien d'experts et des installations d'essai ultramodernes pour la réfrigération et la climatisation.
L’ingénierie de demain. Ensemble. Aujourd'hui.
![Brochure - Vannes motorisées Danfoss ICM Flexline pour la réfrigération industrielle](/media/1525/icv-flexline-brochure-danfoss.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
Réduisez les coûts du cycle de vie, réalisez des économies et gagnez en liberté de conception
Les vannes motorisées ICM Flexline™ sont non seulement conçues pour vous permettre de réaliser des économies et d’accroître votre liberté de conception, mais elles offrent également une solution fiable, sûre et écologique capable de répondre à vos besoins actuels et futurs.
Documents
Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|---|
Guide d'application | Application Handbook - Automatic Controls for Industrial Refrigeration Systems | Anglais | Multiple | 10 oct., 2022 | 8.4 MB | |
Brochure | Augmentez la fiabilité de votre système - Gagnez en liberté de conception tout en réalisant des économies (ICV Flexline) | français, langue française | Multiple | 23 mars, 2015 | 4.2 MB | |
Guide d'application | Manuel d’application - Principe de régulation des systèmes de réfrigération industrielles | français, langue française | Multiple | 21 mars, 2018 | 12.3 MB | |
Brochure | Reduce lifecycle costs Increase savings and design freedom - The ICV Control Valve - member of the Flexline family | Anglais | Multiple | 20 févr., 2024 | 15.6 MB |
Logiciel
![Coolselector® 2](/media/8160/coolselector.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
La vérité, c'est Coolselector®2
Coolselector®2 contient des calculs objectifs qui permettent la sélection des composants de réfrigération et de conditionnement d’air appropriés au regard des besoins du client ou des conditions de fonctionnement.