Une solution de choix,
sûre et pratique
Les nouvelles vannes ICLX font partie de la série Danfoss ICV Flexline™. Les vannes ICLX sont des vannes servo-pilotées à 2 temps avec électrovannes pilotes.
Les vannes ICLX peuvent être utilisées sur les lignes d'aspiration pour l'ouverture face une pression différentielle élevée, par exemple après un dégivrage par gaz chauds dans les grandes installations réfrigérées industrielles, avec tous les réfrigérants normaux et ininflammables, dont l'ammoniac et le CO₂.
Les vannes ICLX présentent toutes les caractéristiques des vannes ICV Flexline™ et offrent une installation, une utilisation et un entretien sûrs, flexibles et pratiques. Par exemple, le corps ICV Flexline™ standard fait des vannes ICLX une solution prête à l'emploi permettant un changement de fonction rapide et aisé.

Réduisez les coûts du cycle de vie, réalisez des économies et gagnez en liberté de conception
Les vannes de régulation ICV Flexline™ sont non seulement conçues pour vous permettre de réaliser des économies et d’accroître votre liberté de conception, mais elles offrent également une solution fiable, sûre et écologique capable de répondre à vos besoins actuels et futurs.
Caractéristiques et avantages
L'étanchéité totale externe garantit l'absence de fuites
Les vannes de type normalement fermé permettent de réduire les risques de fonctionnement du système
Le soudage direct élimine les brides, ce qui permet d'accroître la sécurité du système et de simplifier l'installation
Excellente caractéristique de débit, idéale pour les installations nécessitant une faible chute de pression
Installation simple
Aucune fuite de gaz chaud vers la conduite d'aspiration grâce aux sièges en téflon et aux segments d'étanchéité de piston

Centres de développement d'applications
Faites équipe avec nous pour préparer l'avenir. Dans nos centres de développement d'applications partout dans le monde, nous offrons un environnement collaboratif avec le soutien d'experts et des installations d'essai ultramodernes pour la réfrigération et la climatisation.
L’ingénierie de demain. Ensemble. Aujourd'hui.
Documents
Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | Augmentez la fiabilité de votre système - Gagnez en liberté de conception tout en réalisant des économies (ICV Flexline) | français, langue française | Multiple | 23 mars, 2015 | 4.2 MB | |
Brochure | Danfoss ICLX : Electrovannes à deux temps d'ouverture. Une solution de choix alliant sécurité et commodité | français, langue française | Multiple | 01 déc., 2014 | 517.6 KB | |
Brochure | Danfoss ICLX two-step servo-operated main valves---A superior solution of safety and convenience (sales brochure) | Anglais | Multiple | 01 déc., 2014 | 433.5 KB | |
Brochure | Reduce lifecycle costs Increase savings and design freedom - The ICV Control Valve - member of the Flexline family | Anglais | Multiple | 20 févr., 2024 | 15.6 MB |
Logiciel

La vérité, c'est Coolselector®2
Coolselector®2 contient des calculs objectifs qui permettent la sélection des composants de réfrigération et de conditionnement d’air appropriés au regard des besoins du client ou des conditions de fonctionnement.