Prix Red Dot pour la conception de produits 2024
Le prix Red Dot récompense l'ICAD B en tant que produit au design et à la convivialité exceptionnels. Regardez la vidéo pour découvrir comment l'équipe à l'origine d'ICAD B a obtenu cette reconnaissance et ce que cela signifie pour l'avenir.
Faites monter le niveau du contrôle des vannes motorisées à un niveau supérieur grâce à ICAD B
Conçu pour une large gamme d'applications, ICAD B fait passer le contrôle des vannes motorisées à un niveau supérieur, garantissant une expérience utilisateur améliorée, un fonctionnement fiable et une intégration facile aux systèmes de contrôle. ICAD B vise à relier les points et à réduire la complexité.
Une fiabilité inégalée
ICAD B est conçu pour offrir des performances fiables pour une large gamme d'applications. Son mécanisme de montage comporte un couplage entièrement hermétique entre ICAD et ICM, qui empêche l'humidité de pénétrer dans le joint. L'accouplement ne nécessite aucune graisse ni aucun matériau supplémentaire, donc aucun entretien ni nettoyage n'est requis. La nouvelle conception a également été minutieusement testée et validée en laboratoire et sur le terrain, et a donné à chaque fois des résultats positifs et sans problème.
Une installation et une configuration efficaces
ICAD B comprend plusieurs fonctionnalités logicielles intelligentes qui simplifient l'installation et la configuration.
- Utilisez l'assistant de configuration de l'application pour smartphone pour installer et configurer rapidement l'ICAD B.
- Conception de montage simple avec seulement deux vis
- Dépanner et résoudre les problèmes du système via la connectivité sans fil de l'application pour smartphone.
Tirer le meilleur parti de la connectivité numérique
ICAD B propose trois méthodes d'accès : directement sur la vanne à l'aide du panneau d'affichage, sans fil via l'application pour smartphone, et sur une interface distante via la communication de données. Vous pouvez choisir entre deux options de communication de données : Modbus RTU sur RS485 et Modbus TCP IP sur Ethernet. Vous pouvez intégrer entièrement chaque ICAD B au système de contrôle pour gérer la configuration, ajuster les paramètres et surveiller et contrôler le système à distance.

Voir le contrôle des vannes motorisées sous un nouveau jour
Dédié à une configuration facile, à des opérations sans problème et à une surveillance en temps réel, ICAD B facilite les flux de travail et vous prépare à un avenir plus cool. Apprendre encore plus.
Fonctionnalités et avantages supplémentaires
Panneau d'affichage avec une navigation intuitive et protégé par un mot de passe
Tous les menus et paramètres sont accessibles via l'application smartphone et la communication des données
Le voyant d'état fournit une notification visible de l'état du système
La conception de montage à deux vis et le positionnement du couplage à 360° permettent un montage plus facile
Les améliorations de la logique opérationnelle (surveillance du couple, micro-étapes) améliorent les performances et évitent les erreurs
100 % de rétrocompatibilité avec toutes les vannes ICM/ICMTS
Documents
Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|---|
Guide d’installation | Actuator, Type ICAD 600B / 600B-TS / 1200B | Chinois (CN) | Multiple | 15 nov., 2023 | 3.8 MB | |
Guide d’installation | Actuator, Type ICAD 600B / 600B-TS / 1200B | Espagnol, castillan | Multiple | 15 nov., 2023 | 6.6 MB | |
Guide d’installation | Actuator, Type ICAD 600B / 600B-TS / 1200B | Polonais | Multiple | 15 nov., 2023 | 6.6 MB | |
Guide d’installation | Actuator, Type ICAD 600B / 600B-TS / 1200B | Italien | Multiple | 15 nov., 2023 | 6.6 MB | |
Guide d’installation | Actuator, Type ICAD 600B / 600B-TS / 1200B | Portugais | Multiple | 15 nov., 2023 | 6.6 MB | |
Guide d’installation | Actuator, Type ICAD 600B / 600B-TS / 1200B | Allemand | Multiple | 15 nov., 2023 | 6.6 MB | |
Guide d’installation | Actuator, Type ICAD 600B / 600B-TS / 1200B | Anglais | Multiple | 11 mars, 2024 | 6.7 MB | |
Manuel d’utilisation | CoolConfig ICAD Operating Manual | Anglais | Multiple | 29 janv., 2024 | 18.4 MB | |
Brochure | ICAD B Brochure | français, langue française | France | 19 déc., 2023 | 3.4 MB | |
Brochure | ICAD B brochure - See motorized valves control in a new light | Allemand | Multiple | 11 déc., 2023 | 1.0 MB | |
Brochure | ICAD B brochure - See motorized valves control in a new light | Italien | Italie | 22 déc., 2023 | 1.0 MB | |
Brochure | ICAD B brochure - See motorized valves control in a new light | Anglais | Multiple | 20 nov., 2023 | 1.3 MB | |
Brochure | ICAD B e-Book - See motorized valves control in a new light | Espagnol, castillan | Espagne | 03 janv., 2024 | 3.1 MB | |
Manuel d’utilisation | ICM and ICMTS Motorized Valves and CVE Pilot valves with ICAD Actuators | Anglais | Multiple | 21 nov., 2024 | 13.9 MB | |
Fiche technique | Motor actuator for ICM/ICM-TS motorized valves and CVE pilot valve | Anglais | Multiple | 26 juil., 2024 | 3.4 MB | |
Guide d’installation | Type d’actionneur, ICAD 600B/600B-TS/1200B | français, langue française | Multiple | 15 nov., 2023 | 6.6 MB |