Optimisé pour une utilisation dans les conduites de liquide, d'aspiration et de gaz chauds
Les clapets anti-retour Danfoss NRV et NRVH sont optimisés pour une utilisation dans les conduites de liquide, d'aspiration et de gaz chauds, dans les applications de conditionnement d'air, afin de garantir une direction du flux correcte. La vanne NRVH est spécialement conçue pour les systèmes où les compresseurs sont raccordés en parallèle.
Caractéristiques et avantages
Ces vannes peuvent être utilisées avec des fluides fluorés et du CO2
Versions à passage droit et à passage en équerre disponibles
Fournies avec des raccordements flare et à braser
Disponible avec des raccordements surdimensionnés pour une installation aisée
Le NRVH est fourni avec ressort pour Δp = 0,3 bar (4 psi).

Accès au magasin en ligne
Retrouvez toutes les informations dont vous avez besoin sur ces produits.
Documents
Logiciel

La vérité, c'est Coolselector®2
Coolselector®2 contient des calculs objectifs qui permettent la sélection des composants de réfrigération et de conditionnement d’air appropriés au regard des besoins du client ou des conditions de fonctionnement.