Longévité des pressostats pour climatiseurs
Les pressostats à cartouche ACB et CCB de Danfoss sont de petits contrôles de pression à disque utilisés dans les systèmes de climatisation. Avec ces pressostats, vous pouvez vous attendre à un fonctionnement robuste et fiable et à une longue durée de vie.
Grâce à leur petite taille, leur poids léger et leur degré de protection élevé, ils peuvent être montés directement sur le système de climatisation lorsque la régulation de la pression est nécessaire. La conception compacte et simple permet de gagner de l'espace et de réduire les coûts d'installation.
Les pressostats disposent de différents réglages de pression et de raccords de pression pour répondre à vos besoins particuliers.
Caractéristiques et avantages
Gamme de pression de -0,5 à 45 bar (-7,25 à 653 psi)
Le type CCB est disponible pour les pressions extrêmement élevées
Conception compacte et légère
Tous types de raccords disponibles
Grande durabilité
Version étanche IP 66 avec fils
Homologation UL sur demande

eLesson pour les pressostats et les thermostats
Apprenez-en plus sur les commandes on-off : Pressostats et thermostats dans cette eLesson.
Formation
Apprenez-en plus sur les commandes on-off : Pressostats et thermostats dans cette eLesson.
Éviter les faux

Soyez vigilants aux contrefaçons afin de protéger votre image
Les produits contrefaits nuisent à la réputation de votre entreprise et de la nôtre. C'est pourquoi nous mettons tout en œuvre pour lutter contre la contrefaçon. En savoir plus sur la façon de vous assurer que le produit que vous achetez est d'une qualité Danfoss authentique.