Pressostats et thermostats pour la réfrigération

  • Vue d'ensemble
  • Documents
  • Éviter les faux

Conçus pour fonctionner dans les conditions de fonctionnement les plus difficiles

La gamme de pressostats et thermostats Danfoss propose tout ce dont vous pouvez avoir besoin pour vos applications de réfrigération commerciale

Les pressostats et thermostats sont conçus pour des conditions de fonctionnement très difficiles, afin de surveiller vos processus de manière très précise et de protéger vos équipements.

Les pressostats et thermostats Danfoss sont divisés en deux grandes catégories KP pour les applications normales et RT pour les applications robustes. Ils sont disponibles en versions pour fluides fluorés et pour hydrocarbures.

Vous pouvez commander les pressostats et thermostats avec un réglage du différentiel fixe ou ajustable. Tous les pressostats et thermostats disposent d’une plage de réglage étendue et précise pour un fonctionnement optimal de votre système de réfrigération commerciale.

Caractéristiques et avantages

Pressostats et thermostats pour une large gamme d'applications

Installation aisée grâce à un large choix d’indices de protection et de raccordements électriques

Homologations pour différents types d’applications et de nombreux marchés

Plage de fonctionnement de -0,9 bar (-13 psi) jusqu’à 46,5 bars (675 psi)

Longue durée de vie

Pressostats et thermostats - Danfoss

Brochure de présentation

Téléchargez la brochure de présentation générale sur les thermostats et pressostats.

Danfoss Learning - Danfoss

Danfoss Learning

Suivez le cours en ligne sur les pressostats et thermostats.

Documents

Documents
Type Nom Langue Valide pour Mis à jour Télécharger Type de fichier
Article Food safety Focus on system performance, reliability and connectivity Anglais Multiple 26 mars, 2025 936.9 KB .pdf
Brochure Overview Brochure: Pressure switches and Thermostats Anglais Multiple 24 juil., 2014 5.5 MB .pdf
Brochure Overview Brochure: Pressure switches and Thermostats français, langue française Multiple 20 août, 2014 5.6 MB .pdf

Éviter les faux

Identifier et combattre les contrefaçons de produits Danfoss

Pour protéger votre image, méfiez-vous des contrefaçons

Les produits contrefaits donnent une mauvaise réputation à votre entreprise ainsi qu'à la nôtre. C'est pourquoi nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour lutter contre ce phénomène. En savoir plus sur la façon de vous assurer que le produit que vous achetez est de qualité Danfoss authentique.