![](/media/15052/lls-g-right-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Commutateur de niveau de liquide LLS 4000 – Remplacement de la vanne à flotteur pour la réfrigération industrielle
Le commutateur de niveau de liquide LLS 4000 de Danfoss est un commutateur compact, économique et fiable pour les mesures de niveau de liquide.
Avec son installation simple en un point, sa mise en service intelligente via Bluetooth et sa fiabilité supérieure grâce à sa classification Safety Integrity Level (niveau d’intégrité de sécurité), le commutateur LLS 4000 rend la mesure électrique des liquides plus intelligente et plus fiable que jamais.
Avec le LLS 4000, Danfoss change entièrement la donne au niveau des commutateurs de niveau de liquide électroniques. D’une fiabilité, d’une rentabilité et d’une convivialité supérieures, le commutateur de niveau électrique LLS 4000 offre de superbes performances par rapport aux alternatives mécaniques, et ce, à un prix compétitif.
Conçu pour être intuitif, le LLS 4000 est facile à installer avec un seul point de connexion, et il permet le remplacement sans vider les sous-systèmes. Le LLS 4000 détecte l’ammoniac et le H(C)FC, ce qui en fait un choix polyvalent. De plus, la connectivité Bluetooth rend la mise en service rapide et facile à partir de n’importe quel appareil intelligent.
Conçu pour une fiabilité supérieure, le LLS 4000 répond aux exigences de sécurité les plus strictes : le niveau 2 d’intégrité de sécurité. Le niveau 2 d’intégrité de sécurité (SIL2) est une mesure de performance et de fiabilité nécessaire pour les produits dans des applications soumises à des normes de sécurité élevées. La classification de sécurité témoigne de la fiabilité supérieure du commutateur électrique de niveau de liquide LLS 400.
Faire de la sécurité un paramètre concurrentiel
Le maintien du plus haut niveau de conformité aux normes de sécurité de l’ensemble du secteur est un élément essentiel pour jouir d’une marque et d’une réputation solides auprès de vos clients. En choisissant des produits répondant au niveau d’intégrité de sécurité, vos clients obtiennent les composants fiables et certifiés dont ils ont besoin pour atteindre leurs objectifs en matière de sécurité fonctionnelle et garantir des performances fiables.
Caractéristiques et avantages
Solution compacte
- Ammoniac et H(C)FC
- Facile à installer avec un seul point de connexion
Mise en service facile
- Compatible Bluetooth et smartphone
- Média, NON/NF
Remplacement facile
- Nul besoin de vider le sous-système
- Conception du produit divisée en deux parties : réfrigération et composants électroniques
![](/media/15210/doc332844182249-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Commutateur de niveau de liquide électronique
Avec le LLS 4000, Danfoss change entièrement la donne au niveau des commutateurs de niveau de liquide électroniques. D’une fiabilité, d’une rentabilité et d’une convivialité supérieures, le commutateur de niveau électronique LLS 4000 offre de superbes performances par rapport aux alternatives mécaniques, et ce, à un prix compétitif.
![Connectez et contrôlez votre LLS 4000](/media/15580/lss-4000-app-web.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
Connectez et contrôlez votre LLS 4000
Connectez et contrôlez tout commutateur de niveau de liquide Danfoss LLS 4000 avec l’application LLS 4000. La mise en service, la configuration et la surveillance peuvent toutes être effectuées rapidement et facilement en quelques clics sur votre smartphone.