Capteur de température MBT 3250
Détection de température haute résistance pour des applications de réfrigération industrielle. Les boîtiers robustes résistent aux chocs et les ensembles d'éléments remplaçables peuvent être entretenus sans devoir les isoler du système.
- Réfrigération industrielle
- Applications de refroidissement marines
Le capteur est calibré en usine et conforme aux tolérances de la norme EN60751 Classe B.
Caractéristiques et avantages
Plage de température de -50 à 200 °C
Éléments Pt100 ou Pt1000 disponibles
Inserts de capteur remplaçables
Boîtier IP65
Extrémité de la sonde en acier inoxydable 316 Ti
Câbles à code couleur pour une installation facile
Convient aux applications HACCP<\p>
Documents
Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sheet | Temperature Sensors Type MBT 3250 | German | Multiple | 07 déc., 2016 | 473.6 KB | |
Data sheet | Temperature Sensors Type MBT 3250 | German | Multiple | 01 juin, 2022 | 1.5 MB | |
Data sheet | Temperature Sensors Type MBT 3250 | Polish | Multiple | 01 juin, 2022 | 1.5 MB | |
Data sheet | Temperature Sensors Type MBT 3250 | English | Multiple | 07 déc., 2016 | 444.2 KB | |
Data sheet | Temperature Sensors Type MBT 3250 | Czech | Multiple | 07 déc., 2016 | 460.0 KB | |
Data sheet | Temperature Sensors Type MBT 3250 | Polish | Multiple | 07 déc., 2016 | 438.7 KB | |
Data sheet | Temperature Sensors Type MBT 3250 | Dutch, Flemish | Multiple | 07 déc., 2016 | 440.5 KB | |
Data sheet | Temperature Sensors Type MBT 3250 | Chinese (CN) | Multiple | 04 août, 2022 | 1.6 MB | |
Data sheet | Temperature Sensors Type MBT 3250 | Spanish, Castilian | Multiple | 07 déc., 2016 | 438.1 KB | |
Data sheet | Temperature Sensors Type MBT 3250 | Chinese (CN) | Multiple | 07 déc., 2016 | 486.3 KB | |
Data sheet | Temperature Sensors Type MBT 3250 | Spanish, Castilian | Multiple | 01 juin, 2022 | 1.5 MB | |
Data sheet | Temperature sensors, type MBT 3250 | English | Multiple | 26 févr., 2021 | 1.4 MB | |
Data sheet | Temperature sensors, type MBT 3250 | French | Multiple | 01 juin, 2022 | 1.5 MB | |
Data sheet | Temperature sensors, type MBT 3250 | Russian | Multiple | 01 juin, 2022 | 1.9 MB | |
Data sheet | Temperature sensors, type MBT 3250 | Italian | Multiple | 01 juin, 2022 | 1.5 MB |
Applications associées
Le capteur MBT 3250 convient aux applications suivantes :
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Chambres froidesLes solutions Danfoss pour chambres froides aident à garder les aliments frais et propres à la consommation, et contribuent ainsi à réduire les pertes et déchets alimentaires.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }RefroidisseursPour les propriétaires de bâtiments, la consommation d’énergie est un facteur essentiel lors du choix de refroidisseurs. Selon la taille, le type et l’utilisation du bâtiment, mais aussi selon le climat environnant, vous avez besoin d’options différentes pour la conception de votre refroidisseur afin d’offrir la meilleure valeur à vos clients et de vous différencier de vos concurrents.
Solutions associées
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Le Smart Store ADC de Danfoss montre la voie vers un supermarché à émissions nettes nullesLa nécessité pour les supermarchés d'améliorer leur efficacité énergétique, de réduire les déchets alimentaires et de minimiser leur empreinte carbone est plus grande que jamais. En partenariat avec un supermarché danois, Danfoss a installé toutes les technologies et solutions nécessaires pour en faire l'un des supermarchés les plus efficaces sur le plan énergétique.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Réfrigération commercialeLeader du marché de la réfrigération commerciale, nous proposons une large gamme de produits offrant des solutions pour toutes les applications, du transport frigorifique au refroidissement spécialisé.