![Capteur de température Pt 1000.](/media/15427/aks-11-color-coded-cables.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Capteur de température Pt 1000.
Le capteur peut être utilisé pour la consignation des températures lors des contrôles avec régulateurs Danfoss dans les zones suivantes :
- Réfrigération
- Climatisation
- Chauffage
Le capteur est fourni ajusté et conforme aux exigences de tolérance de la norme EN 60751, classe B.
Caractéristiques et avantages
Plage de température -40 to 100 °C
Résistance 1 000 ohm à 0 °C
Protection IP 67
Réponse rapide, la constante de temps est de 10 secondes sur le tube en cuivre.
Les capteurs sont ajustés et conformes aux exigences de tolérance de la norme EN 60751, classe B.
Câbles à code couleur pour une installation facile
Convient aux applications HACCP
![ADAP-KOOL®, votre magasin d’alimentation au détail - avec la nouvelle solution de contrôle vitrines Danfoss](/media/14491/adap-kool-case-control-solution_1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
ADAP-KOOL®, votre magasin d’alimentation au détail - avec la nouvelle solution de contrôle vitrines Danfoss
La nouvelle solution de contrôle vitrines ADAP-KOOL® de Danfoss pour les applications d’alimentation au détail réduit les coûts et permet une utilisation conviviale grâce à une nouvelle application pour smartphone qui simplifie la conception, l’installation, l’entretien et l’utilisation. La solution comprend quatre nouveaux produits : nouvelle plateforme de régulateur de vitrine, détendeur électrique, transmetteur de pression et capteur de température - tous conçus pour offrir une solution optimale.
Documents
Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sheet | AKS 11 Temperature sensor | Ukrainian | Ukraine | 11 déc., 2023 | 419.0 KB | |
Data sheet | AKS 11 Temperature sensor | Danish | Multiple | 07 déc., 2021 | 581.2 KB | |
Data sheet | AKS 11 Temperature sensor | French | Multiple | 01 oct., 2020 | 151.2 KB | |
Data sheet | AKS 11 Temperature sensor | German | Multiple | 01 oct., 2020 | 208.9 KB | |
Data sheet | AKS 11 Temperature sensor | English | Multiple | 01 oct., 2020 | 207.2 KB |
Applications associées
Le capteur AKS 11 convient aux applications suivantes :
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Armoires réfrigéréesAvec l'accélération des achats d'épicerie en ligne, les propriétaires de magasins développent activement leurs activités avec de nouveaux systèmes de réfrigération "click-and-collect" tels que des casiers réfrigérés.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Chambres froidesLes solutions Danfoss pour chambres froides aident à garder les aliments frais et propres à la consommation, et contribuent ainsi à réduire les pertes et déchets alimentaires.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Réfrigérateurs et congélateurs commerciauxArmoire conçue pour recevoir et stocker des produits frais, congelés ou prérefroidis. Il s'agit généralement d'une unité autonome en acier inoxydable utilisée dans des cuisines professionnelles, des boulangeries et des laboratoires.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }RefroidisseursPour les propriétaires de bâtiments, la consommation d’énergie est un facteur essentiel lors du choix de refroidisseurs. Selon la taille, le type et l’utilisation du bâtiment, mais aussi selon le climat environnant, vous avez besoin d’options différentes pour la conception de votre refroidisseur afin d’offrir la meilleure valeur à vos clients et de vous différencier de vos concurrents.
Solutions associées
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Alimentation au détailComposants conçus pour offrir le coût total de possession le plus faible possible tout en réduisant les pertes alimentaires et l'empreinte carbone du système de réfrigération de votre supermarché.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Conditionnement d'airLes conditionneurs d'air Danfoss sont durables, écoénergétiques et abordables ; vous trouverez dans notre gamme des solutions pour applications de conditionnement d'air commercial et résidentiel.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Le Smart Store ADC de Danfoss montre la voie vers un supermarché à émissions nettes nullesLa nécessité pour les supermarchés d'améliorer leur efficacité énergétique, de réduire les déchets alimentaires et de minimiser leur empreinte carbone est plus grande que jamais. En partenariat avec un supermarché danois, Danfoss a installé toutes les technologies et solutions nécessaires pour en faire l'un des supermarchés les plus efficaces sur le plan énergétique.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Réfrigération commercialeLeader du marché de la réfrigération commerciale, nous proposons une large gamme de produits offrant des solutions pour toutes les applications, du transport frigorifique au refroidissement spécialisé.