Un élément de la gamme ADAP-KOOL®
Danfoss propose une gamme de capteurs de température, AKS, optimisée pour les applications de réfrigération dans l'alimentation au détail. Ces capteurs font tous partie de la gamme ADAP-KOOL® de régulateurs qui comprend les capteurs de température suivants :
- AKS 11, 12 et 21, capteurs de température « Fit and Forget » simples (PT 500 & 1000) pour un contrôle optimal de la réfrigération.
- L'AK-HS 1000 est une sonde de produit destinée à l'enregistrement HACCP et permettant au détaillant de se conformer aux réglementations relatives à l'enregistrement de la température des aliments.
Caractéristiques et avantages
Mesure précise de la température dans les applications d'alimentation au détail
Mesures fiables
Longue durée de vie

Centres de développement d'applications
Faites équipe avec nous pour préparer l'avenir. Dans nos centres de développement d'applications partout dans le monde, nous offrons un environnement collaboratif avec le soutien d'experts et des installations d'essai ultramodernes pour la réfrigération et la climatisation.
L’ingénierie de demain. Ensemble. Aujourd'hui.