Une gamme optimisée pour la réfrigération dans l'alimentation au détail
Danfoss propose une gamme de transmetteurs de pression, AKS, optimisée pour les applications dans l'alimentation au détail. Les transmetteurs de pression garantissent la mesure précise des pressions, permettant ainsi un fonctionnement sûr et économe en énergie des commandes du système. La gamme inclut des transmetteurs de pression optimisés pour différentes applications et pressions. Certains sont particulièrement adaptés aux systèmes avec un degré élevé de pulsation.
Pour augmenter l'efficacité énergétique, l'algorithme spécial intégré de Danfoss, utilisé pour détecter les surchauffes, garantit que la surchauffe minimale et stable est définie, ce qui permet d'obtenir la pression d'aspiration la plus élevée possible du système et donc une faible charge du compresseur et des économies d'énergie.
Caractéristiques et avantages
Réglage précis et constant de la pression
Grande fiabilité
Économies d'énergie significatives
Longue durée de vie
Éviter les faux

Pour protéger votre image, méfiez-vous des contrefaçons
Les produits contrefaits donnent une mauvaise réputation à votre entreprise ainsi qu'à la nôtre. C'est pourquoi nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour lutter contre ce phénomène. En savoir plus sur la façon de vous assurer que le produit que vous achetez est de qualité Danfoss authentique.