Détection de gaz prête à l'emploi pour la réfrigération industrielle
– pour vous faciliter la tâche
Les détecteurs de gaz Danfoss reposent sur une plateforme numérique qui offre de multiples options de communication et d'intégration pour une meilleure fiabilité opérationnelle, un calibrage facile, un entretien efficace, un bon rapport coût-efficacité et une conformité réglementaire.
Les détecteurs de gaz Danfoss offrent une grande flexibilité lors de la conception et de la construction de votre système de détection de gaz. La gamme s'étend des modèles basiques aux modèles les plus avancés et est complétée par une série d'accessoires.
Les détecteurs de gaz peuvent détecter une large gamme de réfrigérants, dont l'ammoniac (R717), le CO2 (R744), les réfrigérants fluorés (HCFC et HFC) et le propane (R290). Ils sont livrés avec différentes technologies de capteurs pour répondre aux exigences spécifiques du réfrigérant, de l'application et de la sécurité du système. Citons par exemple les capteurs électrochimiques (EC), les semi-conducteurs (SC), Pellistor (P) et les infrarouges.
La connexion analogique ou RS485 Modbus permet une communication facile avec un système central. Des détecteurs de gaz autonomes avec relais intégrés sont disponibles et peuvent être connectés directement à des systèmes externes pour activer les dispositifs d'alarme. Afin de fournir une solution prête à l'emploi robuste, tous les détecteurs de gaz sont préconfigurés en usine pour répondre aux exigences des fluides et du réglage des seuils de ppm. En fonction des réglementations nationales, les paramètres ppm peuvent être sujets à modification.

Regarder la vidéo
Découvrez comment notre nouvelle solution de détection de gaz prête à l'emploi peut apporter une valeur ajoutée à votre entreprise
Caractéristiques et avantages
Des détecteurs de gaz préconfigurés en usine pour répondre aux exigences des réfrigérants et des réglages des seuils de ppm (*Les réglages de ppm peuvent être sujets à modification selon les réglementations nationales).
Routine de calibrage intégrée – le calibrage du gaz ne nécessite plus l'utilisation de potentiomètres et de multimètres
Capteurs faciles à remplacer et pré-calibrés pour être immédiatement opérationnels
Les informations sur l'entretien et les alertes de service permettent de planifier la maintenance de manière optimale.
Solutions autonomes avec trois relais intégrés ou connectées à un système central, par ex. un API.

Télécharger le catalogue de présentation des produits
Téléchargez notre catalogue et consultez une vue d'ensemble de notre gamme de solutions de détection de gaz Danfoss, y compris les numéros de code, pour la réfrigération industrielle.
Documents
Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiche technique | Danfoss gas detection - Controller unit | Polonais | Multiple | 07 nov., 2022 | 1.1 MB | |
Fiche technique | Danfoss gas detection - Controller unit | Espagnol, castillan | Multiple | 07 nov., 2022 | 1.0 MB | |
Fiche technique | Danfoss gas detection - Controller unit | Chinois (CN) | Multiple | 07 nov., 2022 | 1.5 MB | |
Fiche technique | Danfoss gas detection - Controller unit | Allemand | Multiple | 07 nov., 2022 | 1.0 MB | |
Fiche technique | Danfoss gas detection - Controller unit | Portugais | Multiple | 07 nov., 2022 | 1.0 MB | |
Guide d’installation | Danfoss Gas Detection - Controller unit and expansion module | Anglais | Multiple | 04 oct., 2023 | 494.9 KB | |
Fiche technique | Danfoss gas detection - Expansion module | Chinois (CN) | Multiple | 04 nov., 2022 | 1.9 MB | |
Fiche technique | Danfoss gas detection - Expansion module | Polonais | Multiple | 04 nov., 2022 | 1.5 MB | |
Fiche technique | Danfoss gas detection - Expansion module | Allemand | Multiple | 04 nov., 2022 | 1.5 MB | |
Fiche technique | Danfoss gas detection - Expansion module | Portugais | Multiple | 04 nov., 2022 | 1.5 MB | |
Fiche technique | Danfoss gas detection - Expansion module | Espagnol, castillan | Multiple | 04 nov., 2022 | 1.3 MB | |
Manuel d’utilisation | Danfoss Gas Detection - Modbus communication | Anglais | Multiple | 16 sept., 2020 | 977.3 KB | |
Fiche technique | Danfoss gas detection - PC tool | Portugais | Multiple | 03 nov., 2022 | 2.6 MB | |
Fiche technique | Danfoss gas detection - PC tool | Polonais | Multiple | 03 nov., 2022 | 2.6 MB | |
Fiche technique | Danfoss gas detection - PC tool | Chinois (CN) | Multiple | 03 nov., 2022 | 2.6 MB | |
Fiche technique | Danfoss gas detection - PC tool | Allemand | Multiple | 03 nov., 2022 | 2.6 MB | |
Fiche technique | Danfoss gas detection - PC tool | Espagnol, castillan | Multiple | 03 nov., 2022 | 2.6 MB | |
Fiche technique | Danfoss gas detection - Warning module | Polonais | Multiple | 07 nov., 2022 | 1.2 MB | |
Fiche technique | Danfoss gas detection - Warning module | Espagnol, castillan | Multiple | 07 nov., 2022 | 2.3 MB | |
Fiche technique | Danfoss gas detection - Warning module | Allemand | Multiple | 07 nov., 2022 | 1.1 MB | |
Fiche technique | Danfoss gas detection - Warning module | Portugais | Multiple | 07 nov., 2022 | 2.3 MB | |
Fiche technique | Danfoss gas detection - Warning module | Chinois (CN) | Multiple | 07 nov., 2022 | 1.4 MB | |
Fiche technique | Danfoss gas detection unit - Type GD Heavy Duty | Polonais | Multiple | 03 nov., 2022 | 1.1 MB | |
Fiche technique | Danfoss gas detection unit - Type GD Heavy Duty | Portugais | Multiple | 03 nov., 2022 | 1.1 MB | |
Fiche technique | Danfoss gas detection unit - Type GD Heavy Duty | Chinois (CN) | Multiple | 03 nov., 2022 | 2.6 MB | |
Fiche technique | Danfoss gas detection unit - Type GD Heavy Duty | Espagnol, castillan | Multiple | 03 nov., 2022 | 1.1 MB | |
Fiche technique | Danfoss gas detection unit - Type GD Heavy Duty | Allemand | Multiple | 03 nov., 2022 | 1.1 MB | |
Manuel d’utilisation | Danfoss Gas Detection Units - Type Basic, Premium and Heavy Duty - Direct display or Service Tool display operation | Anglais | Multiple | 20 mars, 2020 | 1.3 MB | |
Fiche technique | Danfoss gas detection units - Types GD Basic and Basic+ | Chinois (CN) | Multiple | 01 déc., 2023 | 1.2 MB | |
Fiche technique | Danfoss gas detection units - Types GD Basic and Basic+ | Espagnol, castillan | Multiple | 01 déc., 2023 | 1.1 MB | |
Fiche technique | Danfoss gas detection units - Types GD Basic and Basic+ | Allemand | Multiple | 01 déc., 2023 | 1.1 MB | |
Fiche technique | Danfoss gas detection units - Types GD Basic and Basic+ | Polonais | Multiple | 01 déc., 2023 | 1.2 MB | |
Fiche technique | Danfoss gas detection units - Types GD Basic and Basic+ | Portugais | Brésil | 01 déc., 2023 | 1.1 MB | |
Fiche technique | Danfoss gas detection units - Types GD Premium, Premium+, Premium Duplex, Premium Remote, Premium Flex and Premium Uptime | Polonais | Multiple | 23 janv., 2024 | 1.3 MB | |
Fiche technique | Danfoss gas detection units - Types GD Premium, Premium+, Premium Duplex, Premium Remote, Premium Flex and Premium Uptime | Espagnol, castillan | Multiple | 23 janv., 2024 | 1.4 MB | |
Fiche technique | Danfoss gas detection units - Types GD Premium, Premium+, Premium Duplex, Premium Remote, Premium Flex and Premium Uptime | Chinois (CN) | Multiple | 23 janv., 2024 | 1.8 MB | |
Fiche technique | Danfoss gas detection units - Types GD Premium, Premium+, Premium Duplex, Premium Remote, Premium Flex and Premium Uptime | Portugais | Multiple | 23 janv., 2024 | 1.1 MB | |
Fiche technique | Danfoss gas detection units - Types GD Premium, Premium+, Premium Duplex, Premium Remote, Premium Flex and Premium Uptime | Allemand | Multiple | 23 janv., 2024 | 1.1 MB | |
Guide d'application | Gas detection in refrigeration systems | Anglais | Multiple | 20 août, 2018 | 1.7 MB | |
Guide d’installation | Gas detection PC Tool for configuration of Basic, Premium, Heavy Duty and Controller Expansion modules | Anglais | Multiple | 05 août, 2022 | 408.9 KB | |
Guide d’installation | Gas detection sensor - B_L (buzzer and light) alarm replacement for the types Basic, Premium and Heavy Duty | Anglais | Multiple | 18 juin, 2018 | 258.3 KB | |
Guide d’installation | Gas detection Service Tool for configuration of Basic, Premium, Heavy Duty and Controller expansion modules | Anglais | Multiple | 05 août, 2022 | 418.0 KB | |
Catalogue | Gas detection solution for industrial refrigeration | Anglais | Multiple | 14 mai, 2019 | 1.9 MB | |
Guide d’installation | Gas Detection Unit (GDU) - GDA, GDC, GDHC, GDHF, GDH | Anglais | Multiple | 28 mai, 2024 | 1.2 MB | |
Fiche technique | Gas detection unit, Accessory | Espagnol, castillan | Multiple | 10 août, 2023 | 1.5 MB | |
Fiche technique | Gas detection unit, Accessory | Allemand | Multiple | 10 août, 2023 | 1.5 MB | |
Fiche technique | Gas detection unit, Accessory | Chinois (CN) | Multiple | 10 août, 2023 | 1.5 MB | |
Fiche technique | Gas detection unit, Accessory | Polonais | Multiple | 10 août, 2023 | 1.6 MB | |
Fiche technique | Gas detection unit, accessory, Controller unit | Anglais | Multiple | 23 mai, 2023 | 1.0 MB | |
Fiche technique | Gas detection unit, Accessory, Duct Mounting Set | Anglais | Multiple | 10 août, 2023 | 1.3 MB | |
Fiche technique | Gas detection unit, Accessory, Expansion module | Anglais | Multiple | 26 févr., 2021 | 938.2 KB | |
Fiche technique | Gas detection unit, Accessory, PC tool | Anglais | Multiple | 26 févr., 2021 | 2.5 MB | |
Fiche technique | Gas detection unit, Accessory, Warning module | Anglais | Multiple | 07 nov., 2022 | 996.2 KB | |
Fiche technique | Gas detection unit, Basic, Type GD Basic and Basic+ | Anglais | Multiple | 23 oct., 2024 | 996.0 KB | |
Fiche technique | Gas detection unit, Heavy duty, Type GD Heavy Duty | Anglais | Multiple | 04 mars, 2024 | 1.0 MB | |
Fiche technique | Gas detection unit, Premium, Type GD Premium | Anglais | Multiple | 06 sept., 2023 | 982.2 KB | |
Manuel d’utilisation | PC tool - Software for addressing, calibration and parameterization of Basic, Premium and Heavy Duty gas detection units and gas detection controller configuration | Anglais | Multiple | 18 juin, 2018 | 3.3 MB | |
Fiche technique | Unidad de detección de gas, accesorio - Module d’extension | français, langue française | Multiple | 04 nov., 2022 | 1.4 MB | |
Fiche technique | Unité de détection de gaz, accessoire | français, langue française | Multiple | 10 août, 2023 | 1.5 MB | |
Fiche technique | Unité de détection de gaz, accessoire | français, langue française | Multiple | 03 nov., 2022 | 1.1 MB | |
Fiche technique | Unité de détection de gaz, accessoire - Contrôleur | français, langue française | Multiple | 07 nov., 2022 | 1.0 MB | |
Fiche technique | Unité de détection de gaz, accessoire - Module d’avertissement | français, langue française | Multiple | 07 nov., 2022 | 1.1 MB | |
Fiche technique | Unité de détection de gaz, accessoire - Outil PC | français, langue française | Multiple | 03 nov., 2022 | 2.6 MB | |
Fiche technique | Unité de détection de gaz, Basic | français, langue française | Multiple | 01 déc., 2023 | 1.1 MB | |
Fiche technique | Unité de détection de gaz, Premium | français, langue française | Multiple | 23 janv., 2024 | 1.1 MB | |
Manuel d’utilisation | Unités de détection de gaz de Danfoss - Affichage direct de type Basic, Premium et Heavy Duty ou fonctionnement en affichage Service Tool | français, langue française | Multiple | 24 mars, 2020 | 1.3 MB | |
Manuel d’utilisation | User guide - Danfoss Gas Detection - Controller unit and Expansion module | Anglais | Multiple | 11 mars, 2022 | 1.3 MB |