Des capteurs de détection de gaz mis à jour, une fiabilité inchangée
Bénéficiez de la même fiabilité, de la même conformité aux normes et de la même sécurité éprouvées qu'avec la série DGS précédente, mais avec un temps de réponse plus rapide. Un relais supplémentaire a été ajouté pour avertir rapidement d'une augmentation de la concentration de gaz. La possibilité d'ajouter un bouton-poussoir externe permet de tester facilement le système d'alarme de gaz avant d'entrer dans une zone protégée par capteur.
La nouvelle série DGS est basée sur une toute nouvelle plateforme numérique, ce qui la rend facile à installer et à utiliser. Les capteurs s'intègrent facilement dans les systèmes Danfoss ADAP-KOOL®, ce qui vous permet d'accéder aux paramètres et aux alarmes à distance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La nouvelle série DGS espace les intervalles d'étalonnage pour réduire les coûts de maintenance et les têtes de capteur sont facilement remplaçables et immédiatement prêtes à l'emploi.
La nouvelle série DGS compte 5 modèles seulement mais couvre 15 réfrigérants, dont le propane avec la variante à capteur Pellistor (DGS-PE). Vous pouvez vous fournir parmi une vaste gamme d'accessoires comme des têtes de capteur de rechange, des stroboscopes et avertisseurs sonores, des pare-éclaboussures, un kit de télécommande, un ensemble de conduits et un kit de calibrage. Une variante à petit prix sans avertisseur sonore intégré et sans lumière est également disponible pour le montage dans un panneau électrique ou dans le local technique.
Vous pouvez facilement mettre à niveau l'ancienne série DGS. Cette exigence était pour nous une priorité majeure lors du développement de la nouvelle série.
Caractéristiques et avantages
Le bâtiment et le personnel sont protégés en toute tranquillité
15 réfrigérants, incluant le propane, couverts avec seulement 5 modèles de capteurs
Temps de réponse plus courts et plage de pression plus large
Fonction de test pour entrer en toute sécurité dans une pièce
Immédiatement opérationnels, intégration aisée dans les systèmes ADAP-KOOL® de Danfoss
Routine de calibrage conviviale et semi-automatique avec Service Tool portatif
Intervalles espacés de calibrage du capteur de CO2
Remplacement rapide et facile de la tête du capteur
Logiciel de commande conforme aux normes SIL II et EN 61508

Visitez le Danfoss Smart Store et découvrez les dernières technologies.
Chaque jour, nous nous engageons à rendre votre supermarché un peu plus intelligent
Lire la vidéo

Tout savoir sur les solutions Danfoss Smart Store
Le Danfoss Smart Store est le supermarché de demain, où la sécurité alimentaire est améliorée et la performance énergétique est maximisée des vitrines au cloud. Pour en savoir plus sur nos solutions pour magasins intelligents, cliquez ici.
Applications associées
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Chambres froidesLes solutions Danfoss pour chambres froides aident à garder les aliments frais et propres à la consommation, et contribuent ainsi à réduire les pertes et déchets alimentaires.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }CO₂ dans food retailDanfoss est le pionnier des systèmes de réfrigération au CO₂ depuis plus de 10 ans. Pour en savoir plus sur nos solutions de réfrigération au CO₂ pour les supermarchés, cliquez ici.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Smart StoreLa solution Smart Store améliore la sécurité alimentaire et réduit votre facture énergétique grâce à un contrôle intégré et intelligent de la réfrigération, du système HVAC, de l'éclairage et d'autres applications.
Solutions associées
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Alimentation au détailComposants conçus pour offrir le coût total de possession le plus faible possible tout en réduisant les pertes alimentaires et l'empreinte carbone du système de réfrigération de votre supermarché.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Le Smart Store ADC de Danfoss montre la voie vers un supermarché à émissions nettes nullesLa nécessité pour les supermarchés d'améliorer leur efficacité énergétique, de réduire les déchets alimentaires et de minimiser leur empreinte carbone est plus grande que jamais. En partenariat avec un supermarché danois, Danfoss a installé toutes les technologies et solutions nécessaires pour en faire l'un des supermarchés les plus efficaces sur le plan énergétique.
Nous contacter
Pour plus d'informations, veuillez nous contacter.