Alimentation en A2L avec des capteurs de gaz efficaces pour les systèmes HVAC et de réfrigération commerciale
Détection de gaz réfrigérant A2L avec les nouveaux capteurs de détection de réfrigérant DST Gxxx Danfoss Sensing Solutions, conçus avec des performances et une fiabilité de premier plan.
Capteurs de détection de réfrigérant A2L DST Gxxx
Les capteurs de détection de réfrigérant A2L DST Gxxx se distinguent par une conception inversée révolutionnaire qui protège le capteur dans les environnements difficiles, avec la possibilité d'ajouter des réfrigérants supplémentaires sur demande. Grâce à une conductivité thermique et une technologie testée sur le terrain, nos capteurs répondent aux exigences des équipements HVAC.
Grâce à la conception descendante brevetée qui protège les capteurs de tous les contaminants courants, vous pouvez bénéficier d'une performance de plus de 15 ans, comme estimé lors de nos tests internes approfondis.

Prioriser la sécurité, réduire la maintenance et garantir l'approvisionnement
Les capteurs de conductivité thermique à grande vitesse testés offrent un excellent temps de réponse, garantissant une sécurité maximale pour les utilisateurs et les équipements. Habitué au développement de technologies de premier plan mises en service au sein de ses productions, Danfoss offre une chaîne d'approvisionnement souple, garantissant une réponse à vos demandes et dun maintien de livraisons régulières pour soutenir la croissance de votre entreprise.
Caractéristiques et avantages
Détection rapide et précise des fuites
Compensé sur une plage complète de température, d'humidité et de pression avec un temps de réponse rapide τ63 < 15 secondes.
Pas de fausses alarmes grâce à la prévention du point de rosée
La surveillance du point de rosée et le boîtier chauffé empêchent la condensation dans le boîtier.
Immunisé contre la poussière, l'huile et les projections d'eau
Le positionnement stratégique du capteur, en instance de brevet, utilisant les principes de diffusion du flux, protège le capteur de toute exposition.
Protégé contre les UV
Tous les matériaux exposés sont imperméables à une exposition prolongée aux UV.
Aucune exigence de service sur le terrain
Calibrage permanent en usine. Aucun réglage sur site ni remise à zéro nécessaire pendant la durée de vie du capteur*, comme estimé lors de nos tests internes approfondis (*plus de 15 ans).
Pannes "silencieuses" minimisées
Des diagnostics robustes de "chaîne de signal complète" vérifient les défauts et l'intégrité de la chaîne de signal.
Intégration facile du système
Matériel et logiciels flexibles qui peuvent être adaptés pour répondre aux spécifications des applications des clients.
Documents
Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiche technique | A2L Gas Sensor, Types DST G54A, DST G54C, DST G55A | Anglais | Multiple | 06 avr., 2025 | 3.1 MB | |
Fiche technique | A2L Gas Sensor, Types DST G54B, DST GR32 | Anglais | Multiple | 06 avr., 2025 | 1.5 MB | |
Guide d’installation | A2L Gas Sensors, Relay, MODBus and Dual Output | Anglais | Multiple | 22 août, 2023 | 425.0 KB | |
Brochure | DST G-series A2L refrigerant detection sensors brochure | Anglais | Multiple | 28 mars, 2025 | 1.1 MB | |
Brochure | DST G-series A2L refrigerant detection sensors brochure | Espagnol, castillan | Espagne | 11 mars, 2025 | 1.0 MB | |
Guide d’installation | Sonde de gaz A2L, Relais, MODBus et double sortie | français, langue française | Multiple | 13 nov., 2024 | 418.8 KB | |
Livre blanc | Thermal conductivity: the best technology for A2L HVACR market | Anglais | Multiple | 16 janv., 2024 | 3.4 MB |
Produits en vedette
Applications associées
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Armoires réfrigéréesAvec l'accélération des achats d'épicerie en ligne, les propriétaires de magasins développent activement leurs activités avec de nouveaux systèmes de réfrigération "click-and-collect" tels que des casiers réfrigérés.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Chambres froidesLes solutions Danfoss pour chambres froides aident à garder les aliments frais et propres à la consommation, et contribuent ainsi à réduire les pertes et déchets alimentaires.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Débit de fluide frigorigène variableLes systèmes à débit de fluide frigorigène variable (VRF) deviennent de plus en plus populaires pour les solutions de conditionnement d’air dans le monde entier. Les systèmes VRF fournissent un conditionnement d’air flexible et écoénergétique, mais également du chauffage et de l’eau chaude pour les applications résidentielles et commerciales.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Pompes à chaleurLes solutions de pompes à chaleur écoénergétiques et respectueuses de l'environnement sont essentielles pour tous les systèmes modernes de chauffage et de climatisation des espaces résidentiels et commerciaux.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Réfrigérateurs et congélateurs commerciauxArmoire conçue pour recevoir et stocker des produits frais, congelés ou prérefroidis. Il s'agit généralement d'une unité autonome en acier inoxydable utilisée dans des cuisines professionnelles, des boulangeries et des laboratoires.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }RefroidisseursPour les propriétaires de bâtiments, la consommation d’énergie est un facteur essentiel lors du choix de refroidisseurs. Selon la taille, le type et l’utilisation du bâtiment, mais aussi selon le climat environnant, vous avez besoin d’options différentes pour la conception de votre refroidisseur afin d’offrir la meilleure valeur à vos clients et de vous différencier de vos concurrents.
Approbations
Marquage CE
Conforme à la directive RoHS
UL 60335-2-40
UL 60335-2-89
Certificats
Solutions associées
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Alimentation au détailComposants conçus pour offrir le coût total de possession le plus faible possible tout en réduisant les pertes alimentaires et l'empreinte carbone du système de réfrigération de votre supermarché.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Conditionnement d'airLes conditionneurs d'air Danfoss sont durables, écoénergétiques et abordables ; vous trouverez dans notre gamme des solutions pour applications de conditionnement d'air commercial et résidentiel.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Le Smart Store ADC de Danfoss montre la voie vers un supermarché à émissions nettes nullesLa nécessité pour les supermarchés d'améliorer leur efficacité énergétique, de réduire les déchets alimentaires et de minimiser leur empreinte carbone est plus grande que jamais. En partenariat avec un supermarché danois, Danfoss a installé toutes les technologies et solutions nécessaires pour en faire l'un des supermarchés les plus efficaces sur le plan énergétique.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Réfrigération commercialeLeader du marché de la réfrigération commerciale, nous proposons une large gamme de produits offrant des solutions pour toutes les applications, du transport frigorifique au refroidissement spécialisé.
Articles

Conductivité thermique : la meilleure technologie pour le marché HVACR A2L
Ce livre blanc répond à deux questions clés : pourquoi la conductivité thermique est la meilleure technologie pour détecter rapidement et précisément les fuites de gaz A2L, et comment la conception du produit affecte l'efficacité et la durabilité d'un capteur de conductivité thermique.
Applications
Les capteurs de détection de réfrigérant A2L DST Gxxx sont conçus en mettant l'accent sur:
HVAC
Unités de climatisation de salle informatique (CRAC), pompes à chaleur résidentielles et commerciales, unités de toiture et refroidisseurs à spirale pour climatisation.
Réfrigeration commerciale
Chambres froides, vitrines réfrigérées, racks/packs de compresseurs
Autres industries
Avec des applications utilisant des réfrigérants de type A2L